Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Contact à sertir, série: HC-M-03, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Alliage de Cu