Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1100 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm, Produit successeur du 1774687
Câbles photovoltaïques pour le câblage DC
Résistants aux températures extrêmes et aux UV : avec les câbles photovoltaïques de la série SUNCLIX, vous répondez à toutes les exigences du secteur solaire. Câblez les panneaux photovoltaïques facilement et efficacement. La gamme comprend des câbles DC au mètre ainsi que des outils et des accessoires pour le câblage sécurisé de votre installation photovoltaïque. Utilisez des câbles photovoltaïques unipolaires pour les sections de 2,5, 4, 6 à 10 mm², avec des longueurs de 100, 500 et 1 000 mètres.
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1100 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm, Produit successeur du 1774674
Presse-étoupe, Famille d'articles: SUNCLIX, Écrou à visser adapté aux épaisseurs de paroi des appareils 1 mm ..3 mm
Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 60 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 10 mm
Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 60 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 10 mm
Kit d'adaptation photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, design: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150, Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.
Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm
Répartiteur en Y photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir
Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 130
Avantages
- Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus facile grâce à une technologie à raccordement rapide innovante
- Plus de flexibilité et de gain de temps grâce aux nombreuses technologies de raccordement et aux solutions préconfectionnées avec les connecteurs SUNCLIX à raccordement à sertir
- Câblage simplifié par la confection des connecteurs solaires sans aucun outil spécial
- Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV et UL
- Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales