PV-ED6/Y-120(1+/2-) - Répartiteur en Y photovoltaïque
1030650

Répartiteur en Y photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir


Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Conviennent parfaitement aux exigences actuelles et futures grâce à des tensions nominales jusqu'à 1 500 V
Sécurité accrue et gain de temps grâce à un montage facile
Facilité d'intégration dans les installations existantes grâce à un module pré-équipé
Nombre différent de sorties de nœuds ainsi que longueurs de câbles spécifiques sur demande