PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Connecteur photovoltaïque
1386381

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1100 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm, Produit successeur du 1774674


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Technologie de raccordement à ressort pratique et fiable
Rendement élevé grâce aux contacts plaqués argent
Déverrouillage pratique sans outil spécial
Connecteurs DC en une pièce