Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge en courant alternatif (AC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX OT2C-3AC20-5,0MES00P
-
Câbles de charge AC
1518919
CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC, 20 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câbles de charge CA |
Gamme de produits | CHARX connect comfort |
Application | pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2 |
pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité | |
Equipement | avec cache de protection |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3, cas C |
Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
Variantes spécifiques au client | Sur demande |
Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Détrompage | 680 Ω (entre PE et PP) |
Puissance et courant de charge (Charge AC (triphasée)) | |
Type de courant de charge | AC triphasé |
Courant de charge | 20 A AC (Triphasé) |
Puissance de charge | 16,63 kW (Triphasé) |
Tension de référence | 480 V |
Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tension de référence | 480 V AC |
Courant de référence | 20 A |
Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Connecteur de charge côté véhicule | |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 137 mm |
Profondeur | 215,9 mm |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Coloris (Zone de préhension) | noir (9005) |
Coloris (Modèle d'enfichage) | noir (9005) |
Coloris (Cache de protection) | noir (9005) |
Coloris (Câble) | noir (9005) |
Matériau (Connecteur de charge côté véhicule) | Plastique |
Matériau (Gaine extérieur de câble) | TPE-U |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Longueur du câble | 5 m |
Normes/Spécifications relatives aux câbles | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Certifications relatives aux câbles | VDE |
Poids de gaine | max. 193,00 kg/km |
Type | Classe 5 |
Type de câble | droit |
Structure de câble | 5 x 1,5 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 11,55 mm ±0,35 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPE-U |
Résistance de la ligne | ≤ 0,011324 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C) |
Rayon de courbure | min. 86,625 mm (7,5x diamètre) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule) | IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
Indice de protection (Cache de protection) | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
Référence | 1518919 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBAAC |
Product key | XWBAAC |
GTIN | 4063151982577 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
EV-LABEL-C - Autocollant 1309766
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
-
EEM-EM357 - Appareil de mesure 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Automate de charge AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Automate de charge AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Automate de charge AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Automate de charge AC 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - Automate de charge AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Parasurtenseur de type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Parasurtenseur de type 2 1180145
-
G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1424481
Avantages
Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
Modèle d'enfichage marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem