EEM-EM357
-
Appareil de mesure
2908588
Compteur d'énergie triphasé destiné à déterminer la puissance active par mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 500 V/80 A, avec sortie S0, entrée TOR, interface RS-485, et certifié selon la directive MID
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Compteur d'énergie |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (EN 50470-1) |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Classe de précision | Classe B (EN 50470-3) |
| Classe 1 (EN 62053-21) | |
| Rigidité diélectrique | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | Alimentation à partir du circuit de mesure |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Plage de courant d'entrée | 0,02 A ... 80 A |
| Consommation de puissance | 3,5 VA (1 W) |
| Plage de fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
| Courant de démarrage Ist | 0,02 A |
| Courant minimum Imin | 0,25 A |
| Courant limite Imax | 80 A |
| Courant transitoire Itr | 0,5 A |
| Courant de référence Iref | 5 A |
| Charge du transformateur de courant | 1,5 mΩ |
| Énergie active (EN 50470-3) | Classe B |
| Énergie active (CEI 62053-21) | Classe 1 |
| Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Active opto-isolée |
| Plage de tension d'entrée | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| Sortie S0 | |
| Description de la sortie | Passive opto-isolée |
| Tension de commutation maximale | 27 V DC |
| Courant de commutation maximal | 27 mA |
| Durée d'impulsion | 50 ms ±2 ms |
| Temps de pause | 30 ms ±2 ms |
| LED à impulsions | 1000 imp/kWh |
| Constante de compteur | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Borne de mesure | |
| Dénomination | Borne de mesure |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| souple | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (rigide/souple) |
| Couple de serrage | 2 Nm |
| autres raccordements | |
| Dénomination | autres raccordements |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (rigide/souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Communication: | |
| Protocole de communication | Modbus |
| Norme en matière de communication | RS-485 |
| Plage de vitesse de transmission | 300 bit/s ... 57600 bit/s |
| Parité | impaire, paire, aucune |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 67 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | (Face avant) |
| IP20 (Raccordements) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 80 % |
| Environnement mécanique | M1 |
| Environnement CEM | E2 |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| MID | |
| Repérage | Conforme MID |
| Normes/prescriptions | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Référence | 2908588 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMC11 |
| Product key | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338262 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 474 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 465,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 90283019 |
| Pays d'origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
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
| CO2e kg | 22,833 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem