Le système a été testé avec succès contre des chocs d'une force de 5G et des vibrations jusqu'à 7,4 Hz avec une amplitude de 0,15 mm. Des charges de vent jusqu'à 88 km/h (force de vent 8) ont été simulées avec succès sur le système. Un renfort supplémentaire offre encore plus de stabilité pour des charges jusqu'à une force de vent de 10. La résistance dépend du poids des composants dans le boîtier.
Kit de renforcement pour augmenter la stabilité du support de module PV, pour un vent de force pouvant atteindre 10, Ø de mât 48 mm ... 108 mm, compatible avec : POS PANELFIX S, POS POLEMOUNT SET 108, matériau : acier inoxydable