PT 4-QUATTRO/3CP - Blocs de jonction simple
1091577

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, Intensité permanente thermique Ith: 32 A, type de raccordement: Raccord Push-in / enfichable, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation idéale en tant que borne de boucle enfichable pour la répartition de la tension ou des signaux dans la construction d'installations modulaire.
Le raccordement Push-in de 4 mm² peut être utilisé en tant qu'alimentation de potentiel.
Utilisation au choix de connecteurs COMBI Push-in de 4 mm² (32 A) ou de capots à contact à sertir CP 4 (10 A).
Utilisation possible de faisceaux de câbles fabriqués de façon automatisée.
Les accessoires de codage de la série COMBI empêchent les erreurs d'enfichage ou une inversion lors de l'utilisation de plusieurs connecteurs.
Grande résistance aux vibrations avec accessoires de verrouillage et dispositifs anti-traction optionnels.
Double ligne de pontage utilisable pour une répartition supplémentaire du potentiel ou d'autres accessoires de contrôle.
Bloc de jonction PE de même forme disponible