DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-64672_B1_B2Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
Identifiant de lhomologation: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40043445Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |