ST 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple
3031128

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L'orifice fonctionnel de traversée double offre toutes les possibilités en termes de répartition rapide du potentiel et de compatibilité avec les accessoires de contrôle.
Toutes les tâches de dérivation du potentiel sont aisées à réaliser.
Testé pour applications ferroviaires
Raccordement de plusieurs conducteurs compact et pratique sans pont supplémentaire