EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
| Généralités | Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées. |
| Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
| Gamme de produits | RT |
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
| Construction des machines | |
| Construction d’installations | |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 6 mm² |
| Couple de serrage disrupteur | M4 1,5 ... 1,8 Nm |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section nominale | 6 mm² |
| Int. nom. | 41 A |
| Courant de charge maximal | 41 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
| Tension nominale | 1000 V (Tension de référence pour point de sectionnement ouvert 500 V) |
| Tiroir de sectionnement | |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Diamètre des boulons | 5 mm |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 2,5 ... 3 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 1 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | 18 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Diamètre des boulons | 5 mm |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 2,5 ... 3 Nm |
| Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
| Largeur | 16,3 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 91,4 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 51 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 58,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 6 mm² | 0,72 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
| Niveau ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 0,8g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Filetage vis | M4 |
| Référence | 3049039 |
| Conditionnement | 25 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Clé de vente | BE4333 |
| Product key | BE4333 |
| GTIN | 4046356139991 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,774 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 46,88 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |