RBO 5-T-B-HEX - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3076714

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 50 A, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L'élément coulissant est fixé à l'aide d'une vis à fente à six pans