CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 10 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
24 V | 10 A | 26 - 8 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2041789TA-02cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 10 A | 26 - 8 |