PC WORX SRT - Automate
2701680

Avec ce logiciel API, votre PC réalise désormais toutes les tâches de commande. Commandez vos processus à la demande avec PROFINET ou Modbus/TCP

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Prise en charge OPC via un serveur AX OPC
Serveur FTP
Installation aisée sur les PC industriels Valueline
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Contrôleur PROFINET et périphérique PROFINET intégrés
Ingénierie avec PC Worx (CEI 61131-3)