VL2 BPC 1000
-
Box-PC
2403046
Box PC (BPC) industriel avec indice de protection IP30, sans ventilateur, équipé d'un processus Intel® Atom™ E3845 avec jusqu'à 4 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Prises | 1x SD |
| Écran | |
| Type d'écran | sans écran |
| Résolution d'écran | sans |
| Technologie tactile | sans technologie tactile |
| Type d'éclairage de l'écran | sans |
| Carte graphique | Intel® HD Graphique |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Ondulation résiduelle | max. 10 % |
| Courant absorbé typique | 0,9 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | sans interface en option |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Sortie moniteur | 1 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Largeur | 271 mm |
| Hauteur | 211 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudrage (noir) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 45 °C (avec HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (avec SSD) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Choc | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g avec disque SSD, 0,5g avec disque dur, selon EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage latéral |
| Montage mural |
| Référence | 2403046 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Progiciel 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Mémoire 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Mémoire 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Mémoire 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Progiciel 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Configurable comme box PC (BPC)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem