Ordinateur industriel Valueline® de Phoenix Contact à options de configuration. Choix possible de l'afficheur, la mémoire de données, la mémoire vive, des emplacements CFast® et des méthodes de montage.
VL BPC 2000
-
Box-PC
2402759
Box PC (BPC) industriel Valueline® sans ventilateur, indice de protection IP20. Processeur Intel® Celeron® Quad Core N2930 à haut rendement énergétique. Jusqu'à 8 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats CFast®, HDD et SSD.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 Go | |
| CFast®, 8 GB | |
| Carte CFast® de 16 GB | |
| Carte CFast® de 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| 2x PCI | |
| Prises | sans emplacement |
| 2x PCI | |
| Lecteur optique | sans lecteur |
| Lecteur de disquettes | sans |
| Clavier du logiciel | anglais |
| Écran | |
| Type d'écran | sans écran |
| Résolution d'écran | sans |
| Technologie tactile | sans technologie tactile |
| Type d'éclairage de l'écran | sans |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (typique) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Sortie moniteur | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 207 mm |
| Profondeur | 87 mm |
| Renseignements sur les mesures | dépend de la configuration |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 265 mm / 207 mm / 87 mm (dépend de la configuration) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (Des possibilités de configuration peuvent se répercuter sur la température de service. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | Impulsion 15g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | CEI 60068-2-27 |
| Type de montage | Montage latéral |
| Montage mural |
| Référence | 2402759 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,32 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,32 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n° CAS: Non applicable) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Mémoire 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Mémoire 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Cadres pour disques durs 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Mémoire 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Mémoire 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Mémoire 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Mémoire 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Mémoire 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Mémoire 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Progiciel 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Kit de montage 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Kit de montage 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Kit de montage 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Boîtier compact et robuste
Possibilités de montage variées
Mur, étagère
Deux raccordements Ethernet 10/100/1000 intégrés à adresses MAC indépendantes
Ports USB 2.0 et 3.0
Jusqu'à 16 Go de RAM
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem