VL2 BPC 7000
-
Box-PC
2400333
Box PC (BPC) industriel Valueline® sans ventilateur, indice de protection IP30 et processeur Intel® Core™ i5-4300U, jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. En option, logement pour carte PCI ou PCIe.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Système Raid | 0, 1 |
| Prises | PCI/PCIe optional |
| Écran | |
| Type d'écran | sans écran |
| Résolution d'écran | sans objet |
| Technologie tactile | sans technologie tactile |
| Carte graphique | Intel® HD Graphique 4400 |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | sans interface en option |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x sortie audio (3,5 mm), 1x entrée audio (3,5 mm) | |
| Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Largeur | 264 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Renseignements sur les mesures | dépend de la configuration |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 264 mm / 215 mm / 95 mm (dépend de la configuration) |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | / / (dépend de la configuration) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 45 °C (avec HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (avec SSD) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage latéral |
| Montage mural |
| Référence | 2400333 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 800 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 036 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n° CAS: Non applicable) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Mémoire 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Matériaux de montage 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Mémoire 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Mémoire 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Mémoire 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Cellule de refroidissement 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accessoires 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Cadres pour disques durs 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Progiciel 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Configurable comme box PC (BPC)
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Processeur Intel® Core™ i5 puissant et à haut rendement énergétique
Box PC (BPC) : IP30
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem