Logiciel de programmation - PC WORX PRO LIC
2985385

Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, comprend les 5 langages CEI, avec compilateur MSFC, max. 128 koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Logiciel de programmation

Système de commande (Système destinataire) contrôleur de type "Embedded" et à base PC

Type de logiciel Sur site
Domaine d'application du logiciel Logiciel d'ingénierie pour tous les contrôleurs
Information de licence
Type de licence Licence mono-utilisateur
Logiciel gratuit
Fonctionnalité
Fonctionnalité de base Configuration d'un système d'automatisation, paramétrage des appareils INTERBUS et PROFINET, conduite du système INTERBUS et PROFINET, programmation d'un système d'automatisation selon CEI 61131-3, communication selon CEI 61131-5
Configuration du réseau (fonctionnalité de Config+)
Diagnostic de réseau (fonctionnalité de Diag+)
Fonctionnalité étendue Pas de limitation des données d'entrée et de sortie
Grafcet Machine (MSFC)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Fonction intégrée Analyse
Evaluation
Acquisition de données
Programmation
Configuration
Diagnostic
Entretien
Communication
Sécurité fonctionnelle
Langues de programmation supportées Liste d'instructions (IL)
Diagramme de blocs fonctionnels (FBD)
Schéma de contact (LD)
Texte structuré (ST)
Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Grafcet machine (MSFC)
Configuration INTERBUS
PROFINET
Modbus/TCP
Diagnostic INTERBUS
PROFINET
Système de commande (Système destinataire) contrôleur de type "Embedded" et à base PC
Matériel correspondant Commande Phoenix Contact
Nombre de points E/S 128000
Configuration requise
Dispositifs de commande Clavier, souris
Système d'exploitation Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511
Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Processeur min. Architecture x86, 2 GHz
Disque dur min. 2 Goctet(s)
Mémoire travail min. 2 Goctet(s)
Interfaces port COM série, Ethernet, (PCI sur la carte maîtresse INTERBUS dans le PC)
Résolution d'écran SXGA (1280 x 1024)
Navigateurs supportés Internet Explorer version 8 ou sup.
Langues prises en charge allemand, anglais, français, italien, espagnol, chinois

Référence 2985385
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente DRDBAC
Product key DRDBAC
Page catalogue Page 29 (C-6-2019)
GTIN 4046356099516
Poids par pièce (emballage compris) 25 g
Poids par pièce (hors emballage) 20 g
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


Produits compatibles



Avantages

Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Environnement de simulation intégré