Plateforme logicielle d'ingénierie pour les commandes d'automatisation de Phoenix Contact. PLCnext Engineer est conforme à la norme CEI 61131-3 et peut être téléchargé gratuitement. Il est possible d'ajouter des fonctions avec des modules complémentaires payants. Pour cela, ouvrez le configurateur de licences avec le bouton « Configurer ».
Logiciel de programmation d’API
Profitez des avantages de notre logiciel de programmation d'API convivial et performant pour organiser efficacement vos processus d'automatisation. Nous vous proposons toujours la solution idéale – des pilotes OPC aux plates-formes logicielles flexibles destinées à des tâches d'ingénierie complètes.La PLCnext Technology que nous proposons est une plateforme à l'épreuve du temps qui permet une intégration transparente et une flexibilité maximale dans le but d'augmenter votre productivité et de réduire vos coûts d'exploitation.
CmDongle pour l'enregistrement des licences des différents logiciels
Extension de logiciel pour l'intégration et l'exécution de modèles Matlab/Simulink sur site distant et automates Axioline
Plateforme logicielle d'ingénierie pour les commandes d'automatisation de Phoenix Contact. PLCnext Engineer est conforme à la norme CEI 61131-3 et peut être téléchargé gratuitement. Il est possible d'ajouter des fonctions avec des modules complémentaires payants. Pour cela, ouvrez le configurateur de licences avec le bouton « Configurer ».
La PLCnext Technology Toolchain est nécessaire pour développer des applications en temps réel et en temps non réel dans C++ et C#, pour les contrôleurs PLCnext. L'outil de ligne de commande PLCnext CLI est un composant clé de Toolchain et peut être servir à générer des métadonnées, des fichiers d'en-tête C++ et des bibliothèques PLCnext Engineer, ainsi que pour le processus Build. De plus, un add-in pour Eclipse® et une extension pour Microsoft Visual Studio® sont inclus. Les interfaces utilisateur de ces environnements de développement sont ainsi élargies et prennent en charge le processus de développement de PLCnext Technology.
Serveur OPC UA destiné à la communication avec 10 commandes compactes modulaires max. (AXC 1xxx ou ILC 1x1)
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, comprend les 5 langages CEI, avec compilateur MSFC, max. 128 koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
Serveur OPC UA destiné à la communication avec 25 automates maxi
AX OPC SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec automates à base PC WORX.
Logiciel de programmation pour systèmes INTERBUS-Safety et commandes PROFIsafe de Phoenix Contact, avec interface graphique selon CEI 61131-3 dans les langues, langages blocs fonctions (FBD), langage à contacts (LD) et texte structuré (ST).
Parmi les bibliothèques PLCopen correspondantes (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF et TwoHand_SF), toutes peuvent être utilisées par projet.
Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation industrielle PLCnext Engineer
PLCnext Engineer combine la programmation classique des API, le développement logiciel moderne et des fonctions d'assistance basées sur l'IA dans un environnement de développement ouvert dédié à l'automatisation industrielle. Vous pouvez ainsi développer, tester et optimiser vos solutions d'automatisation plus efficacement, de l'idée initiale du projet jusqu'à la mise en service. PLCnext Engineer regroupe dans un seul logiciel toutes les fonctions essentielles au développement d'applications sur PLCnext Control :
• Programmation selon CEI 61131-3
• Visualisation
• Configuration
• Diagnostic
Grâce à l'architecture ouverte de PLCnext Technology, la programmation API classique, les langages de haut niveau, le développement logiciel moderne et les fonctions basées sur l'IA peuvent être combinés de manière flexible. Les experts en automatisation et en informatique peuvent ainsi travailler en parallèle sur une même application avec leurs outils et langages de programmation préférés. Les contraintes des environnements de développement propriétaires sont alors éliminées. Cela simplifie les processus de développement, améliore la collaboration entre les différentes disciplines et réduit les délais de mise sur le marché des nouvelles applications.
L'IA au service d'une ingénierie plus efficace
L'IA générative intégrée aide les développeurs à résoudre plus rapidement les tâches, à exploiter plus efficacement leurs connaissances et à accélérer les processus de développement. Elle fournit des informations en fonction du contexte, facilite la création et l'optimisation d'applications et simplifie la gestion du code source existant, des configurations et de la documentation. Cela permet de mettre en œuvre plus rapidement de nouvelles applications et d'étendre et d'optimiser efficacement les solutions d'automatisation existantes.
Dans le cas d'applications complexes notamment, l'IA contribue à rendre plus rapidement accessibles les connaissances existantes sur les projets et les applications, à réduire les temps de formation et à alléger la charge de travail des équipes d'ingénierie au quotidien. L'utilisateur ou l'utilisatrice garde à tout moment le contrôle : les suggestions sont présentées de manière transparente et les modifications ne sont appliquées qu'après confirmation. Les équipes d'ingénierie gagnent ainsi du temps pour l'innovation, raccourcissent les cycles de développement et accélèrent la mise en œuvre de nouvelles solutions d'automatisation.