Clé logicielle - ESL STICK USB A
1080084

CmDongle pour l'enregistrement des licences des différents logiciels

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


Sur le dongle de licence, il est possible d'enregistrer jusqu'à 2 000 licences avec divers modèles de licence, pour différents outils logiciels. La mise en place du dongle d'un ordinateur sur un autre ordinateur permet d'utiliser les licences de manière variable. L'utilisation d'un dongle de licence est recommandée lors de l'utilisation de machines virtuelles. Ainsi, les licences peuvent encore être utilisées après la copie des machines virtuelles ou même en cas de modifications des paramètres sur la machine virtuelle. Activez et désactivez les licences sur le dongle de licence avec l'outil logiciel « Activation Wizard ». Ou utilisez l'outil « Activation Wizard » pour déplacer les licences p. ex. d'un disque dur d'un PC sur un dongle de licence (ou inversement). Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire pour utiliser le dongle. Une fois raccordé à l'ordinateur, ce dernier peut être utilisé immédiatement sans les droits d'utilisateur.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Support de stockage
Application Enregistrement des licences

Alimentation
Tension d'alimentation 5 V (Alimentation du bus, < 20 mA)

Information de licence
Type de licence Activation

Dimensions extérieures
Largeur / Hauteur / Profondeur 12,1 mm / 4,5 mm / 22 mm

Matériau Acier inoxydable

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 70 °C (pas de condensation)

Référence 1080084
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DRDBAZ
Product key DRDBAZ
GTIN 4055626801926
Poids par pièce (emballage compris) 6,07 g
Poids par pièce (hors emballage) 5,3 g
Numéro du tarif douanier 84733020
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19159090
ECLASS-10.0.1 19159090
ECLASS-11.0 19159090

ETIM

ETIM 8.0 EC001068

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43202000

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »