Extension de logiciel pour l'intégration et l'exécution de modèles Matlab/Simulink sur site distant et automates Axioline
Logiciel de programmation d’API
Profitez des avantages de notre logiciel de programmation d'API convivial et performant pour organiser efficacement vos processus d'automatisation. Nous vous proposons toujours la solution idéale – des pilotes OPC aux plates-formes logicielles flexibles destinées à des tâches d'ingénierie complètes.La PLCnext Technology que nous proposons est une plateforme à l'épreuve du temps qui permet une intégration transparente et une flexibilité maximale dans le but d'augmenter votre productivité et de réduire vos coûts d'exploitation.
WATERWORX comprend des bibliothèques de blocs de fonction pour PC Worx qui élargit la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions de régulation ou de commande d'appareils de terrain dans l'automatisation de processus pour le traitement des eaux par exemple. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.
La licence de copie AX OPC SERVER permet l'installation et l'utilisation parallèle de AX OPC SERVER sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX BASIC, comprend les 5 langages CEI, sans compilateur MSFC, max. 2048 octets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
Bibliothèque de blocs fonctionnels pour une exploitation des valeurs analogiques de sécurité avec des modules E/S standard. Veuillez contacter la Hotline Safety (+49 52 81-9 46 27 77) avant de commander l'article SAFE AI !
Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation industrielle PLCnext Engineer
PLCnext Engineer combine la programmation classique des API, le développement logiciel moderne et des fonctions d'assistance basées sur l'IA dans un environnement de développement ouvert dédié à l'automatisation industrielle. Vous pouvez ainsi développer, tester et optimiser vos solutions d'automatisation plus efficacement, de l'idée initiale du projet jusqu'à la mise en service. PLCnext Engineer regroupe dans un seul logiciel toutes les fonctions essentielles au développement d'applications sur PLCnext Control :
• Programmation selon CEI 61131-3
• Visualisation
• Configuration
• Diagnostic
Grâce à l'architecture ouverte de PLCnext Technology, la programmation API classique, les langages de haut niveau, le développement logiciel moderne et les fonctions basées sur l'IA peuvent être combinés de manière flexible. Les experts en automatisation et en informatique peuvent ainsi travailler en parallèle sur une même application avec leurs outils et langages de programmation préférés. Les contraintes des environnements de développement propriétaires sont alors éliminées. Cela simplifie les processus de développement, améliore la collaboration entre les différentes disciplines et réduit les délais de mise sur le marché des nouvelles applications.
L'IA au service d'une ingénierie plus efficace
L'IA générative intégrée aide les développeurs à résoudre plus rapidement les tâches, à exploiter plus efficacement leurs connaissances et à accélérer les processus de développement. Elle fournit des informations en fonction du contexte, facilite la création et l'optimisation d'applications et simplifie la gestion du code source existant, des configurations et de la documentation. Cela permet de mettre en œuvre plus rapidement de nouvelles applications et d'étendre et d'optimiser efficacement les solutions d'automatisation existantes.
Dans le cas d'applications complexes notamment, l'IA contribue à rendre plus rapidement accessibles les connaissances existantes sur les projets et les applications, à réduire les temps de formation et à alléger la charge de travail des équipes d'ingénierie au quotidien. L'utilisateur ou l'utilisatrice garde à tout moment le contrôle : les suggestions sont présentées de manière transparente et les modifications ne sont appliquées qu'après confirmation. Les équipes d'ingénierie gagnent ainsi du temps pour l'innovation, raccourcissent les cycles de développement et accélèrent la mise en œuvre de nouvelles solutions d'automatisation.