AX OPC SERVER CPY - Logiciel pour les pilotes et les interfaces
2988463

La licence de copie AX OPC SERVER permet l'installation et l'utilisation parallèle de AX OPC SERVER sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Fonction redondante automatique en association avec des automates redondants
Accès simultané à un maximum de 32 automates
Serveur OPC DA suivant les spécifications 2.04/2.05a