Technologie de commande pour PLCnext Technology

Technologie de commande

Profitez de notre vaste gamme de technologies de commande, afin de préparer votre installation avec la PLCnext Technology pour l'Internet industriel des objets et l'Industrie 4.0. Travaillez avec vos langages de programmation favoris, qu'il s'agisse de ceux conformes à la norme CEI 61131-3 ou de langages évolués, tels que C/C++, C# ou MATLAB® Simulink® en temps réel. Intégrez un code et des applications Open Source ou connectez-vous à PLCnext Control grâce à des connexions cloud.

Go to Product Detail Page for item 2688349
AXL F DO16/1 1H - Module TOR
AXL F DO16/1 1H - Module TOR
2688349

Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2688491
AXL F AI4 I 1H - Module analogique
AXL F AI4 I 1H - Module analogique
2688491

Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, alimentation des capteurs intégrée, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Pourquoi utiliser notre technologie de commande ?

  • Adaptation idéale à votre tâche d'automatisation, grâce à des API avec des classes de puissance différentes et divers champs d'application
  • Analyse des données de vos machines et installations à travers le monde, grâce à la connexion intégrée à divers services cloud, p. ex. au Proficloud.io
  • Possibilité d'adapter les PLCnext Control à vos différents cas d'utilisation, grâce aux logiciels et applications Open Source
  • Système d'exploitation Linux ouvert et prise en charge des langages évolués, y compris un environnement de développement optimisé
  • Systèmes d'automatisation sur mesure grâce à l'extensibilité individuelle des fonctionnalités de l'API et à la modularité des E/S

Nouveaux produits

Module E/S avec entrées et sorties TOR
Module de mesure de puissance
PLCnext Control – AXC F 1252
Obturateur d'emplacement plat pour protéger un emplacement E/S inutilisé
PLCnext Control pour les applications du domaine énergétique
Logo Virtual PLCnext Control
Module E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline F
Axioline Smart Elements avec interface série (RS-232/RS-485) et fonctionnalités étendues

Module E/S avec entrées et sorties TOR

Raccordement de jusqu'à 16 capteurs et actionneurs

Le module mixte numérique saisit ou commute jusqu'à 16 signaux numériques 24 V DC. Chaque canal peut être utilisé de manière flexible comme entrée ou sortie – sans aucun paramétrage. Configuration maximale sur une largeur de seulement 15 mm pour un gain de place et des applications polyvalentes.

Caractéristiques principales

  • 16 canaux numériques pour les signaux 24 V DC
  • Canaux librement configurables comme entrée ou sortie
  • Fonction de diagnostic grâce à la représentation des états de sortie dans la représentation du processus initial
  • Entrées conformes à la norme CEI 61131-2, type 1 et type 3
  • Protection contre les courts-circuits et anti-surcharge
  • Courant de sortie par canal : max. 0,5 A

Avantages

  • Les entrées et sorties dans un seul module permettent de gagner de la place et de réduire le matériel nécessaire
  • Chaque canal peut être utilisé de manière flexible comme entrée ou sortie pour une adaptation optimale
  • Les états de sortie dans les données d'entrée facilitent le diagnostic et réduisent les temps d'arrêt
  • La forme de construction compacte détecte de manière fiable les signaux numériques sur une largeur de 15 mm
  • Un traitement des signaux sûr garantit une sécurité de fonctionnement élevée dans les applications compactes

Module de mesure de puissance

Module E/S pour la mesure de puissance triphasée

Le module E/S compact mesure efficacement les puissances triphasées sur une largeur de 15 mm seulement. Le module convainc par sa mise en service rapide, sa haute densité d'assemblage et sa facilité d'intégration dans les systèmes d'automatisation existants.

Caractéristiques principales

  • Mesure de puissance triphasée sur 15 mm de large
  • Tension nominale : 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Plage de mesure : 0 V AC ... 600/1 035 V AC
  • Intensité nominale : 0 A AC ... 5 A AC
  • Catégorie de mesure : CAT III 300 V / CAT II 600 V

Avantages

  • La forme de construction compacte permet de gagner de la place sur le rail DIN
  • Utilisation simple avec un minimum de paramétrage
  • Rapidement opérationnel pour une utilisation immédiate
  • La haute densité d'assemblage permet une mesure triphasée efficace

PLCnext Control pour les tâches simples

Compact. Sûr. Conforme à la loi CRA.

Le PLCnext Control modulaire est la solution moderne d'entrée de gamme dans l'univers de la PLCnext Technology. En tant que contrôleur performant à petite échelle, il offre un rapport qualité-prix intéressant. Conforme à la loi CRA et certifié selon la norme CEI 62443-4-2, il répond à des exigences de sécurité élevées.

Caractéristiques principales

  • Automate conforme à la loi CRA avec une certification selon la norme CEI 62443-4-2
  • Processeur à 2 cœurs (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 Go de RAM, 1 ESM
  • 1,1 Go de mémoire interne, 1 interface réseau
  • Temps de cycle : 4 ms, mémoire de programme de 8 Mo
  • Socle de bus intégré pour un montage facile
  • Langage évolué et norme CEI 61131-3 en combinaison

Avantages

  • Grâce à la certification selon la norme CEI 62443-4-2, l'automate répond à des exigences élevées en matière de cybersécurité et de conformité à la loi CRA dès le segment d'entrée de gamme
  • Système d'exploitation Linux en temps réel pour le traitement déterministe et fiable de processus critiques en termes de temps
  • L'architecture ouverte permet la programmation dans des langages évolués et l'extension via des applications du PLCnext Store

Obturateur d'emplacement plat

Protection d'un emplacement E/S inutilisé

Le nouvel obturateur d'emplacement permet de protéger à moindre coût un emplacement Axioline Smart Element inutilisé sur un fond de panier Axioline F.

Caractéristiques principales

  • Encliquetage dans l'emplacement
  • Hauteur de montage : 20,8 mm
  • Indice de protection : IP20
  • Plage de température : -40 °C ... +70 °C

Avantages

  • Protection ESD assurée pour un emplacement inutilisé
  • Alternative économique aux obturateurs d'emplacement existants AXL SE SC et AXL SE SC-A
  • Montage et démontage sans outil
  • Faible encombrement lors du stockage

PLCnext Control pour les applications du domaine énergétique

Un automate pour les infrastructures critiques

Un système de régulation et de commande évolutif et sécurisé reposant sur la PLCnext Technology : cet automate a été spécialement conçu pour les environnements difficiles rencontrés dans la production et la distribution d'énergie. Ce système peut être complété par des solutions logicielles intelligentes ainsi que par des E/S spécialement certifiées.

Caractéristiques principales

  • Plage de température étendue de -40 °C à +70 °C
  • Exigences CEM selon la norme CEI 61850, classe H
  • Surveillance avancée des appareils grâce à un chien de garde intégré et un contact de relais en direct
  • 3 interfaces Ethernet indépendantes
  • Protocoles télécommandés CEI 60870-5-101 et CEI 60870-5-104 intégrés

Avantages

  • PLCnext Control à haute disponibilité pour la production et la distribution d'énergie
  • Conception adaptée à des conditions environnementales extrêmes selon la norme CEI 61850-3
  • Système E/S compact et modulaire pour une extension facile
  • Cybersécurité selon les normes CEI 62351-3 et CEI 62443 (SL2)
  • Extension facile des fonctions grâce aux applications du PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Solutions de commande efficaces et flexibles

La gamme Virtual PLCnext Control offre plus d'évolutivité, de flexibilité et de rentabilité dans le domaine de l'automatisation. Sous forme de logiciel dans un conteneur OCI, elle permet une intégration fluide, combine la sécurité OT et IT tout en augmentant l'indépendance matérielle de votre solution de commande.

Caractéristiques principales

  • Architecture système basée sur l'écosystème ouvert PLCnext Technology
  • Programmation selon la norme CEI 61131-3 et les langages de haut niveau comme C++, C# et Matlab
  • Contrôleur et/ou appareil PROFINET
  • Configuration grâce à la gestion basée sur le web
  • Virtual PLCnext Control dans un conteneur OCI

Avantages

  • Système de régulation et de commande basé sur logiciel avec l'architecture ouverte de la PLCnext Technology
  • Évolutivité et adaptation faciles aux nouvelles exigences sans mise à niveau physique
  • Connexion directe aux systèmes IT, aux services cloud et aux plateformes IIoT pour les applications basées sur les données
  • Réduction des coûts d'investissement car aucun matériel spécifique n'est nécessaire
  • Cybersécurité maximale grâce à une technologie basée sur les conteneurs

Module E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance

Le module est conçu pour une utilisation dans une station E/S Axioline F. Il sert à l'acquisition de signaux de capteurs de température résistifs dans les atmosphères explosibles, en zone 0 et zone 1. Le module est compatible avec tous les capteurs platine et nickel courants.

Caractéristiques principales

  • 8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de sondes de température à résistance (RTD)
  • Entrées linéaires jusqu'à 10 kΩ
  • Plage de température étendue de -40 °C ... +70 °C
  • Entrées à sécurité intrinsèque
  • Raccordement des capteurs avec la technologie 2, 3 et 4 conducteurs

Avantages

  • Conformité aux exigences de chaque application grâce au raccordement de tous les RTD et entrées de résistance linéaires courants
  • Flexibilité d'application et plus grandes distances entre les capteurs grâce à l'utilisation de la technique à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Grande fiabilité grâce à une plage de température étendue
  • Raccordement à des capteurs RTD dans les zones 0 et 1

Modules E/S avec interface série

Variantes avec fonctionnalités étendues

Ces Axioline Smart Elements permettent d'utiliser des périphériques du commerce avec une interface série sur un système de bus. L'interface série peut atteindre une vitesse de transmission de 230 400 bits/s. Le protocole Modbus/RTU, entre autres, est pris en charge.

Caractéristiques principales

  • Un canal d'entrée et de sortie série
  • Interface RS-485 ou interface RS-232
  • Nombre de bits de données, de bits d'arrêt et parité réglables
  • Prise en charge de divers protocoles
  • Prise en charge Modbus/RTU et serveur
  • 61 octets de données de l'interface série transmissibles par cycle

Avantages

  • Récupération rapide des données transmises par l'interface série
  • Filtrage ciblé des télégrammes Modbus/RTU grâce à un filtre d'adresse réglable
  • Adaptation optimale au temps de réponse des serveurs Modbus/RTU
  • Gain de place considérable dans l'armoire électrique grâce au système E/S modulaire combinable

PLCnext Control de la série Axiocontrol

PLCnext Control évolutif avec différentes classes de puissance

Ouvert et innovant – PLCnext Control modulaire de la série Axiocontrol

Parmi la robuste série des Axiocontrol, Phoenix Contact propose plusieurs API avec différentes classes de puissance pour la PLCnext Technology. Ceux-ci sont prévus pour la programmation en langage évolué, mais aussi pour la programmation classique avec la norme CEI 61131-3.
L'extension des API est possible avec des modules pour les systèmes E/S IP20 Axioline et Inline. Les PLCnext Control AXC F 2152 et AXC F 3152 peuvent également être étendus du côté gauche avec un composant de hardware, p. ex. un port Ethernet supplémentaire ou la fonctionnalité sécurité ou IA.

La sécurité repose sur un module de plateforme sécurisée (TPM) pouvant accueillir des certificats d'utilisateurs. Les automates de cette série sont les premiers API à être certifiés par le TÜV Süd selon la norme CEI 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile en combinaison avec la norme CEI 62443-4-2. Cela confirme que le Secure Development Life Cycle a été entièrement appliqué lors du développement de PLCnext Control. La certification de produit selon la norme CEI 62443-4-1/-4-2 vous indique qu'un produit a été développé en toute sécurité et vous renseigne sur les exigences techniques de sécurité qui ont été mises en œuvre. En activant le profil de sécurité, vous avez également accès à un large éventail de fonctions de niveau de sécurité 2 (SL2).

Illustration : Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control, indépendant du matériel et évolutif

Virtual PLCnext Control - l'avenir de l'automatisation

La nouvelle gamme de produits Virtual PLCnext Control révolutionne l'automatisation industrielle en introduisant des commandes logicielles sous forme de conteneurs OCI. Cette technologie permet d'abstraire les tâches de contrôle des appareils physiques et de les exécuter sur des architectures informatiques performantes, ce qui offre flexibilité, évolutivité et rentabilité. Virtual PLCnext Control offre un environnement familier avec des fonctions et des possibilités de programmation connues, comme celles des fonctionnalités matérielles PLCnext Control. Parmi les principaux avantages, on peut citer un cycle de vie du produit logiciel indépendant du matériel, la convergence de l'IT et de l'OT, l'évolutivité des ressources et la facilité de maintenance et de mise à jour grâce à des processus d'administration informatiques éprouvés. Ces caractéristiques font de Virtual PLCnext Control une solution d'avenir pour l'automatisation industrielle.

PLCnext Control pour l'informatique en périphérie de réseau

Intégration IT/OT parfaite

Centré sur les données et flexible – le PLCnext Control pour les applications modernes d'informatique en périphérie de réseau

Afin d'exploiter efficacement les données du terrain en se basant sur le cloud, PLCnext Control pour les applications en périphérie de réseau permet de mettre en œuvre des solutions IoT performantes et intelligentes directement sur le lieu de création des données. Il comble ainsi systématiquement le fossé entre les mondes IT et OT. Grâce à une commande conteneurisée et à des interfaces ouvertes, l'intégration dans les infrastructures informatiques existantes est particulièrement simple.

Avec un système d'exploitation Linux Ubuntu Pro complet et une intégration facile d'outils logiciels tels que Node-RED, des tableaux de bord locaux et une base de données de séries chronologiques, les temps de développement et de déploiement peuvent être considérablement réduits. Le traitement des données directement sur l'appareil permet des flux d'informations rapides, sûrs et sans latence. La gestion s'effectue confortablement via un outil de gestion basé sur le web. Le système en périphérie de réseau est conçu pour un fonctionnement industriel continu et prend également en charge des applications exigeantes telles que la détection d'anomalies basée sur l'IA ou les systèmes autonomes.

PLCnext Control haute performance

PLCnext Control haute performance

Sécurisé et redondant – le PLCnext Control pour les grands réseaux

Avec les automates haute performance pour PLCnext Technology, vous réalisez entre autres des applications d'automatisation qui posent des exigences particulières en matière de sécurité ou de disponibilité. Pour les applications à haut niveau de sécurité, jouez la carte de la sécurité avec nos automates de sécurité jusqu'à SIL 3. Ils associent une sécurité particulièrement élevée avec deux CPU indépendantes à un système 4 cœurs ultra-performant, permettant d'exploiter des réseaux très étendus, regroupant jusqu'à 300 appareils.

Grâce à une technologie de commande redondante, vous limitez les durées d'immobilisation, travaillez de manière rentable et évitez les risques, p. ex. dans les tunnels ou les aéroports. La fonction de redondance intégrée sur la base de la fibre optique permet un processus sans interruption en cas de défaillance ou de remplacement d'un automate. L'automate programmable décentralisé (RFC) fonctionne sur la base de PROFINET et met automatiquement en place le système redondant grâce à la technologie AutoSync.

Les deux RFC disposent d'une interface utilisateur facile, avec un maniement amélioré grâce à l'interface tactile résistive. Cela permet une surveillance élevée.
Avec le serveur OPC UA intégré, les API sont d'ores et déjà parfaitement équipés pour répondre aux futures exigences, grâce à un protocole de communication standardisé.

PLCnext Control avec des modules E/S connectés

Robuste et évolutif – PLCnext Control pour les applications du domaine énergétique

Le PLCnext Control est un système de régulation et de commande évolutif et sécurisé reposant sur la PLCnext Technology. Cet automate est spécialement conçu pour les environnements difficiles rencontrés dans la production et la distribution d'énergie et il peut être complété par des solutions logicielles intelligentes ainsi que des E/S certifiées.

Le PLCnext Control présente une plage de température étendue de -40 à +70 °C et répond aux exigences CEM de la norme CEI 61850, classe H. De plus, la surveillance étendue des appareils assurée par le chien de garde intégré et le contact de relais en direct apporte une sécurité supplémentaire.

Grâce à trois interfaces Ethernet indépendantes et à des protocoles télécommandés intégrés (CEI 60870-5-101 et CEI 60870-5-104), l'automate est parfaitement adapté à une utilisation dans des infrastructures critiques.

Le PLCnext Control permet de réaliser des applications d'automatisation avec des exigences élevées en matière de sécurité et de disponibilité. Conçu pour des conditions environnementales extrêmes et doté d'une cybersécurité avancée, cet automate représente une solution fiable pour les infrastructures critiques. Grâce au système E/S compact et modulaire ainsi qu'à l'extension facile par des applications disponibles dans le PLCnext Store, vous pouvez concevoir vos applications de manière flexible et efficace.

PLCnext Technology Starterkit
Commencez avec PLCnext Technology !

Entrez dans le monde ouvert de PLCnext Technology et laissez-vous séduire par ses fonctionnalités, son utilisation et ses performances exceptionnelles. Amusez-vous bien et réussissez votre programmation.

Vers le kit de démarrage
PLCnext Technology Starterkit
Système d'automatisation avec PLCnext Control et diverses E/S

Système d'automatisation avec PLCnext Control et diverses E/S

Grande modularité dans le système d'automatisation avec E/S

Vous avez besoin d'E/S pour votre système d'automatisation ? La vaste gamme de modules d'E/S permet de construire, selon le principe modulaire, des stations API qui répondent de manière optimale aux exigences de chaque application. Au niveau d'une PLCnext Control de la série Axiocontrol, vous disposez les modules E/S modulaires en blocs de la gamme de produits Axioline F, ainsi que les Axioline Smart Elements regroupables en toute flexibilité sur un espace réduit. La gamme d'E/S comprend différents modules de fonction en complément des modules numériques et analogiques. Certains modules Axioline F sont en outre disponibles en versions pour les conditions ambiantes particulièrement difficiles.

Vous automatisez déjà aujourd'hui vos installations avec le système d'E/S Inline de Phoenix Contact et souhaitez à l'avenir profiter d'autres avantages et passer à l'écosystème PLCnext Technology. Le module adaptateur Inline offre la possibilité d'étendre une station d'E/S existante en toute simplicité avec un PLCnext Control et de moderniser ainsi peu à peu un système existant.
Le choix des fonctions d'E/S adéquates ainsi que la conception de la station d'E/S sont réalisés rapidement et sans erreur par le biais du logiciel Project+.

Extensions API pour la sécurité, Ethernet et INTERBUS

Extensions API pour la sécurité, Ethernet et INTERBUS

Étendre les fonctionnalités de PLCnext Control

Complétez les fonctionnalités de votre PLCnext Control (AXC F 2152 ou AXC F 3152) par ex. avec un module de sécurité, Ethernet ou IA, juxtaposable à gauche de l'automate. Ainsi, une interface Ethernet supplémentaire est disponible ou votre automate est optimisé pour les applications de l'intelligence artificielle ou pour l'apprentissage automatique. Les extensions PROFIsafe juxtaposables à gauche sont un API de sécurité à part entière, qui permet de compléter les fonctions de votre PLCnext Control pour des applications sécurisées jusqu'au SIL 3. Raccordez jusqu'à trois modules à votre API avec un module d'extension supplémentaire.

Profitez des autres parties de l'écosystème PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programmeur sur un ordinateur portable
Ordinateur portable avec PLCnext Store à l'écran
PLCnext Engineer

Avec la plateforme logicielle flexible PLCnext Engineer grâce aux modules d'extension, vous disposez d'un logiciel gratuit pour toutes les tâches d'ingénierie pour PLCnext Control dans un seul outil. Le logiciel permet la configuration, la programmation selon la norme CEI 61131-3, la programmation de sécurité, la visualisation ainsi que le diagnostic et peut être complété par des fonctions et des interfaces supplémentaires grâce à des modules complémentaires.
PLCnext Engineer permet d'appeler des programmes en langage évolué ou des modèles MATLAB® Simulink®, de les mettre en service et de les gérer sur un PLCnext Control. Le code en langage évolué est ainsi confortablement associé à l'automatisation standard.

Vers le logiciel
Programmeur sur un ordinateur portable

Grâce à la simplicité de l'intégration dans le cloud, à la possibilité d'utiliser des logiciels Open Source et au savoir-faire de la PLCnext Community, vous bénéficiez ainsi de nouvelles formes de collaboration. Profitez des informations, de l'assistance et des supports liés à la PLCnext Technology. Ou posez une question sur le forum et obtenez des réponses de nos experts ou d'autres utilisateurs. Trouvez des FAQ, consultez des tutoriels, profitez de notre présence sur GitHub, Instagram et LinkedIn. Lisez le MakersBlog pour découvrir des applications ou pour en savoir plus sur les tendances du secteur et les cas d'utilisation.

Vers la communauté
Ordinateur portable avec PLCnext Store à l'écran

Le PLCnext Store propose des applications logicielles (applis) avec lesquelles vous pouvez directement et facilement étendre la fonctionnalité d'un PLCnext Control. Le « store » permet aussi à d'autres fournisseurs de proposer les applications qu'ils ont développées. Avec PLCnext Store, vous disposez d'un grand nombre d'applications - des bibliothèques logicielles pour une programmation accélérée aux applications préprogrammées qui ne nécessitent pas de connaissances en programmation pour être utilisées.

Accéder au PLCnext Store
E-paper
Nouveau e-paper de PLCnext Technology

Avec ce premier e-paper interactif sur PLCnext Technology, retrouvez toutes les informations au même endroit.
Dans cet e-paper, vous trouverez des boutons qui permettent d'autres interactions. Laissez-vous inspirer par des cas d'application passionnants. Observez de plus près notre matériel avec des illustrations 3D. Renseignez-vous sur les produits dans notre boutique en ligne ou apprenez-en davantage sur les quatre parties de l'écosystème. Vous y trouverez également une multitude de liens complémentaires et de vidéos intégrées sur tous vos sujets préférés.

Vers l'e-paper
E-paper PLCnext Technology