Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir des signaux de courant analogiques.
AXL F AI4 I 1H
-
Module analogique
2688491
Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, alimentation des capteurs intégrée, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDABSH
Identifiant de lhomologation: 840DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00000DFPRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
4 canaux d'entrée analogiques bipolaires pour le raccordement de signaux d'intensité
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Échantillonnage concomitant de tous les canaux avec le Simultaneous Sampling
Atténuation élevée de la diaphonie entre les canaux grâce aux chemins de signaux séparés
Particulièrement résistant aux
Perturbations
Perturbations
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée