Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20
Liste des produits
Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20
Axioline F, Backplane, 4 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de communication, interface RS-485: 1, Largeur des données de process : 20 octets, Protocole de transparence, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Obturateur d'emplacement, Fonction de diagnostic, indice de protection: IP20
Axioline F, Backplane, 6 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 V ... 10 V, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de détermination de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 4 (Pt 1000), connectique: 3 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20