Systèmes E/S à distance

Systèmes E/S à distance

Les systèmes E/S à distance de Phoenix Contact avec les indices de protection IP20 et IP65/67 conviennent parfaitement à tous les systèmes de bus et réseaux courants. Détectez les signaux d'entrée et de sortie directement dans l'armoire électrique ou sur vos installations et machines. Votre trafic de données et de signaux est transmis de manière fiable - optimisé pour des domaines d'utilisation différenciés. Pour cela, utilisez des produits avec différentes caractéristiques et fonctions mécaniques.

Go to Product Detail Page for item 2688491
AXL F AI4 I 1H - Module analogique
AXL F AI4 I 1H - Module analogique
2688491

Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, alimentation des capteurs intégrée, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861302
IB IL AI 2/SF-PAC - Module analogique
IB IL AI 2/SF-PAC - Module analogique
2861302

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2700172
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Module TOR
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Module TOR
2700172

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 8, 24 V DC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861289
IB IL 24 DO 8-PAC - Module TOR
IB IL 24 DO 8-PAC - Module TOR
2861289

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Avantages

  • Large gamme de systèmes E/S distants pour l'installation en armoire électrique et sur le terrain
  • Intégration facile dans les systèmes d'automate avec des fichiers de description
  • Utilisation flexible grâce à des fonctionnalités variées et différents designs
  • Une fiabilité garantissant une disponibilité accrue des installations même dans les conditions les plus défavorables
  • Une flexibilité et une diversité de fonctions accrues, grâce à la communication IO-Link

Nouveaux produits

Module de relais Axioline Smart Elements avec huit sorties isolées
Boîtier E/S IO-Link analogique
Boîtiers E/S IO-Link numériques avec technologie de raccordement M8
EtherCAT® SubDevices pour l'installation sur le terrain
Module E/S avec entrées et sorties TOR
Module de mesure de puissance
Obturateur d'emplacement plat pour protéger un emplacement E/S inutilisé
Axioline E - boîtiers E/S numériques IP65/67 IO-Link, DIO8, DI8
Modules E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline P
Module E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline F

Module E/S TOR

Module relais avec huit sorties isolées

Le module E/S permet la commutation libre de potentiel de charges ohmiques à 24 V grâce à la technologie à semi-conducteurs. Des opérations de commutation extrêmement rapides et sans usure ainsi que l'isolation galvanique de toutes les sorties garantissent une grande sécurité de fonctionnement et un fonctionnement sans perturbation de l'installation.

Caractéristiques principales

  • 8 sorties TOR libres de potentiel
  • Relais à semi-conducteurs par sortie au lieu de relais mécaniques
  • Isolation galvanique entre toutes les sorties
  • Intensité nominale : jusqu'à 6 A
  • Puissance dissipée interne : max. 1,3 W par sortie
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée

Avantages

  • Une commutation extrêmement rapide jusqu'à 100 µs permet des réactions précises dans les applications d'automatisation
  • Les sorties isolées galvaniquement évitent les boucles de masse et les interférences
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à l'isolation par canal, même en cas de défaut
  • Huit relais dans un boîtier en forme de construction compacte Axioline Smart Elements pour un gain de place dans l'armoire électrique

Boîtier E/S IO-Link analogique

Raccordement de jusqu'à quatre capteurs analogiques

L'appareil Axioline E peut être relié à un IO-Link-Master via un port IO-Link-A. Vous pouvez ainsi acquérir des signaux analogiques via IO-Link. Un IO-Link-Master permet de l'utiliser sur différents réseaux.

Caractéristiques principales

  • Raccordement à un IO-Link-Master avec connecteur M12
  • Port de type A
  • Spécification IO-Link V1.1.4
  • Raccordement de jusqu'à 4 entrées analogiques avec des connecteurs M12
  • Raccordement des capteurs avec la technologie 2, 3 et 4 conducteurs
  • Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V

Avantages

  • Raccordement de capteurs à proximité immédiate du processus
  • Performant avec un temps minimum de câblage
  • Installation rapide grâce à la technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull
  • Longue durée de vie et disponibilité des installations grâce à une forme de construction robuste
  • Une connectivité optimale pour une automatisation durable

Boîtiers E/S IO-Link avec technologie de raccordement M8

Raccordement de jusqu'à huit capteurs/actionneurs

Les appareils Axioline E peuvent être raccordés à un IO-Link-Master via un port IO-Link A. Il vous permet de saisir et d'émettre des signaux numériques via IO-Link. Un IO-Link-Master permet de l'utiliser sur différents réseaux.

Caractéristiques principales

  • Raccordement à un IO-Link-Master avec connecteur M12 (codage A, 4 pôles)
  • Port de type A
  • Spécification IO-Link V1.1.4
  • Raccordement de jusqu'à 8 entrées et sorties TOR avec connecteurs M8 (codage A, 3 pôles)
  • Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
  • Indices de protection : IP65 / IP67 / IP69

Avantages

  • Raccordement de capteurs et d'actionneurs à proximité immédiate du processus
  • Gain de place grâce à une forme de construction compacte
  • Longue durée de vie et disponibilité des installations grâce à une forme de construction robuste

EtherCAT® SubDevices pour l'installation sur le terrain

Raccordement de capteurs et d'actionneurs numériques

Les appareils Axioline E sont destinés à être utilisés au sein d'un réseau EtherCAT. Ils assurent l'acquisition et l'émission de signaux numériques. Ces appareils peuvent être utilisés sans armoire électrique dans des conditions ambiantes industrielles hostiles.

Caractéristiques principales

  • Raccordement avec des connecteurs M12 à raccordement rapide Push-Pull ou à raccordement vissé
  • Indices de protection : IP65 / IP67 / IP69
  • Prise en charge d'EtherCAT avec un temps de cycle min. de 100 μs
  • Protocoles de messagerie pris en charge : CoE, FoE
  • Modes de synchronisation pris en charge : DC, SM

Avantages

  • Raccordement de capteurs et d'actionneurs à proximité immédiate du processus
  • Performant avec un temps minimum de câblage
  • Installation rapide grâce à la technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull
  • Longue durée de vie et disponibilité des installations grâce à une forme de construction robuste

Module E/S avec entrées et sorties TOR

Raccordement de jusqu'à 16 capteurs et actionneurs

Le module mixte numérique saisit ou commute jusqu'à 16 signaux numériques 24 V DC. Chaque canal peut être utilisé de manière flexible comme entrée ou sortie – sans aucun paramétrage. Configuration maximale sur une largeur de seulement 15 mm pour un gain de place et des applications polyvalentes.

Caractéristiques principales

  • 16 canaux numériques pour les signaux 24 V DC
  • Canaux librement configurables comme entrée ou sortie
  • Fonction de diagnostic grâce à la représentation des états de sortie dans la représentation du processus initial
  • Entrées conformes à la norme CEI 61131-2, type 1 et type 3
  • Protection contre les courts-circuits et anti-surcharge
  • Courant de sortie par canal : max. 0,5 A

Avantages

  • Les entrées et sorties dans un seul module permettent de gagner de la place et de réduire le matériel nécessaire
  • Chaque canal peut être utilisé de manière flexible comme entrée ou sortie pour une adaptation optimale
  • Les états de sortie dans les données d'entrée facilitent le diagnostic et réduisent les temps d'arrêt
  • La forme de construction compacte détecte de manière fiable les signaux numériques sur une largeur de 15 mm
  • Un traitement des signaux sûr garantit une sécurité de fonctionnement élevée dans les applications compactes

Module de mesure de puissance

Module E/S pour la mesure de puissance triphasée

Le module E/S compact mesure efficacement les puissances triphasées sur une largeur de 15 mm seulement. Le module convainc par sa mise en service rapide, sa haute densité d'assemblage et sa facilité d'intégration dans les systèmes d'automatisation existants.

Caractéristiques principales

  • Mesure de puissance triphasée sur 15 mm de large
  • Tension nominale : 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Plage de mesure : 0 V AC ... 600/1 035 V AC
  • Intensité nominale : 0 A AC ... 5 A AC
  • Catégorie de mesure : CAT III 300 V / CAT II 600 V

Avantages

  • La forme de construction compacte permet de gagner de la place sur le rail DIN
  • Utilisation simple avec un minimum de paramétrage
  • Rapidement opérationnel pour une utilisation immédiate
  • La haute densité d'assemblage permet une mesure triphasée efficace

Obturateur d'emplacement plat

Protection d'un emplacement E/S inutilisé

Le nouvel obturateur d'emplacement permet de protéger à moindre coût un emplacement Axioline Smart Element inutilisé sur un fond de panier Axioline F.

Caractéristiques principales

  • Encliquetage dans l'emplacement
  • Hauteur de montage : 20,8 mm
  • Indice de protection : IP20
  • Plage de température : -40 °C ... +70 °C

Avantages

  • Protection ESD assurée pour un emplacement inutilisé
  • Alternative économique aux obturateurs d'emplacement existants AXL SE SC et AXL SE SC-A
  • Montage et démontage sans outil
  • Faible encombrement lors du stockage

Boîtier E/S IO-Link pour l'installation sur le terrain

Raccordement de jusqu'à huit capteurs numériques

Cet appareil Axioline E peut être relié à un maître IO-Link via un port IO-Link-B. Il vous permet de saisir et d'émettre des signaux numériques via IO-Link. Un maître IO-Link permet de l'utiliser sur différents réseaux.

Caractéristiques principales

  • Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
  • Port de type A
  • Spécification IO-Link V1.1.3
  • Raccordement de jusqu'à 8 entrées ou 8 entrées ou sorties avec connecteurs M12 (codage A, 5 pôles)
  • Indice de protection IP65 / 67 / 69
  • Diagnostic monovoie
  • Largeur 30 mm

Avantages

  • Raccordement de capteurs et d'actionneurs à proximité immédiate du processus dans des espaces restreints
  • Performant avec un temps minimum de câblage
  • Installation rapide grâce à la technologie à raccordement rapide M12 PUSH-PULL
  • Longue durée de vie et disponibilité des installations grâce à une forme de construction robuste
  • Une connectivité optimale pour une automatisation durable

Modules E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance

Les nouveaux modules RTD ont été conçus pour le système d'E/S à distance Axioline P à disponibilité élevée. Ils permettent l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Les modules prennent en charge tous les capteurs platine et nickel courants.

Caractéristiques principales

  • 8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de sondes de température à résistance (RTD)
  • Entrées linéaires jusqu'à 10 kΩ
  • Plage de température étendue de -40 °C ... +70 °C
  • Modules E/S à capacité de remplacement à chaud
  • Entrées de sécurité intrinsèque et de sécurité non intrinsèque
  • Raccordement des capteurs avec la technologie 2, 3 et 4 conducteurs

Avantages

  • Conformité aux exigences de chaque application grâce au raccordement de tous les RTD et entrées de résistance linéaires courants
  • Flexibilité d'application et plus grandes distances entre les capteurs grâce à l'utilisation de la technique à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Grande fiabilité et disponibilité élevée grâce à une plage de température étendue et à une capacité de remplacement à chaud systémique

Module E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance

Le module est conçu pour une utilisation dans une station E/S Axioline F. Il sert à l'acquisition de signaux de capteurs de température résistifs dans les atmosphères explosibles, en zone 0 et zone 1. Le module est compatible avec tous les capteurs platine et nickel courants.

Caractéristiques principales

  • 8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de sondes de température à résistance (RTD)
  • Entrées linéaires jusqu'à 10 kΩ
  • Plage de température étendue de -40 °C ... +70 °C
  • Entrées à sécurité intrinsèque
  • Raccordement des capteurs avec la technologie 2, 3 et 4 conducteurs

Avantages

  • Conformité aux exigences de chaque application grâce au raccordement de tous les RTD et entrées de résistance linéaires courants
  • Flexibilité d'application et plus grandes distances entre les capteurs grâce à l'utilisation de la technique à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Grande fiabilité grâce à une plage de température étendue
  • Raccordement à des capteurs RTD dans les zones 0 et 1

Compacts et flexibles
Axioline Smart Elements

Les Axioline Smart Elements enfichables sont des modules E/S indépendants du système sans communication du bus. L'élément individuel ne dispose que de la fonctionnalité E/S. Ce n'est qu'avec un fond de panier qui fonctionne comme un adaptateur qu'il est possible de réaliser la communication du bus pour le système d'E/S correspondant. Ainsi, il est possible d'utiliser les Axioline Smart Elements de manière universelle et flexible.

Vers les produits
Axioline Smart Elements

Fonctionnalités des Axioline Smart Elements

Design d'appareils compact Axioline Smart Element
Technologie de raccordement Push-in Axioline Smart Elements
Interface indépendante du système Axioline Smart Elements
Mécanisme de déverrouillage manuel Axioline Smart Elements
Design d'appareils compact Axioline Smart Element

Sur une surface de base de 15 mm x 62 mm, il est possible de réaliser jusqu'à 16 raccordements sur un Axioline Smart Element. Vous pouvez raccorder des conducteurs d'une section allant jusqu'à 1,5 mm² avec embout et collerette en plastique.

Technologie de raccordement Push-in Axioline Smart Elements

Tous les Axioline Smart Elements disposent d'une technologie de raccordement Push-in pour un raccordement particulièrement rapide des signaux.

Interface indépendante du système Axioline Smart Elements

Grâce à l'interface indépendante du système, Axioline Smart Elements peut être intégré dans différents concepts de solutions.

Mécanisme de déverrouillage manuel Axioline Smart Elements

Les Axioline Smart Elements s'insèrent facilement dans les modules de support avec l'interface appropriée. Le retrait est un jeu d'enfant grâce à un mécanisme de déverrouillage simple.

Axioline Smart Elements dans le système E/S Remote Axioline F

Axioline Smart Elements dans le système E/S Remote Axioline F

Cas d'utilisation dans le système E/S distant Axioline F

Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez associer librement des modules Axioline F classiques avec des fonds de panier Axioline F et des Axioline Smart Elements. Ainsi, vous pouvez utiliser les Axioline Smart Elements avec les coupleurs de bus Axioline F en place ou avec des automates Axiocontrol, par ex. PLCnext Control ou des API classiques.

Les fonds de panier Axioline F spéciaux disposent de quatre et six emplacements de Smart Elements. Grâce à leur flexibilité, vous pouvez enficher les Axioline Smart Elements à l'endroit souhaité sur le fond de panier Axioline F. Grâce à la conception à deux rangées des fonds de panier, la largeur de montage des stations E/S est extrêmement réduite.

Acquisition rapide des données et maniement simple - même dans des conditions extrêmes
Axioline F

Axioline F est le système d'E/S au design modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans différents designs, Axioline F offre une flexibilité maximale.

Vers les produits
Axioline F

Des composants au système

Image-Map interactive : Système Axioline F
PLCnext Control
Dans l'approche à distance, il est également possible, en alternative à un coupleur de bus, d'équiper directement une station Axioline F d'un automate. API pour langages évolués et programmation CEI 61131-3-3 sont proposés au choix.
PLCnext Control
Coupleur de bus
Indispensable pour un système E/S distant : coupleur de bus pour tous les systèmes de bus et protocoles de réseau courants.
Coupleur de bus
E/S
Axioline Smart Elements permet de créer des stations particulièrement compactes dans le système Axioline F. Il est possible d'ajouter des éléments de base à la station.
E/S
E/S
Stations d'E/S distantes pour une utilisation dans des applications industrielles, également avec des E/S à sécurité intrinsèque.
E/S
E/S
Vaste gamme d'E/S pour la construction de stations d'E/S distantes les plus diverses.
E/S

Les propriétés en un coup d'œil

Connexion système adaptée Axioline F
Visualisation pour des temps d'installation réduits Axioline F
Visualisation de la mécanique robuste Axioline F
Système d'E/S Axioline F
Plage de température étendue Axioline F
Homologations relatives à l'automatisation des bateaux pour Axioline F
Connexion système adaptée Axioline F

Axioline F est le spécialiste Ethernet pour une installation en armoire électrique.
La gamme propose des coupleurs de bus pour tous les systèmes Ethernet courants.
Redondance PROFINET : le coupleur de bus PROFINET AXL F BK PN TPS est conforme à la spécification pour la réalisation de la redondance des systèmes S2 avec un seul coupleur de bus. De cette manière, le coupleur de bus peut communiquer avec deux automates PROFINET redondants et garantit ainsi une sécurité après défaillance systémique élevée.

Visualisation pour des temps d'installation réduits Axioline F

Réduisez vos temps de raccordement grâce à la technologie de raccordement Push-in. Réalisez un câblage clair : leur conception permet d'amener des câbles par le haut ou par le bas.

Visualisation de la mécanique robuste Axioline F

Grâce à une solidité mécanique accrue, Axioline F atteint une résistance aux vibrations de 5 g, une résistance aux chocs continus de 10 g et une résistance aux chocs de 30 g.

Système d'E/S Axioline F

Avec Axioline F, vous disposez d'un système d'E/S dans un design modulaire, adapté à toutes les exigences. Une détection des signaux rapide et synchrone augmente le rendement de vos machines, que ce soit avec un automate de Phoenix Contact ou dans tous les réseaux courants avec un coupleur de bus adapté.

Axioline F offre une large gamme de modules E/S avec entrées et sorties TOR et analogiques, diverses fonctions ou pour des applications spécifiques. Réalisez des applications de sécurité avec PROFIsafe ou avec la SafetyBridge Technology. Cette diversité en matière de modules E/S vous permet d'être flexible dans la conception de votre station.

Plage de température étendue Axioline F

Une communication fiable est primordiale dans les environnements difficiles. Axioline F bénéficie d'une mécanique robuste. Les variantes CX présentant une plage étendue de température de fonctionnement comprise entre -40 °C … +70 °C et dotées de circuits imprimés vernis peuvent facilement être utilisées dans des conditions extrêmes.

Homologations relatives à l'automatisation des bateaux pour Axioline F

De par leur structure, les modules E/S sont dotés des homologations de toutes les principales sociétés d'homologation maritimes. Grâce à la faible émission de parasites et à la mécanique robuste, Axioline F répond aux exigences strictes de l'automatisation dans la construction navale.

Saisie flexible des signaux directement sur place
Axioline E

Axioline E de la nouvelle génération, c'est le système E/S distant avec un design en bloc pour l'automatisation décentralisée sans armoire. Les appareils sont adaptés aux besoins actuels et futurs de l'installation sur le terrain et conçus pour l'utilisation directe dans une machine dans les conditions ambiantes les plus hostiles.

Vers les produits
Axioline E

Axioline E – une gamme de produits, avec de nombreuses fonctions

Interactive Image-Map : Axioline E de prochaine génération
E/S TOR
Différentes variantes d'E/S TOR vous donnent une grande flexibilité pour réaliser vos concepts.
E/S TOR
Maître IO-Link
Réalisez des infrastructures IO-Link performantes avec le maître IO-Link dans les protocoles de communication courants, basés sur Ethernet.
Maître IO-Link
IO-Link-Devices
Développez votre acquisition de signaux décentralisée en connectant différents IO-Link-Devices, comme les robustes boîtiers d'E/S Axioline E-IO-Link de 30 ou 60 mm de largeur.
IO-Link-Devices

Les propriétés en un coup d'œil

Axioline E de la prochaine génération
Technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull Axioline E de la prochaine génération
Alimentation des appareils Axioline E de la prochaine génération
Application IO-Link Axioline E de la prochaine génération
Paramétrage des appareils dans le système d'automatisation PLCnext Technology
Axioline E de la prochaine génération

Les appareils Axioline E de la nouvelle génération, avec leurs indices de protection IP65/67 et un boîtier entièrement en zinc injecté, se caractérisent par leur extrême robustesse.
Leur résistance particulière aux perturbations CEM et leur robustesse mécanique vous permettent de minimiser avec ces appareils les temps d'arrêt de votre installation.
La plage de température étendue, ainsi que la résistance élevée aux influences de l'environnement, aux produits de refroidissement et aux graisses, ainsi qu'aux applications de soudage, permettent l'utilisation dans de nombreuses applications.

Technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull Axioline E de la prochaine génération

La forme du M12 Duo vous permet un câblage flexible sur le terrain, avec des connecteurs à vis M12 éprouvés ou la nouvelle technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull.

Grâce au montage sans outils, la technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull est à 80 % plus rapide lors du câblage, comparée aux connecteurs à vis M12 éprouvés, et permet de gagner deux minutes par appareil. Un signal de réponse par le verrouillage du connecteur, ainsi qu'un essai de traction assurent une sécurité élevée contre les erreurs de montage.

Alimentation des appareils Axioline E de la prochaine génération

Les appareils Axioline E de la nouvelle génération sont munis d'une alimentation puissante à détrompage L, avec 2 x 16 A, et peuvent être utilisés avec des câbles nettement plus longs, sans câble d'alimentation supplémentaire.
Même les sous-structures IO-Link, avec un minimum de câblage sans câble d'alimentation supplémentaire, peuvent être mises en place avec des ports maîtres IO-Link et jusqu'à 2 A sur L+, ainsi que 4 A sur UA.

Application IO-Link Axioline E de la prochaine génération

Nos maîtres IO-Link Axioline E de la nouvelle génération sont conformes à la spécification IO-Link 1.1.3. Avec une durée de cycle maître IO-Link < 500 µs, ils assurent l'échange de vos informations avec les IO-Link-Devices raccordés quatre fois plus vite que les maîtres IO-Link de la première génération.
Avec leurs possibilités de paramétrage pour les IO-Link-Devices raccordés, les appareils permettent la meilleure intégration possible dans votre système d'automatisation.

Paramétrage des appareils dans le système d'automatisation PLCnext Technology

Paramétrez des IO-Link-Devices au choix dans le système d'automatisation PLCnext Technology, par la simple intégration des IODD dans votre système d'ingénierie.
L'importation des IODD permet de représenter un IO-Link-Device dans le système d'ingénierie de la même manière qu'un équipement PROFINET. Les paramètres des appareils provenant des IODD sont convertis automatiquement en paramètres de démarrage et écrits avec les paramètres des équipements PROFINET au démarrage des appareils.

La connectivité pour une automatisation évolutive

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
L'architecture des appareils Axioline E de la nouvelle génération réunit parallèlement deux paradigmes de communication, sans rétroaction des perturbations, sur une plateforme d'appareil : la communication industrielle en temps réel pour les protocoles Industrial Ethernet établis, ainsi qu'une communication IIoT ouverte, sécurisée et fiable par OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Les appareils Axioline E de la nouvelle génération sont compatibles progressivement avec tous les protocoles Industrial Ethernet, tels que PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP et EtherCAT®. Grâce à leur architecture innovante, ces appareils s'adaptent avec flexibilité aux nouvelles normes de la technologie et aux réseaux futurs, tels que PROFINET-over-TSN.

Sécurité industrielle
Avec les appareils Axioline E de la nouvelle génération, les caractéristiques de sécurité sont déjà entièrement prises en compte dès la phase d'étude. En tant que produits dits « Secure-by-Design », les appareils répondent aux exigences du processus certifié TÜV selon la norme CEI 62443-4-1. Avec des fonctions de sécurité intégrées pour la connectivité sur le terrain et dans le cloud, les appareils sont parfaitement préparés pour les futures tâches d'automatisation.

Topologie pour l'information sur les appareils

Accès aux informations et aux configurations des appareils grâce à une connectivité optimale pour une automatisation évolutive

Axioline E de la première génération

Axioline E de la première génération

Axioline E de la première génération

Axioline E est le système d'E/S à distance en bloc pour l'installation sur le terrain avec la technologie de raccordement M12. Ces appareils se caractérisent par leur compatibilité avec tous les protocoles de communication courants basés sur Ethernet, ainsi que PROFIBUS avec alimentation à détrompage T.

À disponibilité élevée avec capacité de remplacement à chaud et redondance
Axioline P

Le système E/S distant à haute disponibilité est constitué de coupleurs de bus PROFINET redondants et de modules E/S numériques et analogiques. Axioline P satisfait aux exigences de l'industrie des process concernant des plages de température étendues et des modules E/S à sécurité intrinsèque avec capacité de remplacement à chaud.

Vers les produits
Axioline P

Système d'E/S pour applications proches de l'industrie

Image-Map interactive : Système d'E/S pour applications proches du processus Axioline P
Coupleur de bus PROFINET
Coupleur de bus pour le raccordement de modules PROFIBUS PA et E/S. Haute disponibilité du système grâce à la prise en charge de la redondance PROFINET (S2).
Coupleur de bus PROFINET
Module PROFIBUS PA
Alimentation de bus de terrain redondante pour appareillages de terrain PROFIBUS PA.
Module PROFIBUS PA
E/S standard et à sécurité intrinsèque
E/S à disponibilité élevée avec fonctionnalité de remplacement à chaud pour des applications proches des processus.
E/S standard et à sécurité intrinsèque

Les caractéristiques d'Axioline P en un coup d'œil

Axioline P est monté dans une armoire électrique
E/S à sécurité intrinsèque Axioline P
Combinaison de modules E/S standard et à sécurité intrinsèque Axioline P
E/S à sécurité intrinsèque sans alimentation supplémentaire Axioline P
Topologie Axioline P
Axioline P est monté dans une armoire électrique

Le système d'E/S à distance Axioline P garantit une disponibilité élevée pour votre application. Dans PROFINET, deux automates peuvent communiquer avec la station d'E/S grâce à la redondance S2.

En cas d'utilisation dans un réseau Modbus TCP, il est également possible de réaliser une communication redondante à l'aide de coupleurs de bus séparés et d'une adresse IP propre à chacun.

Le bus local à capacité de remplacement à chaud permet le remplacement de modules existants à partir d'une station d'E/S Axioline P sans qu'il ne soit nécessaire d'éteindre le système. Grâce à la construction électromécanique du socle de bus, vous pouvez également retirer simultanément plusieurs modules de la station en maintenant la communication de bus local.

E/S à sécurité intrinsèque Axioline P

Les modules E/S à sécurité intrinsèque peuvent être installés en zone 2 et conviennent à l'utilisation de capteurs ainsi que d'actionneurs jusqu'en zone 0. Ils disposent de la communication HART et de la fonctionnalité NAMUR et sont donc particulièrement adaptés aux applications dans l'automatisation des processus.

Combinaison de modules E/S standard et à sécurité intrinsèque Axioline P

Dans le système d'E/S Axioline P, il est particulièrement facile de combiner des modules standard avec des modules à sécurité intrinsèque. En plaçant un séparateur (disponible comme accessoires), les modules bleus à sécurité intrinsèque peuvent être ajoutés à la fin d'une station.

E/S à sécurité intrinsèque sans alimentation supplémentaire Axioline P

Grâce à l'alimentation intégrée dans chaque module E/S, la mise en place d'une station Axioline P ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. En outre, la capacité de remplacement à chaud est établie lors du retrait de modules grâce aux socles de bus en permanence sous tension.

Topologie Axioline P

La station modulaire communique par un coupleur de bus, avec un automate PROFINET, p. ex. avec un Distributed Control System (DCS). Vous pouvez raccorder au choix jusqu'à huit segments PROFIBUS PA, d'une manière compacte, aux différentes sorties du proxy. Pour assurer la protection des différents segments, la technologie de raccordement de blindage adaptée est mise à disposition. Vous pouvez raccorder les capteurs PROFIBUS PA directement au proxy Axioline P modulaire.
Ainsi, vous pouvez intégrer dans les réseaux PROFINET la technologie de bus de terrain éprouvée comme par ex. HART ou Modbus/RTU. Vous réalisez ceci par les passerelles PROFIBUS PA que vous raccordez au proxy Axioline P modulaire.

Topologie : Raccorder Axioline P jusqu'en zone 0

Raccorder Axioline P jusqu'en zone 0

Raccorder jusqu'en zone 0

Axioline P peut être directement raccordé à un système DCS (Distributed Control System) dans sa version de système E/S distant. Une communication particulièrement fiable entre la station E/S et le système DCS est garantie grâce à la redondance du système S2 PROFINET.
Vous êtes autorisé à installer le système Axioline P en zone 2, ce qui vous permet une connexion directe des signaux de capteurs et d'actionneurs issus des zones 2, 1 et 0. La gamme comprend des fonctions importantes de l'automatisation des processus, comme des modules d'entrées et de sorties analogiques pour la communication HART, ou également des modules d'entrée TOR pour le raccordement de capteurs NAMUR.
Vous pouvez ici intégrer des modules à sécurité intrinsèque sans composants supplémentaires dans la station d'E/S.

Sécurité intrinsèque et certifiée jusqu'en zone 1
Axioline X

Collecter et émettre des signaux là où ils sont produits ou nécessaires. Cela permet d'économiser des frais de câblage et donc d'installation. Cela est également possible directement en zone 1. Les E/S à distance Axioline X sont des appareils E/S PROFINET avec 32 canaux d'E/S à sécurité intrinsèque dans un module compact. Préinstallé dans un boîtier en acier inoxydable, il en résulte une solution « prête à l'emploi » certifiée ATEX et CEIEx.

Vers les produits
Axioline X dans le coffret électrique

Les caractéristiques d'Axioline X en un coup d'œil

Axioline X dans le coffret électrique
Module E/S à distance Axioline X
Interface de gestion basée sur le web
Axioline F, Axioline P et Axioline X comme station E/S
Topologie pour l'utilisation d'Axioline P et Axioline X
Axioline X dans le coffret électrique

Le système d'E/S à distance Axioline X préinstallé dans un boîtier en acier inoxydable (indice de protection IP66). Complet avec homologations ATEX et CEIEx. Cela permet d'économiser des frais d'installation en zone 1 et de réduire les coûts d'homologation.

Module E/S à distance Axioline X

  • Boîtier en aluminium robuste et entièrement moulé
  • Canaux d'E/S configurables de manière flexible (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Alimentation séparée pour les capteurs et les actionneurs
  • Diagnostic complet pour chaque canal
  • Serveur web intégré
  • Participants PROFINET

Interface de gestion basée sur le web

Un serveur web intégré avec des fonctions de diagnostic et de mise à jour du firmware permet une utilisation simple et indépendante de l'automate.

Axioline F, Axioline P et Axioline X comme station E/S

Axioline X élargit le champ des solutions pour une automatisation des process économique et ciblée. Avec les groupes de produits Axioline F XC et Axioline P homologués pour la technique des processus, nous créons avec vous des solutions d'automatisation évolutives.

Topologie pour l'utilisation d'Axioline P et Axioline X

Raccourcissez les trajets des signaux et réduisez ainsi les erreurs et coûts supplémentaires. L'installation directe des modules E/S à distance Axioline X en zone 1 avec connexion à un réseau sans séparateur supplémentaire permet de simplifier la topologie de l'installation. Les signaux peuvent être collectés là où ils sont produits.

Le système d'E/S très décentralisé
Inline

Automatisez les applications de manière simple et économique avec le système Inline constitué d'API, de coupleurs de bus et d'E/S pour l'armoire électrique. Grâce à sa flexibilité, le système d'automatisation et d'E/S est utilisé dans des projets très variés. En combinaison avec les automates programmables industriels spécialement développés, il permet de traiter de manière systémique les processus d'automatisation. De plus, le système vous offre de nombreuses possibilités dans différents réseaux grâce à son ouverture de bus.

Vers les produits
Station d'E/S Inline

API, coupleurs de bus ou E/S – le système Inline

Carte d'images interactive : API, coupleurs de bus ou E/S – le système Inline
Automates Inline
Les automates Inline prennent en charge les protocoles basés sur Ethernet comme PROFINET et Modbus/TCP. Ils peuvent également être équipés de blocs de jonction E/S Inline polyvalents et proposent un serveur Web intégré.
Automates Inline
Coupleurs de bus
Grâce au libre choix du coupleur de bus, le système E/S Inline peut être raccordé à tous les réseaux Ethernet et systèmes de bus de terrain courants.
Coupleurs de bus
E/S sécurisées
Avec Inline, vous avez le choix : vous pouvez réaliser des solutions ultra-simples de sécurité fonctionnelle avec les blocs de jonction Inline ECO Safe ou des solutions complexes avec SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.
E/S sécurisées
E/S standard
Modules E/S avec ou sans paramétrage. Une grande variété de fonctionnalités et des homologations étendues offrent une liberté maximale dans chaque topologie. Une granularité fine crée la base durant la conception.
E/S standard

Les caractéristiques d'Inline en un coup d'œil

Blocs de jonction E/S
Silhouette d'un homme devant l'espace
Silhouette d'un homme devant l'espace
Module adaptateur AXC F IL ADAPT avec E/S Inline
Blocs de jonction E/S

Selon le principe « un bloc de jonction, une fonction », vous trouverez toujours la fonction adaptée à votre application, de la détection de la température analogique à la communication numérique. Un large choix de blocs de jonction E/S permet une intégration simple et rapide dans votre installation.

Silhouette d'un homme devant l'espace

Les modules de fonction standard et les blocs de jonction analogiques offrent de nombreuses options pour le réglage des paramètres et modes de fonctionnement. Toutes les fonctions s'adaptent à votre tâche de manière très flexible.

Silhouette d'un homme devant l'espace

Tous les blocs de jonction Inline ECO se combinent avec tous les blocs de jonction et autres composants Inline.

Module adaptateur AXC F IL ADAPT avec E/S Inline

Inline et PLCnext Technology vont de pair. Le module adaptateur AXC F IL ADAPT permet de connecter facilement des E/S Inline à un PLCnext Control modulaire. Ainsi, un PLCnext Control performant peut facilement remplacer un ancien contrôleur Inline.

Inline pour la domotique

Inline pour la domotique

Inline pour la domotique

L'automate puissant ILC 2050 BI vous permet d’automatiser rapidement et d'une manière efficace tous les équipements dans l'infrastructure des bâtiments, des centres de données et des sites dispersés. L'appareil dispose de nombreuses interfaces et prend ainsi en charge les protocoles pertinents de la domotique. L'extension avec un grand nombre de modules E/S du système Inline assure la mise en place facile d'un poste d'automatisation modulaire. Les types de données des différents protocoles sont normalisés, ce qui permet une automatisation basée sur l'IoT.