Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentation et protection dans le réseau de courant continu L'efficacité énergétique, la stabilité du réseau et l'efficacité des ressources sont trois caractéristiques remarquables des réseaux de courant continu. Pour pouvoir profiter au maximum de ces avantages, les réseaux DC doivent être exploités de manière stable et sûre. Phoenix Contact propose à cet effet des solutions appropriées en matière d'électronique de puissance et de technologie de protection.

Personne devant une armoire électrique manipulant un module de puissance

Dans un monde qui mise de plus en plus sur les énergies renouvelables et les solutions durables, les réseaux de courant continu prennent de plus en plus d'importance. Les producteurs, les dispositifs de stockage et presque tous les récepteurs sont aujourd'hui déjà alimentés en courant continu. Ces domaines peuvent être couplés de manière particulièrement efficace via des réseaux DC. Les réseaux de courant continu représentent donc l'élément clé sur la voie de la neutralité climatique. Ces réseaux n'offrent pas seulement un moyen efficace de transmettre l'énergie, ils permettent également d'économiser des ressources et présentent de nombreux avantages en termes de fiabilité et de qualité du réseau. Pour la mise en place et le fonctionnement global des réseaux DC, il faut employer une électronique de puissance et une alimentation appropriées.

Personne devant une armoire électrique utilisant l'électronique de puissance DC

Électronique de puissance pour réseaux de courant continu Pour des solutions d'alimentation fiables

Si des réseaux DC sont réalisés à partir du réseau public AC, des appareils d'alimentation AC/DC actifs s'imposent. Grâce à leur bidirectionnalité et à leur certification selon VDE-AR-N 4110 et VDE-AR-N 4105, ces appareils appelés AIC (Active Infeed Converter) permettent de réinjecter l'énergie excédentaire dans le réseau public, p. ex. à partir de sources d'énergie renouvelables. Il est pour cela possible d'utiliser p. ex. le module de puissance AC/DC TRIO POWER d'une puissance de 20 kW avec conversion de puissance bidirectionnelle. Avec une technologie de raccordement frontale et une tension DC allant jusqu'à 1 000 V, il peut être utilisé de manière polyvalente.
L'intégration de secteurs DC au réseau de courant continu est aisément réalisable grâce à nos modules de puissance CHARX power au format 19" dotés d'une large plage d'entrée et de sortie DC.
PLCnext Engineer permet de commander des modules individuels de manière flexible. Les secteurs DC peuvent ainsi être réunis au sein d'une gestion réseau globale. Cela augmente l'efficacité et la flexibilité de l'ensemble du système.

Personne contrôlant l'alimentation électrique dans une armoire électrique DC

Alimentation 24 V DC directement à partir du réseau de courant continu Concepts d'alimentation sûrs à tous les niveaux

Avec nos alimentations performantes de la gamme de produits QUINT, vous alimentez vos récepteurs 24 V de manière fiable à partir du réseau DC. Les différentes fonctions et plages de puissance assurent la disponibilité maximale de votre installation.
Si des convertisseurs DC/DC sont nécessaires au niveau 24 V DC pour la conversion vers d'autres niveaux de tension, cela ne change ici rien pour vous. Ces produits et d'autres, tels que les modules de redondance, les modules tampons ou les onduleurs DC/AC, sont utilisés comme d'habitude. Notre promesse d'une disponibilité particulièrement élevée de l'installation, qui repose sur notre concept d'alimentation global et sûr, à savoir le concept de fiabilité de la puissance, est également valable pour les réseaux de courant continu.

Installation d'un parafoudre basse tension dans une armoire électrique DC

Parafoudres basse tension dans des réseaux DC Solutions sur mesure pour un fonctionnement sûr de 12 V DC à 1 500 V DC

La norme DIN VDE 0100-443 prescrit un parafoudre basse tension lorsque les surtensions peuvent mettre en danger des vies humaines, des installations publiques ou des installations industrielles. Cela vaut aussi bien pour les réseaux de courant alternatif que pour les réseaux de courant continu. Les réseaux DC utilisent de nombreux composants électroniques qui présentent un risque accru de défaillance en cas de surtension. Pour un fonctionnement sûr et fiable de votre installation, nous proposons un parafoudre basse tension DC sur mesure de 12 V DC à 1 500 V DC.

Disjoncteurs avec diverses technologies de déclenchement (thermiques, thermomagnétiques et électroniques) montés sur rail DIN

Protection d'appareil sécurisée Sécurisation optimale des armoires électriques de machines et de commande

Les disjoncteurs offrent une protection fiable dans les réseaux DC. Ils empêchent les surcharges et les courts-circuits en interrompant rapidement le circuit électrique en cas de défaut. Grâce à leur puissance de commutation élevée et à leur temps de réponse rapide, ils sont idéaux pour les applications industrielles ainsi que les systèmes de régulation et de commande. Le design modulaire de nos disjoncteurs permet une intégration et une extension faciles au sein des systèmes existants. Ils contribuent ainsi à la sécurité et à l'efficacité des réseaux DC modernes. Nos disjoncteurs sont conçus pour des réseaux DC de 24 V ou 48 V.
Pour la commutation de tensions plus élevées, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques comme le disjoncteur DC CONTACTRON ELR HDC.

Domaines d'application par technologie Selon la technologie utilisée par les disjoncteurs, il existe des domaines d'application privilégiés pour ces appareils de protection.

Ce tableau vous indique la technologie de déclenchement optimale pour votre application :

Temps de déclenchement en cas de surcharge

Temps de déclenchement en cas de court-circuit

Votre application est protégée de manière optimale

Disjoncteurs thermiques Adaptés Inadaptés Surcharge
Disjoncteurs thermomagnétiques Adaptés Parfaits Surcharge, court-circuit
Disjoncteurs électroniques Parfaits Parfaits Surcharge, court-circuit et câbles longs

Produits et solutions pour une alimentation et une protection fiables dans les réseaux DC


Des personnes observent un nouveau produit

Recherche et développement Nous nous distinguons par notre force d'innovation et notre pérennité

L'utilisation de réseaux de courant continu dans l'industrie n'en est qu'à ses débuts. C'est pourquoi les obstacles techniques et le manque de normes posent encore parfois des défis à nos clients. Pour contrer ce phénomène et faire avancer le développement des réseaux de courant continu, Phoenix Contact s'engage depuis des années déjà dans des projets de recherche et des comités internationaux tels que l'ODCA, Shift2DC et HybSchaDC sur le thème du courant continu et investit beaucoup dans le développement de ses propres produits.

Contact

Construisons ensemble un avenir plus durable en développant les réseaux de courant continu

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser votre réseau DC ainsi que de vous conseiller sur les produits et les solutions.