Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connexion dans le réseau de courant continu Le développement des réseaux de courant continu dans l'industrie est une clé de la transition énergétique. Misez sur une technologie de raccordement sûre et fiable dans votre réseau DC.

Robot dans une grande machine avec convoyeur

Une technologie de raccordement innovante dans les réseaux DC

Dans un réseau de courant continu, le courant n'oscille pas, contrairement à un réseau de courant alternatif. La charge électrique en courant continu ne circule donc que dans un seul sens et aucun passage par zéro ne se produit. Ainsi, dans certaines conditions, des arcs électriques difficiles à supprimer peuvent se former dans les réseaux DC. Dans le domaine de la technologie de raccordement, des exigences particulières apparaissent alors dans certains domaines d'application.

Installation de production avec robots et armoires électriques

Transmission efficace de l'énergie et des signaux Câblage des armoires électriques et câblage terrain innovants

La technologie de raccordement est centrale pour la production, le stockage et la distribution d'énergie dans les réseaux de courant continu et nécessaire pour un système global. Notre gamme complète de solutions pour le câblage des armoires électriques et le câblage terrain est adaptée à l'utilisation du courant alternatif et du courant continu. Les blocs de jonction, les blocs répartiteurs, les connecteurs ainsi que les câbles et conducteurs avec des technologies de raccordement et de verrouillage innovantes et sans outils vous offrent une manipulation extrêmement simple et vous permettent d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.

Connecteur ArcZero dans une installation expérimentale en production automobile

Éviter les arcs électriques en toute sécurité Exigences particulières pour les réseaux de courant continu

Dans les réseaux de courant continu, des arcs électriques dangereux peuvent se produire lors des opérations de commutation et de séparation. Ceux-ci peuvent endommager les contacts et les boîtiers et, dans le pire des cas, représentent un risque pour les opérateurs. Il est donc impératif d'éviter les arcs électriques, en particulier dans les endroits où les machines et les installations sont librement accessibles. Le nouveau connecteur ArcZero, qui supprime activement l'arc électrique grâce à un circuit électronique situé directement dans le connecteur, y contribue. Cela garantit non seulement une plus grande sécurité mais facilite également la manipulation lors de l'installation et de la maintenance. En cas de maintenance, le remplacement de l'appareil peut être réalisé facilement en charge.

Vue d'un système de stockage sur batterie dans lequel se trouve une personne

Câblage flexible et performant Interfaces modulaires avec connecteurs industriels

Pour le transport et le stockage de l'énergie renouvelable, les besoins en connecteurs avec des intensités nominales à partir de 40 A augmentent. Dans les systèmes de stockage sur batterie, les connecteurs CEE classiques sont de plus en plus remplacés par des connecteurs industriels HEAVYCONNEC. En raison de la résistance de contact plus faible, la puissance dissipée est réduite, ce qui permet d'économiser des coûts d'électricité. HEAVYCONNEC modular constitue une interface ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier. La technologie Push-in permet de raccorder les câbles en toute sécurité et sans outils.

Système d'installation QPD avec technologie à raccordement rapide

Concevoir une distribution d'énergie sûre Connexion fixe grâce à des connecteurs d'installation déverrouillables avec des outils

Avec nos systèmes d'installation QPD et PRC, vous concevez votre distribution de courant sans effort et en toute flexibilité. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution pratique de l'énergie ou le raccordement compact des appareils. Les boîtiers robustes et les indices de protection jusqu'à IP69K permettent la transmission sûre de la puissance. Les variantes de connecteurs déverrouillables avec des outils vous offrent de plus une sécurité contre le retrait involontaire des connecteurs.

Produits et solutions pour un réseau DC sûr


Des personnes observent un nouveau produit

Recherche et développement Nous nous distinguons par notre force d'innovation et notre pérennité

L'utilisation de réseaux de courant continu dans l'industrie n'en est qu'à ses débuts. C'est pourquoi les obstacles techniques et le manque de normes posent encore parfois des défis à nos clients. Pour contrer ce phénomène et faire avancer le développement des réseaux de courant continu, Phoenix Contact s'engage depuis des années déjà dans des projets de recherche et des comités internationaux tels que l'ODCA, Shift2DC et HybSchaDC sur le thème du courant continu et investit beaucoup dans le développement de ses propres produits.

Contact

Construisons ensemble un avenir plus durable en développant les réseaux de courant continu

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser votre réseau DC ainsi que de vous conseiller sur les produits et les solutions.