Les disjoncteurs de puissance thermiques TCP

Disjoncteurs de puissance thermiques

Les disjoncteurs de puissance thermiques protègent de manière optimale vos récepteurs contre toute surcharge dans les systèmes de distribution. Après le déclenchement du disjoncteur de puissance, toute remise en marche directe est possible grâce à la fonction de commutation intégrée. Contrairement à un coupe-circuit à fusibles, vous économisez ainsi le remplacement du fusible. Plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur thermique se déclenche rapidement.

Plus dinformations

Avantages

  • Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
  • Rétrofit facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
  • Déverrouillage de l'installation en cas de maintenance via l'interrupteur intégré
Sélection de disjoncteurs de puissance thermiques

Disjoncteurs thermiques

Disjoncteurs thermiques Fonction et version

Les disjoncteurs thermiques sont normalement déclenchés via un bilame. Cela signifie qu'en cas de panne, le bilame chauffe et coupe le circuit.

La règle suivante est applicable : plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur thermique se déclenche rapidement.

Les appareils peuvent être remis en marche à tout moment. Les disjoncteurs thermiques sont disponibles en version enfichable.

Armoire électrique avec disjoncteurs de puissance thermiques

Disjoncteurs thermiques dans l'armoire électrique

Domaines d'utilisation

Les domaines d'utilisation typiques des disjoncteurs thermiques sont les capteurs et les actionneurs des installations.

En font partie entre autres les moteurs, résistances, ventilateurs et appareils avec courant de démarrage élevé.

Les plages de tension des disjoncteurs thermiques s'élèvent au maximum à 250 V AC ou à 65 V DC.