PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology est l'écosystème destiné à l'automatisation industrielle, constitué d'un matériel ouvert, de logiciels modulaires d'ingénierie, d'une communauté mondiale et d'un marketplace logiciel.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Automate
AXC F 1252 - Automate
1646469

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge Device avec Virtual PLCnext Control comme unité centrale de collecte des données et d'évaluation. En plus de la fonction de contrôle CEI 61131-3, le Linux Ubuntu Pro Desktop offre une extensibilité facile et une installation conviviale de logiciels destinés à l'analyse des données.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Automate
AXC F 2152 - Automate
2404267

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur); Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Automate
AXC F 2000 EA - Automate
1551772

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produit certifié selon les normes CEI 62351-3 et CEI 62443 (SL2) (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur), Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API
2403115

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Interface Ethernet; interface: Ethernet: 1; Vitesse de transmission: 10/100/1000 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Automate
AXC F 3152 - Automate
1069208

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur); Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Automate
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Automate
1737875

Automate; Abonnement, Licence réseau; application: Virtual Control; Outil de programmation: PLCnext Engineer; Type de logiciel: Sur site; Durée de la licence: 12 Mois; Fonctions de base: Automate virtuel, Le VPLCNEXT CONTROL est un puissant automate virtuel en temps réel basé sur la PLCnext Control Technology.
Il est mis à disposition sous forme de conteneur conforme à l'OCI (Open Container Initiative) et peut être instancié de manière flexible.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Automate
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Automate
1738453

Automate; Abonnement, Licence réseau; application: Virtual Control; Outil de programmation: PLCnext Engineer; Type de logiciel: Sur site; Durée de la licence: 12 Mois; Fonctions de base: Automate virtuel, Le VPLCNEXT CONTROL est un puissant automate virtuel en temps réel basé sur la PLCnext Control Technology.
Il est mis à disposition sous forme de conteneur conforme à l'OCI (Open Container Initiative) et peut être instancié de manière flexible.

Logo PLCnext Technology

PLCnext Technology connecte les mondes de l'informatique et de l'OT Adaptez votre application à l'IIoT et à l'Industrie 4.0

La digitalisation et la mondialisation posent de nouvelles exigences à l'automatisation industrielle. Une conception précise du système d'automatisation ouvert est tout aussi importante qu'une extension flexible et modulaire. Outre la programmation standard des systèmes API selon la norme CEI 61131-3, la programmation parallèle et la combinaison de langages de programmation tels que C/C++, C# ou MATLAB® Simulink® en temps réel sont également possibles avec PLCnext Control. Accélérez le développement de vos applications avec la version de base gratuite de PLCnext Engineer Ou utilisez votre environnement de programmation habituel. À vous de décider.

Grâce à la facilité d'intégration dans le cloud, à la possibilité d'utiliser des logiciels Open Source et au partage du savoir-faire de la PLCnext Community, vous bénéficiez ainsi de nouvelles formes de collaboration. Les applications, blocs logiciels, systèmes d'exécution et extensions de fonctions qui en résultent sont disponibles dans le PLCnext Store et permettent d'économiser énormément de temps et d'argent lors de la création d'applications. Ainsi, PLCnext Technology est l'écosystème optimal pour relever votre défi d'automatisation moderne.

PLCnext Control

Capacité en temps réel et possibilité de combiner la norme CEI 61131-3 et les langages évolués PLCnext Control

PLCnext Control est la plateforme de commande de PLCnext Technology. Elle permet l'automatisation sans les contraintes des systèmes propriétaires. Les automates basés sur Linux prennent en charge le temps réel pour la norme CEI 61131-3 et les langages de haut niveau tels que C/C++ et Matlab® Simulink®. La gestion des tâches brevetée combine le code CEI, les langages de haut niveau et les outils basés sur des modèles au sein d'une même tâche.

Intégrez des services cloud et d'autres services via des interfaces ouvertes. Exploitez les données de vos installations pour optimiser vos processus, améliorer la qualité et réduire les coûts sans intervenir sur les systèmes en cours de fonctionnement. PLCnext Control est certifié TÜV selon les normes CEI 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile et CEI 62443-4-2. Les modèles AXC F 2152 et AXC F 3152 sont en outre conformes aux normes CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3.

La gamme comprend des solutions d'automates évolutives, allant des automates modulaires IP20 aux automates haute performance, en passant par les appareils Edge basés sur PC et le Virtual PLCnext Control. Les E/S, les interfaces et les fonctions peuvent être étendues de manière flexible. Du matériel optimisé est disponible pour les applications Edge et d'IA. Le noyau Linux ouvert permet l'intégration de technologies telles que l'OPC UA, le TSN et la 5G, et garantit la pérennité du système.

E-paper
E-paper PLCnext Technology

Découvrez l'e-paper interactif consacré à la PLCnext Technology, avec des exemples d'application, du matériel en 3D et des informations sur les quatre composantes de l'écosystème.

Des liens supplémentaires, des vidéos et des contenus issus de la boutique en ligne offrent un aperçu plus approfondi de l'univers de PLCnext Technology.

Vers l'e-paper
E-paper PLCnext Technology
Écran avec extrait du logiciel PLCnext Engineer

Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation industrielle PLCnext Engineer

PLCnext Engineer combine la programmation classique des API, le développement logiciel moderne et des fonctions d'assistance basées sur l'IA dans un environnement de développement ouvert dédié à l'automatisation industrielle. Vous pouvez ainsi développer, tester et optimiser vos solutions d'automatisation plus efficacement, de l'idée initiale du projet jusqu'à la mise en service. PLCnext Engineer regroupe dans un seul logiciel toutes les fonctions essentielles au développement d'applications sur PLCnext Control :

• Programmation selon CEI 61131-3
• Visualisation
• Configuration
• Diagnostic

Grâce à l'architecture ouverte de PLCnext Technology, la programmation API classique, les langages de haut niveau, le développement logiciel moderne et les fonctions basées sur l'IA peuvent être combinés de manière flexible. Les experts en automatisation et en informatique peuvent ainsi travailler en parallèle sur une même application avec leurs outils et langages de programmation préférés. Les contraintes des environnements de développement propriétaires sont alors éliminées. Cela simplifie les processus de développement, améliore la collaboration entre les différentes disciplines et réduit les délais de mise sur le marché des nouvelles applications.

L'IA au service d'une ingénierie plus efficace

L'IA générative intégrée aide les développeurs à résoudre plus rapidement les tâches, à exploiter plus efficacement leurs connaissances et à accélérer les processus de développement. Elle fournit des informations en fonction du contexte, facilite la création et l'optimisation d'applications et simplifie la gestion du code source existant, des configurations et de la documentation. Cela permet de mettre en œuvre plus rapidement de nouvelles applications et d'étendre et d'optimiser efficacement les solutions d'automatisation existantes.

Dans le cas d'applications complexes notamment, l'IA contribue à rendre plus rapidement accessibles les connaissances existantes sur les projets et les applications, à réduire les temps de formation et à alléger la charge de travail des équipes d'ingénierie au quotidien. L'utilisateur ou l'utilisatrice garde à tout moment le contrôle : les suggestions sont présentées de manière transparente et les modifications ne sont appliquées qu'après confirmation. Les équipes d'ingénierie gagnent ainsi du temps pour l'innovation, raccourcissent les cycles de développement et accélèrent la mise en œuvre de nouvelles solutions d'automatisation.

Des possibilités de programmation illimitées

Écran avec le logiciel Matlab Simulink
Écran avec logiciel CODESYS
Écran avec le logiciel Eclipse®
Écran avec le logiciel Podman
Écran avec le logiciel Matlab Simulink

Matlab Simulink® est un environnement logiciel de la société The MathWorks Inc. qui sert à la modélisation graphique, à la simulation, au développement et à la mise en œuvre de systèmes dynamiques et d'algorithmes de régulation. En association avec PLCnext Technology, Simulink permet aux ingénieurs de créer une logique d'automatisation sophistiquée sans avoir à recourir à la programmation classique des API. Avec PLCnext Target for Simulink, les modèles peuvent être directement convertis en blocs fonctionnels conformes à la norme CEI 61131-3 ou en programmes PLCnext Engineer, puis exécutés sur PLCnext Control. Cette intégration transparente fait le lien entre le développement basé sur des modèles et l'automatisation industrielle. Elle permet ainsi d'optimiser le développement, de réduire les erreurs et de raccourcir les délais de mise sur le marché.

Écran avec logiciel CODESYS

CODESYS est un environnement de développement puissant et largement répandu qui permet de réaliser des projets de commande de manière flexible et intuitive dans la norme CEI 61131-3. Grâce à son architecture ouverte, ses bibliothèques complètes et ses outils de visualisation intégrés, CODESYS est également un excellent complément à l'univers de PLCnext Technology. Combinez votre environnement de développement CODESYS familier avec les avantages et l'ouverture de PLCnext Technology. Complétez votre application CODESYS avec la flexibilité et les performances du C++ en temps réel. Connectez n'importe quelle application à l'environnement temps réel CODESYS grâce à l'intégration transparente du Global Data Space (GDS) de votre PLCnext Control avec CODESYS.

Écran avec le logiciel Eclipse®

La PLCnext Technology Toolchain est la solution idéale pour tous ceux et celles qui souhaitent repenser l'automatisation industrielle. Elle offre aux développeuses et développeurs la liberté d'utiliser des langages modernes tels que C++ et C#, tant pour les applications en temps réel que pour celles qui ne le sont pas. Grâce à des outils performants tels que PLCnext CLI, un module complémentaire pour Eclipse® et une extension Visual Studio®, Toolchain s'intègre parfaitement dans les environnements de développement établis et garantit un flux de travail fluide. Que ce soit sous Windows ou Linux, la PLCnext Technology Toolchain offre une flexibilité et une ouverture maximales pour des solutions d'automatisation individuelles. La programmation classique des API devient ainsi une expérience d'ingénierie tournée vers l'avenir, ouverte, connectée et sans limites.

Écran avec le logiciel Podman

Avec Podman, Phoenix Contact utilise une solution basée sur des conteneurs pour l'automatisation industrielle. En tant que moteur de conteneurs léger et compatible avec Docker, Podman permet de déployer et de gérer des applications directement sur l'automate. Aucune surcharge supplémentaire ni démon root n'est nécessaire. Depuis la version 2023.0 du firmware, Podman fait partie intégrante du système d'exploitation PLCnext Technology. Les développeurs lancent, gèrent et automatisent des applications conteneurisées à l'aide de quelques commandes seulement. Cela inclut, par exemple, Node-RED, la communication OPC UA et des microservices personnalisés. Cette intégration fait de PLCnext Control une plateforme dédiée aux solutions d'automatisation modulaires. Elle est ouverte aux outils open source et prend en charge les conteneurs sans accès root. Avec Podman, vous misez sur la flexibilité, l'évolutivité et une architecture tournée vers l'avenir.

Phoenix Contact au salon SPS

Venez nous rencontrer à l'occasion du salon SPS 2026

Venez nous rencontrer du 24 au 26 novembre dans le hall 9, au stand 310, et découvrez comment les écosystèmes ouverts, l'IA industrielle et une sécurité globale assurent l'avenir de l'automatisation industrielle.

La meilleure de sa catégorie
PAC Innovation Radar 2026

PLCnext Technology a été désignée « Meilleure de sa catégorie » pour la cinquième fois consécutive dans le PAC Innovation Radar 2026.

Téléchargez l'étude et découvrez les tendances, les technologies et les exigences qui déterminent l'avenir de l'Industrial Edge Management (gestion de la périphérie industrielle).

Télécharger l'étude
Distinction PAC Innovation Radar 2026
Illustration du PLCnext Store avec présentation du modèle d'entreprise

Gains de temps et de coûts dans le développement des applications PLCnext Store

Les fonctions logicielles complexes prennent de plus en plus d'importance dans les projets d'automatisation et nécessitent des connaissances spécialisées. PLCnext Store met à disposition une place de marché numérique dédiée aux logiciels.

Dans le PLCnext Store, vous trouverez des applications logicielles qui vous permettront d'étendre facilement les fonctionnalités de PLCnext Control. L'offre s'étend des bibliothèques logicielles aux applications prêtes à l'emploi, utilisables sans connaissances en programmation. Les éditeurs tiers peuvent également proposer leurs propres applications. Vous bénéficiez ainsi de solutions adaptées à différents cas d'utilisation.

L'offre s'enrichit en permanence, élargissant ainsi les possibilités d'application. Le PLCnext Store propose également des solutions pour des besoins spécialisés.

Deux personnes en conversation dans un bureau

Profitez de la connaissance de la foule (Crowd-Knowledge) PLCnext Community

La numérisation et la mondialisation exigent de nouvelles formes de collaboration. Le raccourcissement des cycles de développement et une concurrence accrue posent de nouveaux défis aux entreprises. Grâce à PLCnext Technology, plusieurs développeurs issus de différentes disciplines travaillent ensemble sur des projets. Cela accélère le développement d'applications, en particulier pour les applications complexes.

Utilisez des logiciels Open Source, p. ex. de GitHub. Grâce à la communauté, le code est moins sujet aux erreurs et les corrections de bogues sont disponibles plus rapidement. Vous renforcez ainsi votre capacité d'innovation tout en économisant des ressources. Restez en contact via le site web de la PLCnext Community et les réseaux sociaux. Vous recevrez des informations sur les mises à jour du firmware et les nouveautés produits. Échangez avec d'autres utilisateurs et profitez du forum. Partagez vos expériences.

Rejoignez la PLCnext Community ! #iamplcnext #plcnext

Partenariat Phoenix Contact, Yaskawa et Festo

Quand la technologie ouverte rencontre des partenaires solides – PLCnext Technology, une plateforme d'innovation

Dans le domaine de l'automatisation en réseau, les partenariats constituent un facteur clé d'innovation et de progrès. PLCnext Technology jette les bases d'une collaboration au-delà des frontières de l'entreprise. L'ouverture, la confiance et les valeurs communes favorisent l'échange de savoir-faire, raccourcissent les cycles de développement et facilitent l'intégration de nouvelles technologies.

Les développeurs, les distributeurs, les universités et les partenaires de la boutique contribuent, grâce à leurs solutions, à la capacité d'innovation de l'écosystème. L'architecture ouverte de PLCnext Technology permet l'intégration de différentes technologies et prend en charge des solutions sur mesure répondant aux exigences spécifiques de chaque secteur.

Au cœur de cet écosystème se trouve PLCnext Technology Core, un système d'exploitation sous licence destiné à des solutions de commande flexibles et sécurisées sur des systèmes embarqués. Des entreprises telles que Festo et Yaskawa enrichissent l'écosystème avec leurs propres solutions. Ensemble, les partenaires et la Community font progresser l'automatisation industrielle.

Nous devons mieux utiliser les potentiels existants, pour des développements plus rapides et une force d'innovation accrue.
Le PLCnext Store est conçu pour exploiter l'intelligence collective de l'ensemble de l'industrie.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO et président de la Business Area Industry Management and Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Vos avantages avec la PLCnext Technology

Icônes Collaboration interconnectée
Échange de données circuit imprimé
Homme devant un ciel nocturne avec des étoiles
Ciel nocturne avec des étoiles
Programmeur sur un ordinateur portable
Icônes Collaboration interconnectée

Avec la PLCnext Technology, plusieurs développeurs de différentes générations peuvent travailler indépendamment sur un programme d'automate dans différents langages de programmation. Vous profitez ainsi des avantages de l'univers API classique, de l'ouverture et de la flexibilité de la PLCnext Technology pour le développement rapide d'applications complexes.

Échange de données circuit imprimé

Vous pouvez associer au choix des séquences de programmes de différents langages dans les tâches. La gestion des tâches en instance de brevet de la PLCnext Technology permet aux routines de programmes d'origines différentes, de fonctionner comme un code API CEI -61131 classique - Vos programmes en langage évolué deviennent automatiquement déterministes. La plateforme assure un échange de données cohérent et une exécution synchrone du code du programme.

Homme devant un ciel nocturne avec des étoiles

PLCnext Technology vous permet de créer n'importe quelle combinaison de parties de programme et d'applications complètes, indépendantes et différentes, selon vos souhaits. L'utilisation de logiciels et d'applications Open Source augmente l'efficacité de vos processus de développement. Il n'existe aucune limite aux extensions futures.

Ciel nocturne avec des étoiles

PLCnext Technology vous permet d'intégrer les interfaces et protocoles actuels et futurs pour une communication ouverte dans des systèmes d'automatisation hautement interconnectés. Vous pouvez mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur l'Internet des objets en vous connectant directement aux services et aux bases de données basés sur le cloud.

Programmeur sur un ordinateur portable

L'ouverture de PLCnext Technology vous permet d'utiliser le langage de programmation de votre choix, que ce soit CEI 61131 ou un langage évolué. Dans votre environnement de développement familier, tel que PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio, développez facilement votre propre solution.

Il est très important pour nous de prendre soin de la sécurité informatique et de rester toujours à jour.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Surveillance des process
Philipp Eiben

Philipp Eiben