VPLCNEXT CONTROL 2000 - Automate
1738453

Automate; application: Virtual Control; Type de logiciel: Sur site; Abonnement; Durée de la licence: 12 Mois; Fonctions de base: Automate virtuel, Le VPLCNEXT CONTROL est un puissant automate virtuel en temps réel basé sur la PLCnext Control Technology.
Il est mis à disposition sous forme de conteneur conforme à l'OCI (Open Container Initiative) et peut être instancié de manière flexible..

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réduit les coûts d'investissement car aucun matériel spécifique n'est nécessaire
Évolutivité et adaptation faciles aux nouvelles exigences sans mise à niveau physique
Connexion directe aux systèmes informatiques, aux services cloud et aux plateformes IoT pour les applications basées sur les données
Premier système de régulation et de commande basé sur logiciel avec une architecture ouverte reposant sur PLCnext Technology
Flexibilité maximale et intégration transparente