Gestion intelligente de l'énergie avec MINT MINT est un système de gestion de l'énergie auto-apprenant et autogéré, qui connecte et aligne toutes vos sources et vos consommateurs d'énergie et maintient en équilibre le réseau électrique. Et tout cela, sans investissements excessifs dans votre infrastructure énergétique.

Gestion intelligente de l'énergie avec MINT
MINT

Vos avantages avec MINT

Grâce à MINT, vous exploitez au mieux les énergies générées localement et renouvelables, limitez vos pics de consommation et évitez les coupures de courant. Un tableau de bord central vous permet de contrôler l'ensemble de votre infrastructure.

Comment fonctionne MINT ?

Nous nous focalisons sur l’offre d’énergie, plutôt que sur la demande. Au lieu de nous concentrer sur la quantité d'énergie dont vous avez besoin, nous examinons la quantité d'énergie disponible. Ensuite, le système de gestion de l'énergie MINT répartit la consommation de l'énergie disponible dans le temps, en fonction des besoins de l'utilisateur.

De plus, MINT prend en compte à la fois vos consommateurs pilotables, comme votre parc de véhicules électriques ou vos batteries, et vos consommateurs imprévisibles et compliqués à gérer, comme vos processus de production ou la consommation quotidienne de votre bâtiment d'entreprise (éclairage, chargeurs d'ordinateurs portables, portes coulissantes automatiques…).

Sources d'énergie

Sources d'énergie

Connexion au réseau
Vos contrats d'énergie étant connectés à MINT, le système sait quand il peut obtenir de l'électricité du réseau au meilleur prix. En outre, vous ne dépassez jamais votre capacité de pointe maximale pendant plus de quinze minutes ; de quoi éviter des coûts plus élevés que prévus en raison du tarif capacitaire.

Énergie solaire et éolienne
MINT exploite de manière optimale votre énergie (renouvelable) produite localement. Grâce aux prévisions météorologiques, le système sait quand vos panneaux solaires ou vos éoliennes généreront le plus d'énergie et quand stocker l'énergie produite localement dans des batteries stationnaires.

Batterie
Un stockage d'énergie suffisant favorise une gestion optimale de l'énergie. L'énergie du réseau est stockée au moment où elle est la plus économique, tandis que l'énergie excédentaire produite localement est stockée dans des batteries. Si tout va bien, vous disposerez à tout moment d'électricité produite localement et bon marché.

En outre, MINT garde suffisamment d'espace de stockage libre pour d'éventuelles demandes du gestionnaire de réseau de retirer de grandes quantités d'énergie du réseau.

Consommateurs d'énergie

Consommateurs d'énergie

E-mobilité
MINT sait quand l'électricité du réseau est la plus économique ou quand vous avez un surplus d'énergie produite localement. Dès lors, le système sait exactement à quel moment il doit alimenter vos bornes de recharge.

En outre, le confort de l'utilisateur final est toujours la condition de base. Vous pouvez choisir la période de recharge de votre véhicule, par exemple. Vous vous assurez ainsi de toujours disposer d’une autonomie suffisante quand vous reprenez la route.

Site de production
L'alimentation en électricité de vos installations n'est jamais compromise. Vos consommateurs prioritaires passent toujours avant tous les autres consommateurs, comme votre infrastructure de recharge.

HVAC
MINT intègre un système d’auto-apprentissage. Au fil du temps, il peut prédire les profils de consommation de vos différents équipements énergétiques, comme votre système de chauffage et de climatisation, en fonction des données du passé. Vous avez finalement besoin d'un degré de plus ? Le système s'ajuste en temps réel si nécessaire, toujours selon des règles de priorité prédéfinies.

Consommateurs imprévisibles
Certains schémas de consommation, comme l'éclairage, l'utilisation d'écrans ou le chargement d'ordinateurs portables dans votre espace de bureau, ne peuvent pas être prédits avec précision par MINT. Il en va de même pour les gros consommateurs à la consommation de pointe imprévisible dans votre processus de production. C'est pourquoi le système prévoit par défaut suffisamment d'énergie pour ces « charges incontrôlables ».

Applications avec MINT

E-mobilité
Production de votre propre énergie
Stockage en batterie et Power-to-X
Tarifs énergétiques variables
E-mobilité

L'infrastructure de recharge de votre flotte de véhicules électriques représente un nouveau consommateur d'envergure pour votre entreprise. Il gonfle considérablement votre demande d'énergie, alors que l'électricité disponible reste souvent la même qu'auparavant.
Faut-il dès lors investir dans une capacité plus puissante ? Pas nécessairement. Étaler intelligemment votre consommation dans le temps suffit parfois déjà à alimenter en suffisance votre infrastructure de recharge, moyennant quelques interventions mineures :

  • Supposons que vous ayez 10 bornes de recharge de 22 kW chacune, donc 220 kW ensemble, et qu'elles soient raccordées au réseau avec une capacité de 100 kW. Pour alimenter toutes les bornes de recharge ensemble à pleine puissance (220 kW), vous devriez donc plus que doubler la capacité disponible (100 kW). Une adaptation assez drastique de votre infrastructure.

  • Mais on peut aborder le problème différemment : au lieu d'investir dans une connexion plus puissante, on peut répartir la capacité disponible (100 kW) dans le temps.

  • Supposons que vous souhaitiez que toutes les voitures soient rechargées dans un délai de 8 heures. Nous disposons donc de 100 kW sur une période de 8 heures, et donc une énergie totale disponible de 800 kWh.

  • Si chaque voiture a besoin de 20 kWh pour se recharger complètement, les 10 voitures ensemble ont alors besoin d'un total de 200 kWh.

  • En répartissant les 200 kWh dont nous avons besoin sur une période de 8 heures, nous n'avons en réalité besoin que de 25 kW de puissance, ce qui est même 4 fois inférieur à la puissance actuelle de 100 kW.

Avec MINT Advanced, vous n'avez pas besoin d'une connexion plus puissante, au contraire : vous pouvez même étendre encore davantage votre infrastructure de recharge si nécessaire.

De plus, le système prend en compte à la fois les prix de l'énergie, les prévisions météorologiques et les préférences des utilisateurs pour recharger chaque voiture en temps voulu :

  • Via l'application, tous les utilisateurs de véhicules électriques indiquent leur heure de départ souhaitée, afin que MINT sache quelles bornes de recharge sont prioritaires.

  • En outre, le système sait à l'avance combien d'énergie il doit fournir pour recharger toutes les voitures à temps.

  • Il stocke suffisamment d'électricité du réseau (à faible coût) ou d'énergie renouvelable générée localement dans vos batteries.

  • Cette électricité stockée est utilisée pour éviter les pics de consommation sur le réseau.

  • Le résultat : un confort pour tous les utilisateurs de VE et un coût énergétique réduit au minimum.

Production de votre propre énergie

Vous produisez de l'énergie localement et souhaitez l'utiliser de manière optimale pour votre entreprise. Mais que faire de vos surplus d'électricité produite localement, au lieu de l’injecter sur le réseau (et devoir payer pour le faire) ?

Tirez le meilleur parti de votre production d'énergie avec un stockage en batterie efficace, régulé par notre système de gestion de l'énergie géré par l'IA :

  • MINT connaît les prévisions météorologiques, grâce à une connexion à l'IRM.
  • Le temps est ensoleillé ou venteux ? L'énergie renouvelable excédentaire générée est stockée localement dans des batteries.
  • En cas de risque de pic de consommation sur le réseau, le système utilisera votre énergie renouvelable stockée.
  • Le système stocke également suffisamment d'énergie du réseau aux moments où le tarif de l'électricité est le plus avantageux.
  • De cette façon, MINT garantit en permanence une utilisation optimale de votre énergie renouvelable produite localement et des coûts énergétiques réduits au minimum.

Stockage en batterie et Power-to-X

Outre les moyens les plus évidents de stocker de l'énergie, comme les batteries ou autres systèmes de stockage similaires, de nouvelles technologies avancées nous permettent de convertir l'énergie en carburants électriques (e-carburants).

À long terme surtout, le Power-to-X est intéressant pour rentabiliser durablement vos surplus d'électricité :

  • À court terme, vos surplus d'énergie seront stockés dans des batteries.
  • MINT sait quand stocker ou utiliser l'énergie pour un rendement optimal.
  • Vos surplus d'électricité peuvent également être convertis en hydrogène ou autres e-carburants.

Vous avez une installation Power-to-X sur le site de votre entreprise et vous souhaitez l'intégrer dans votre système de gestion de l'énergie ? Contactez-nous pour une formule MINT Custom.

Tarifs énergétiques variables

MINT est polyvalent, et d'autant plus avec un tarif réseau variable. D'une part, le système connaît les prix actuels de l'énergie grâce à une __connexion au marché au comptant et sait quand l'électricité peut être tirée du réseau à un prix avantageux. __

D'autre part, en tant qu'entreprise, vous pouvez aider à maintenir l'équilibre du réseau et même toucher une indemnité pour cela, grâce à une connexion au marché de flexibilité :

  • Supposons que nous avons une journée ensoleillée et venteuse, de sorte qu'une trop grande quantité d'énergie produite localement est injectée dans le réseau, celui-ci étant surchargé en conséquence.
  • Le gestionnaire du réseau peut alors choisir d'augmenter le tarif d'injection ou, pire encore, d'éteindre l'onduleur de vos panneaux solaires pour éviter que le réseau ne soit encore davantage déséquilibré.
  • Vous avez conclu un contrat avec le gestionnaire de réseau ? Dans ce cas, vous pouvez justement gagner de l'argent en retirant une grande quantité d'électricité du réseau.
  • Comment ? Vos bornes de recharge publiques, batteries stationnaires et autres gros consommateurs sont brièvement déployés à leur capacité maximale pour rééquilibrer le réseau.
  • C'est donc un gagnant-gagnant-gagnant : vous consommez de l'énergie gratuite et en plus, vous touchez une indemnité de la part du gestionnaire de réseau, tout en satisfaisant tous les utilisateurs finaux.

En prédisant la demande locale et la production
d'énergie verte, l'offre et la demande peuvent
être mieux alignées et les entreprises peuvent
combler leur demande d'énergie à moindre prix et
dans le respect de l'environnement.

Thomas Polfliet - Charge, 42, CEO

MINT Core, Advanced ou Custom ?

Le système de gestion de l'énergie MINT est composé de plusieurs blocs. MINT Core est à la base de chaque système, le cœur battant de votre gestion de l'énergie.

Ensuite, vous pouvez choisir d'étendre davantage votre système avec MINT Advanced, la visualisation ou le reporting ESG.

Vous voulez intégrer une technologie que nous n'offrons pas encore par défaut ? C'est possible avec MINT Custom.

MINT Core : intégration de vos sources et consommateurs d’énergie sur site
MINT Advanced : optimisation avec l'IA
MINT Custom : 100 % sur mesure
MINT Core : intégration de vos sources et consommateurs d’énergie sur site

MINT Core est le contrôleur PLC local qui intègre toutes vos sources et consommateurs d'énergie et les contrôle en temps réel. Grâce à ce contrôleur, vous ne devez pas vous soucier de votre approvisionnement en énergie. Le système veille en permanence à ce que vos flux d'énergie ne soient jamais interrompus.

Quelles que soient les extensions prévues, MINT Core reste toujours en charge de votre gestion de l'énergie. C'est le contrôleur qui commande vos consommateurs et sources d'énergie.

MINT Core vous permet d'intégrer des panneaux solaires, des bornes de recharge, des batteries ou l'électricité provenant du réseau. Découvrez ici quelles marques sont compatibles avec MINT Core.

MINT Advanced : optimisation avec l'IA

MINT Advanced est la composante d'IA qui, associée à MINT Core, optimise votre gestion de l'énergie. Au fil du temps, le système apprend l'ensemble de vos schémas de consommation et devient donc toujours plus précis.

En utilisant des données provenant de diverses sources, comme les prix de l'énergie, les prévisions météorologiques ou encore les préférences des utilisateurs, MINT Advanced conseille le système de contrôle local sur la façon de stocker ou d'utiliser l'énergie disponible de la manière la plus économique et la plus écologique.

De plus, l'objectif final de MINT Advanced est toujours un confort optimal pour tous les utilisateurs finaux. Vous choisissez quels consommateurs sont prioritaires - comme votre hall de production - et qui ne devraient jamais être à court d'énergie.

Et ce confort optimal s'applique également aux utilisateurs de VE. Grâce aux différents profils d'utilisateurs sur l'application et à la connaissance de l'énergie disponible, votre voiture est entièrement chargée exactement au moment où vous en avez besoin, sans surcharge ni gaspillage d'énergie.

MINT Custom : 100 % sur mesure

Nous pouvons dès aujourd'hui intégrer des panneaux solaires, des bornes de recharge, des batteries ou de l'électricité du réseau dans MINT Core. Vous souhaitez intégrer d'autres technologies, comme des éoliennes, votre système HVAC ou des processus de production spécifiques ? Dans ce cas, la formule MINT CUSTOM vous conviendra le mieux.

Grâce à la croissance constante de MINT, nous sommes en mesure d'ajouter toujours plus de technologies à notre offre standard. Ce qui fait partie de MINT Custom aujourd'hui pourrait très bien rejoindre notre intégration standard demain. Nous nous chargeons de connecter tout ce que vous voulez.

Découvrez ici quelles marques sont déjà compatibles avec MINT Core aujourd'hui.

Visualisation de MINT

Visualisation de MINT Toute votre gestion de l'énergie sur un seul tableau de bord

Vous optez pour la visualisation de MINT ?

Grâce à un tableau de bord central adapté à vos préférences personnelles, vous pouvez déterminer quels flux d'énergie vous voyez.

Sur votre tableau de bord, vous pouvez consulter tous les flux d'énergie de votre installation et surveiller plusieurs sites en même temps. De plus, la visualisation de votre gestion de l'énergie est basée dans le cloud et donc facilement accessible via n’importe quel navigateur Internet.

Préférences de l'utilisateur EV via l'app MINT

Vous pouvez également ajuster votre planning de recharge via l'application MINT, en indiquant l'heure de départ souhaitée. MINT Advanced calcule en permanence la courbe de recharge idéale pour chaque voiture électrique, en fonction de l'heure de départ et l'autonomie souhaitées, de la puissance disponible et des coûts énergétiques.
Vous voulez aller plus loin et gérer l'ensemble de votre infrastructure de recharge via une plateforme ? C'est possible, avec l'application MyCapacity de Cegeka. Grâce à la plateforme, les administrateurs et les conducteurs peuvent :

  • gérer leur profil
  • vérifier l'occupation du parking
  • démarrer des sessions de recharge
  • effectuer des réservations
  • payer et entrer ou sortir d’une place de stationnement
Préférences de l'utilisateur EV via l'app MINT

Optimisation de l'infrastructure énergétique Enerdeal par MINT

Enerdeal, spécialiste de l'énergie solaire basé à Zaventem, a choisi MINT pour optimiser son infrastructure énergétique.

Sur le site d'Enerdeal, MINT veille notamment à l'utilisation maximale de l'énergie produite localement. Le système contrôle l'infrastructure de recharge de manière à ce que les véhicules électriques ne soient rechargés que quand les panneaux solaires produisent de l'énergie.

De l'énergie est produite localement, mais il y a peu ou pas de véhicules à recharger ? Dans ce cas, l'énergie excédentaire est envoyée vers la batterie. De cette façon, le système minimise l'injection dans le réseau et limite autant que possible les pics de consommation, de manière à réduire au minimum le tarif capacitaire.

Trends Impact Awards 2023

MINT nominé pour les Trends Impact Awards 2023

Grâce à cette solution, nous aidons non seulement les dirigeants d’entreprise à maîtriser leur gestion d’énergie, mais aussi à accélérer toute la transition vers une société plus durable. Ce développement n’est pas passé inaperçu, car grâce à MINT, Phoenix Contact Belgique est nominé pour les Trends Impact Awards 2023.

Formation
Une solution MINT pour votre entreprise

Décrivez-nous brièvement votre site, vos sources et consommateurs d'énergie et vos besoins. Plus votre description est concrète, plus nous pourrons vous répondre rapidement et avec précision.

Contactez-nous
Solutions de recharge dans un paysage énergétique décentralisé