Nos solutions pour l'automatisation des bateaux
Adoptez les solutions certifiées de Phoenix Contact pour l'utilisation en pontée et sous pontée. Que ce soit pour du fret, des bateaux de croisières, des navires à usage spécial, des yachts ou des bacs, Phoenix Contact propose des solutions sur mesure sur la base d'une gamme de produits étendue. Des applications simples aux solutions système complexes, nos produits assurent un contrôle et une transmission des données sans faille dans tous les domaines d'application. Quel que soit le moyen : nous offrons des solutions puissantes et fiables - également adaptées pour les environnements difficiles, qui sont contrôlées et validées conformément à toutes les homologations marines pertinentes.
Avantages
- Collecte, traitement, visualisation et utilisation intelligente des données
- Possibilités d'intégration simple de tous les protocoles de communication maritimes courants
- Qualité contrôlée : certification selon DNV, ABS, LR, RINA et EN 60945 et CEI 62443
La redondance assure la sécurité après défaillance de vos services essentiels
Alarmes et monitoring redondants Augmentez la sécurité de fonctionnement avec des solutions d'ensemble
Des installations comme la propulsion du navire, la production d'énergie, le système de gouvernail ou la centrale téléphonique font partie des services essentiels à bord. S'ils sont en panne, cela implique un danger pour l'équipage et le navire.
Pour être informé à temps des situations critiques, une alarme et une surveillance redondantes sont mises en place et se basent sur une technique solide de commande et de réseau. Outre les services essentiels, le système renseigne également sur les états généraux comme les niveaux de remplissage du réservoir des eaux de ballast ou de carburant ainsi que des réserves d'eau potable.
Sur la base de la plateforme d'automatisation ouverte PLCnext, il est déjà possible aujourd'hui de réaliser des systèmes d'automatisation, des réseaux et des visualisations redondants. Cette gamme est complétée par des solutions d'ensemble pour le monitoring performant, qui comprennent non seulement le logiciel mais aussi les routeurs de sécurité et les solutions de cloud nécessaires pour l'ensemble de la flotte. Des homologations maritimes valables pour les composants correspondants complètent notre offre.
Solutions pour la salle des machines
Solutions pour la salle des machines Redondance des systèmes pour un fonctionnement efficace et à haute disponibilité de tous les systèmes essentiels dans la salle des machines
Pour garantir le bon fonctionnement des bateaux, un automate fiable de la salle des machines est nécessaire. Avec les systèmes redondants basés sur PROFINET, Phoenix Contact garantit un fonctionnement sûr et à haute disponibilité des moteurs et des entraînements. Le logiciel PLCnext Engineer assure une programmation simple avec des langages évolués selon la norme CEI 61131 et transmet de manière fiable les valeurs saisies par l'automate à la salle de contrôle.
Automatisation des quais de chargement
Automatisation hautement disponible pour l'hydraulique Reconnaissance rapide et simple de l'état de différents articles
Pour un chargement et un déchargement rapides des frets, il est nécessaire de disposer d'un système hydraulique automatisé. Vous évitez ainsi de longues escales dans le port.
Afin de garantir la sécurité des hommes à bord, les rampes de chargement doivent pouvoir être ouvertes et fermées en toute sécurité à tout moment. Phoenix Contact vous offre pour cela des systèmes de régulation et de commande redondants.
Phoenix Contact propose pour votre application des solutions modulaires et s'adaptant à diverses interfaces, que ce soit Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA ou 4 ... 20 mA.
Pour les rampes arrière, le revêtement des rampes et des écoutilles, les portes ainsi que les ponts-garage déplaçables, les solutions de Phoenix Contact vous garantissent une communication hautement disponible entre les systèmes décentralisés et la salle de contrôle. Ainsi, l'ensemble des systèmes reste opérationnel, sans nécessiter une commande manuelle en cas d'urgence.
Surveillance des niveaux de remplissage des citernes de cargaison et de réserve
Gestion fiable des citernes et des eaux de ballast Solutions pour la surveillance du niveau de remplissage
Veillez à la stabilité du navire en haute mer. La surveillance fiable des niveaux de remplissage des citernes de cargaison et de réserve est alors indispensable.
Phoenix Contact propose un système autonome pour éviter le débordement des réservoirs.
Le système redondant est composé de deux unités de commande : une préalarme signale la réduction du taux de remplissage à 95 %. L'alarme principale indique l'arrêt du remplissage à 98 %.
Solutions d'automatisation pour le système de compensation de houle
Solutions pour compensation de houle Automatisation du positionnement dynamique en haute mer
Avec une solution d'automatisation basée sur une redondance applicative du système, vous veillez à ce que le système de compensation de houle garantisse en permanence la position correcte du navire. Cela s'avère p. ex. nécessaire lorsque le système de positionnement dynamique ne suffit plus en cas de forte houle.
Les routeurs de sécurité MGUARD et la technologie VPN assurent une communication sécurisée sur le réseau.
Produits
De nombreuses années d'expérience et un savoir-faire spécifique ont permis des solutions excellentes dans votre industrie.
Technologies
Un savoir-faire complet dans toutes les technologies pertinentes pour votre application maritime