Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Internet industriel des objets L'IIoT fournit des informations en temps réel pour un meilleur contrôle des opérations et une production plus efficace. Il optimise les processus de maintenance, réduit les temps d'arrêt et utilise les ressources plus efficacement. L'IIoT est évolutif et s'adapte à vos exigences.

Personne travaillant avec l'Internet industriel des objets (IIoT)
Cas d'utilisation de l'Internet industriel des objets : jumeau numérique sur tablette

L'Internet industriel des objets (IIoT) est une sous-catégorie de l'Internet des objets (IoT). Il correspond à la variante industrielle de l'Internet des objets et se concentre sur les applications dans les environnements productif et industriel.

Qu'est-ce que l'Internet industriel des objets ?

L'Internet industriel des objets (IIoT) est une sous-catégorie de l'Internet des objets (IoT). Il correspond à la variante industrielle de l'Internet des objets et se concentre sur les applications dans les environnements productif et industriel. Contrairement à l'IoT, qui se concentre sur les récepteurs et les utilisateurs, l'IIoT se focalise sur les opérations et processus industriels.

L'objectif de l'IIoT est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts de production, d'accélérer les processus et de mettre en place de nouveaux modèles commerciaux. La mise en réseau des machines, des installations de production et des processus de fabrication permet d'effectuer des analyses de données en vue d'optimiser la productivité, l'efficacité et la maintenance au sein de chaîne de fabrication.

Les technologies IIoT représentent la pierre angulaire d'une usine connectée à la fois durable et pérenne.

Caractéristiques de l'IIoT - de l'OT à l'IT

Caractéristiques de l'IIoT - de l'OT à l'IT

Internet industriel des objets : contrairement à l'IoT, qui se concentre sur les récepteurs et les utilisateurs, l'IIoT se focalise sur les opérations et processus industriels

PLCnext Control
Le Cloud-Gateway de Phoenix Contact

Quels que soient les données ou le cloud : PLCnext Control est le matériel pour l'écosystème PLCnext Technology. Il permet de réaliser des projets d'automatisation en s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires.

Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Cloud-Gateway
Mise en réseau intelligente grâce aux connexions cloud

Internet industriel des objets : les processus peuvent être optimisés en profitant des avantages des différents services cloud

Quel que soit le cloud : une mise en réseau intelligente grâce aux connexions cloud

Tirez le meilleur parti de vos données. Pour optimiser vos processus, profitez des avantages des services de cloud individuels. De cette façon, vous augmentez la qualité de vos produits ou de votre installation, réduisez les coûts et ne devez pas intervenir dans les applications en cours de fonctionnement. Vos données sont ainsi protégées de manière optimale.

Tandis que tous les PLCnext Control sont équipés en série d'une connexion directe à Proficloud.io, vous pouvez, pour tout autre cloud, soit télécharger des connecteurs cloud prêts à emploi sur votre PLCnext Control via le PLCnext Store, ce qui vous évite des tâches de programmation fastidieuses, soit utiliser une communication standard comme OPC UA ou MQTT pour vous connecter à la solution cloud choisie.

Proficloud.io
Une transparence et une simplicité maximales

Proficloud.io est votre porte d'entrée dans l'IIoT : la plateforme cloud de Phoenix Contact permet d'utiliser des services cloud, et ce, en particulier aux petites et moyennes entreprises ne disposant pas de ressources informatiques ou bien seulement de ressources limitées.

En savoir plus
Proficloud.io

Applications L'Internet industriel des objets (IIoT) offre de multiples possibilités d'application. Vous ne trouverez ici qu'une petite sélection de cas d'utilisation issus de la pratique :

Optimisation de la production basée sur l'IA
Automatisation de la production
Centre logistique
Gestion intelligente de l'environnement
Personne devant un écran avec l'adaptateur MORYX pour l'Omniverse
Services, On-Prem, Edge : approches basées sur l'IIoT
Optimisation de la production basée sur l'IA

MLnext permet de mettre en place des processus de production efficaces et respectueux des ressources grâce à une analyse intelligente des données. Les données des machines de production sont à la base des solutions de numérisation et donnent un aperçu de la consommation des ressources. Les évaluations d'apprentissage automatique offrent des avantages par rapport aux analyses manuelles et présentent des capacités d'évolution pour les processus de production. MLnext de Phoenix Contact permet de créer des réseaux neuronaux pour relier les données ainsi que d'optimiser la planification du personnel et l'occupation des machines.

Optimisation de la production basée sur l'IA avec MLnext
Automatisation de la production

70 variables génèrent 416 000 points de données par heure – cette démonstration présente, au travers d'une usine d'embouteillage, une solution IIoT évolutive avec PLCnext Technology. Le projet consiste en un programme API qui simule des données de process et d'approvisionnement pouvant être publiées avec l'infrastructure IIot. Une application Node-RED lit tous les points de données de l'infrastructure IIot et les stocke dans une base de données InfluxDB. À partir de là, toutes les valeurs sont visualisées dans des tableaux de bord Grafana.

Centre logistique

Une gestion de l'énergie innovante grâce aux services cloud – une entreprise leader dans le domaine de l'immobilier logistique optimise les chaînes d'approvisionnement de ses clients et améliore leurs capacités de livraison. Dans le cadre du monitoring de l'énergie de l'UE et des initiatives de durabilité, des données énergétiques ont été collectées pour les véhicules, l'éclairage et les robots d'entrepôt, puis elles ont été transmises aux clients. Un système de monitoring de l'énergie et d'acquisition de données a été développé avec Phoenix Contact. Un tableau de bord indique la consommation d'énergie des colis et il peut être étendu.

Gestion intelligente de l'environnement

Gardez un œil sur les données environnementales grâce à la solution Environmental IoT.

En savoir plus sur la gestion intelligente de l'environnement
Personne devant un écran avec l'adaptateur MORYX pour l'Omniverse

MORYX Industry et NVIDIA permettent de créer des jumeaux numériques en temps réel. En effet, MORYX sert de pont numérique entre le métavers industriel et l'usine réelle, et vos installations de production. Cela est rendu possible grâce à notre adaptateur MORYX pour l'Omniverse.

Avantages : cohérence numérique, réduction des efforts manuels, diminution des coûts, meilleure qualité des données, baisse du gaspillage et collaboration numérique améliorée pour plus de flexibilité.

Services, On-Prem, Edge : approches basées sur l'IIoT

L'IIoT offre de multiples possibilités d'application. Les entreprises ont le choix entre ces options de déploiement. L'IIoT basé sur les services ne nécessite pas d'infrastructure informatique locale et offre une puissance de calcul flexible. La sécurité est assurée par des services centraux. L'IIoT dit « On-Premises » permet une exécution sur site avec des temps de réponse très rapides et des puissances de calcul définies. L'information en périphérie de réseau combine les deux, ce qui est idéal pour les processus nécessitant beaucoup de travail. Phoenix Contact propose des solutions IIoT parfaitement adaptées.

FAQ Nous répondons ici aux questions les plus fréquentes sur l'Internet industriel des objets :

Personne utilisant la technologie IIoT
Personne utilisant la technologie IIoT
Personne utilisant la technologie IIoT
Personne utilisant la technologie IIoT
Personne utilisant la technologie IIoT

  • Capteurs : acquisition des données sur site.
  • Information en périphérie de réseau : traitement près de la source.
  • LPWAN : faible consommation d'énergie, grande portée.
  • 5G : largeur de bande élevée, faible latence.
  • Différences en termes de portée, de latence et d'efficacité énergétique.

Personne utilisant la technologie IIoT

  • Augmentation de l'efficacité : les données en temps réel et l'automatisation améliorent la productivité.
  • Maintenance préventive : les pannes sont évitées grâce à la détection des problèmes à un stade précoce.
  • Amélioration des critères décisionnels : l'analyse complète des données permet de prendre des décisions fondées.

Personne utilisant la technologie IIoT

MQTT, OPC UA et CoAP en sont des exemples. Ces normes assurent l'interopérabilité et la sécurité.

Phoenix Contact se fera un plaisir de vous conseiller en détail lors d'un entretien personnel.

Personne utilisant la technologie IIoT

Protection contre les attaques : mettez en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher les accès non autorisés.

Cryptage : sécurisez la communication entre les appareils et les réseaux.

Authentification : assurez-vous que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux appareils IIoT.

Configuration sécurisée des appareils : évitez les mots de passe par défaut et configurez les appareils de manière sécurisée.

Demandez conseil maintenant !