Assemblage
L'utilisation de documents de fabrication numériques et de systèmes d'assistance permet non seulement d'assembler efficacement les rails DIN, mais aussi d'utiliser le personnel de manière plus flexible. Grâce aux instructions fournies par le logiciel, l'apprentissage s'effectue en très peu de temps.
L'assemblage de rails DIN dans la construction d'armoires électriques se caractérise par une grande diversité de composants et une grande variabilité des projets. Pour optimiser le processus, les documents de fabrication numériques sont directement issus de l'ingénierie, ce qui permet de réduire les sources d'erreurs dues à des ruptures de système. De plus, des systèmes de postes de travail intuitifs guident les différentes étapes de fabrication à l'aide d'un logiciel et permettent ainsi également à des ouvriers semi-qualifiés d'assembler des borniers complexes.
Avantages d'un assemblage efficace
Gain de temps grâce au transfert direct des données du projet depuis l'ingénierie
Fabrication assistée par logiciel pour une utilisation flexible du personnel disponible
Réduction des erreurs grâce à la commande d'un système Pick-by-Light et à des documents de fabrication complets traités par logiciel
Productivité accrue grâce au design ergonomique du poste de travail, à la disposition structurée des composants et aux accessoires modulaires extensibles
Économie de coûts liés au processus grâce à l'impression directe de marquages et repérages pendant le processus de montage
Systèmes de postes de travail modulaires
Pour des processus efficaces au sein de la construction d'armoires électriques
Avec les systèmes de postes de travail de la clipx BASIC line, vous composez facilement votre poste de travail individuel pour travailler de façon efficace et ergonomique. Grâce à leur modularité, nos accessoires peuvent être intégrés aux postes de travail existants ou combinés à nos postes de travail ergonomiques de base. Il est ainsi possible d'équiper les postes de travail de façon individuelle en fonction de vos besoins. Grâce au système modulaire, les systèmes de postes de travail peuvent être adaptés de manière flexible à tout moment pour répondre à des exigences spécifiques ou être complétés p. ex. par un logiciel.
En plus d'un plan de travail réglable en hauteur, le poste de travail de base est équipé d'un support, p. ex. pour la fixation d'un porte-bloc ou d'un écran. La partie supérieure compte quatre surfaces de rangement, qui offrent beaucoup de place pour la mise à disposition du matériel et des composants nécessaires à l'assemblage des rails DIN. La conception ergonomique du poste de travail permet ainsi de travailler confortablement grâce au réglage en hauteur et aux pièces à portée de main.
Composez rapidement et facilement votre poste de travail efficace pour l'assemblage de rails DIN. Grâce à son évolutivité et à sa modularité, le poste de travail de base peut être combiné avec différents accessoires en fonction de vos besoins. Notre système de magasins modulaire, composé de différents types de magasins, de séparateurs de rayonnages et de bacs à bec, assure une mise à disposition individuelle et adaptée au montage du matériel. Vous équipez ainsi le poste de travail de manière rapide et flexible avec une multitude de composants et de matériels différents. Disponible en différentes versions, l'utilisation des magasins offre une grande adaptabilité aux différentes missions de montage. L'utilisation d'un dispositif de fixation rotatif pour les rails DIN assure leur stabilité lors de l'assemblage et offre des conditions de travail ergonomiques et confortables.
L'utilisation de documents de fabrication numériques et de systèmes d'assistance permet non seulement d'augmenter l'efficacité lors de la production de borniers, mais aussi d'assurer une gestion plus flexible du personnel. Notre système de postes de travail peut donc être complété de manière flexible avec un logiciel et un système Pick-by-Light. Notre logiciel d'assistance aux opérateurs clipx ENGINEER assemble récupère toutes les données nécessaires directement auprès de l'ingénierie et permet un montage intuitif des borniers grâce à des instructions étape par étape ainsi que la commande directe d'un système Pick-by-Light. Ce processus de traitement assisté par logiciel réduit les sources d'erreur ainsi que les temps de recherche, permettant ainsi, même aux utilisateurs non qualifiés, d'assembler des borniers complexes.
Un système d'assistance des opérateurs accélère considérablement les process de fabrication, car les borniers peuvent être fabriqués séparément du reste de l'armoire électrique. Des temps de recherche réduits et une ergonomie améliorée permettent une augmentation significative de la productivité.
Production de borniers efficace avec clipx ENGINEER assemble
Augmentez l'efficacité de votre production de borniers grâce à notre logiciel d'assistance aux opérateurs clipx ENGINEER assemble. En tant que module complémentaire payant du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER, il met à disposition de manière claire toutes les données de fabrication nécessaires pour le montage. Profitez d'un gain de temps significatif grâce à la reprise directe des données du processus d'ingénierie et à la mise à disposition continue des données de fabrication. L'interface utilisateur intuitive du logiciel d'assistance aux opérateurs guide les utilisateurs à travers le montage des borniers, accessoires et repères inclus, et les assiste par des instructions claires étape par étape et des aides visuelles. Cela permet de réduire les temps de passage et de recherche ainsi que les erreurs.
Obtenez un aperçu du logiciel d'assistance aux opérateurs ainsi que des informations sur l'activation de l'application grâce à notre vidéo.
Découvrez comment rendre le marquage de tous les composants efficace et intuitif dans la construction d'armoires électriques. L'offre globale de systèmes MARKING system vous propose des solutions conviviales pour toutes les exigences et applications.