Repérage Le marquage complet de tous les composants est une étape de travail chronophage dans la construction d'armoires électriques. Pour une mise en œuvre efficace, l'offre globale de systèmes MARKING system vous propose des solutions de repérage pour toutes les exigences et applications.

Deux collaborateurs se tenant debout dans une cellule de repérage d'un grand hall de production

Solutions globales pour un marquage efficace

Un marquage clair, bien visible et durable assure la sécurité et simplifie les processus de travail. Les étapes du cycle de vie du produit d'une armoire électrique peuvent être exécutées plus efficacement lorsque les composants sont étiquetés de manière uniforme. Imprimer les repérages, les séparer et les monter - ces tâches représentent à elles seules jusqu'à 30 % de la durée totale de construction d'une armoire électrique. Nos solutions de repérage garantissent une efficacité maximale durant cette étape de travail : les logiciels de repérage, les systèmes d'impression et les matériels de repérage sont parfaitement adaptés les uns aux autres et leur utilisation est intuitive.

Avantages d'un marquage efficace

  • Vaste gamme de produits : marquage adapté à l'application, répondant à chaque exigence, pour l'intérieur et l'extérieur de l'armoire électrique grâce aux technologies de transfert thermique, UV LED et laser
  • Un logiciel de repérage pour la gestion et la commande de tous les systèmes de repérage de Phoenix Contact
  • Gain de temps d'environ 60 % : la THERMOMARK E SERIES imprime et assemble des solutions de marquage de manière automatisée en une seule étape sur les conducteurs et les câbles
  • Flexibilité totale : solutions système pour des processus de marquage centralisés dans une cellule de repérage, pour des processus de repérage décentralisés sur site ou par des systèmes d'assistance des opérateurs

Solutions de repérage pour la fabrication d'armoires électriques Conception flexible et évolutive du processus de marquage

Une collaboratrice effectue un marquage dans une cellule de repérage
Des opérateurs procèdent à des marquages avec la THERMOMARK GO et l'appli MARKING system
L'opérateur effectue des marquages sur le clipx WIRE assist
Une collaboratrice effectue un marquage dans une cellule de repérage

Il est essentiel que tous les systèmes de repérage soient pilotés et gérés par un logiciel de repérage, notamment lorsque les processus de marquage sont gérés de façon centralisée au sein d'une cellule de repérage. Le logiciel MARKING system vous permet d'attribuer vos projets aux systèmes d'impression et de repérage et de lancer les processus d'impression en un seul clic. Outre la commande courante via Ethernet, la THERMOMARK E SERIES offre un autre avantage. Grâce à l'utilisation de l'interface de communication bidirectionnelle OPC UA, vous êtes informé en temps réel de l'état du projet et du fonctionnement des différents appareils. En cas d'anomalie, il est possible de réagir rapidement et de minimiser ainsi les pannes.

Des opérateurs procèdent à des marquages avec la THERMOMARK GO et l'appli MARKING system

Dans une grande production d'armoires électriques, un marquage uniforme peut entraîner des coûts élevés. Avec nos systèmes d'impression mobiles, vous concevez et imprimez vos projets de repérage de façon plus autonome et plus flexible. Réalisez différentes tâches d'impression de manière facile et rapide directement sur l'armoire électrique avec l'imprimante à cartes flexible THERMOMARK PRIME, l'imprimante d'étiquettes THERMOMARK GO commandée par une application ou l'imprimante portative robuste THERMOMARK GO.K.

L'opérateur effectue des marquages sur le clipx WIRE assist

Combinez nos systèmes de repérage avec le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist pour un processus de traitement des conducteurs et des câbles efficace, ergonomique et semi-automatisé. Le système assisté par logiciel vous guide au fil du processus, commande automatiquement les périphériques de sortie pertinents et fournit les informations nécessaires sur la base des données ECAD. Cela permet des processus de travail intuitifs et minimise le risque d'erreurs. Grâce à un équipement du système d'assistance des opérateurs adapté aux besoins, il est possible de répondre de façon personnalisée et flexible aux exigences des clients ou des applications dans le cadre d'un projet.

Appareils pour l'identification industrielle

Systèmes de repérage Technologie de transfert thermique, UV LED et laser

Le repérage devient plus facile que jamais grâce à nos systèmes de repérage, et ce, qu'il s'agisse de la technologie de transfert thermique, laser ou UV LED. Avec différents systèmes d'impression et de repérage, nous proposons à coup sûr la bonne solution pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et installations. Vous souhaitez optimiser la construction de vos armoires électriques ? Notre système de repérage modulaire THERMOMARK E SERIES combine et automatise pour la première fois plusieurs étapes du processus de marquage et permet ainsi d'augmenter considérablement l'efficacité de ce processus qui prend beaucoup de temps.

Un marquage automatisé pour plus d'efficacité dans la construction d'armoires électriques
THERMOMARK E SERIES

Vous êtes à la recherche d'une solution de marquage efficace pour votre construction d'armoires électriques ? Alors, laissez-vous convaincre par notre système de marquage modulaire THERMOMARK E SERIES.

Téléchargement des brochures
Imprimantes THERMOMARK E SERIES
Différents matériels pour le repérage des conducteurs et des câbles, des blocs de jonction ainsi que des appareils et des installations

Matériel de repérage

Notre matériel de repérage convient à toutes les applications, situations de montage et exigences de résistance dans un environnement industriel. Que ce soit dans une armoire électrique protégée ou dans des conditions extrêmes, nous proposons des solutions de marquage pour toutes les exigences et tous les domaines d'application. Avec nos produits, nous répondons à toutes les normes et standards internationaux.

Le collaborateur crée des repérages avec le logiciel MARKING system

Logiciel de repérage

Avec le logiciel de repérage, vous réalisez facilement et confortablement vos solutions de repérage personnalisées. Nos systèmes de repérage peuvent tous être pilotés et gérés de manière centralisée à partir d'un logiciel. Grâce à des fonctions complètes et à des options de conception, il est possible de réaliser des solutions de repérage personnalisées pour chaque application. Grâce à ses fonctions performantes d'importation de données ainsi qu'à ses interfaces avec les systèmes ECAD et les formats de tableau courants, le logiciel garantit des processus de repérage efficaces. L'interface avec clipx ENGINEER permet d'obtenir un processus sans faille de la planification à la fabrication. De plus, le Wire Marking Application Center propose une représentation du jumeau numérique de vos identifications de conducteurs et de câbles, et vous guide tout au long du processus jusqu'à l'obtention du câble repéré.

Un collaborateur répare l'imprimante laser TOPMARK NEO

Services personnalisés sur mesure

Outre les logiciels et le matériel pour la création de vos repérages, nous proposons des concepts de service globaux. Ceux-ci vont de l'installation et de la formation à la fourniture d'appareils de location en cas de besoin, en passant par les réparations et l'entretien spécifiques aux appareils. Quel que soit le défi auquel vous êtes confronté, nous vous assistons avec compétence dans chacune de vos demandes et sommes à vos côtés à tout moment avec des services personnalisés.

Le repérage constitue un fil conducteur tout au long de la chaîne des processus, depuis les données de repérage numériques dans les systèmes ECAD jusqu'au montage des repérages. Nous facilitons le travail quotidien de nos clients avec des solutions système spécifiques à leurs applications, composées de matériel de repérage, d'imprimantes et de logiciels pour des processus de marquage efficaces.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gestion des produits Repérage
Katharina Faes
Solutions plus efficaces
Préparation des conducteurs

Découvrez comment exploiter au mieux les potentiels d'augmentation de l'efficacité concernant la préparation et l'usinage des conducteurs dans la construction d'armoires électriques. Pour cela, nous vous soutenons avec des systèmes d'assistance des opérateurs par logiciel, des outils à main et automatiques, ainsi que des systèmes d'impression adaptés.

Vers la préparation des conducteurs
L'opérateur repère un conducteur sur un poste de travail pour la préparation des conducteurs