Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Préparation des conducteurs Peu d'étapes du processus de construction d'armoires électriques nécessitent autant de manipulations que la préparation des conducteurs. Avec des systèmes d'assistance des opérateurs assistés par logiciel ainsi que des outils automatiques et des systèmes d'impression adaptés, vous exécutez ces étapes de travail avec une efficacité maximale.

Un opérateur repère un conducteur sur le système d'assistance des opérateurs pour la préparation des conducteurs

Plus de sécurité des processus grâce à l'assistance du logiciel

La préparation des conducteurs et leur traitement représentent une grande partie du temps de travail du constructeur d'armoires électriques. Notre système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist permet d'automatiser partiellement ces étapes de travail, ce qui réduit considérablement les temps d'usinage. De plus, le poste de travail assisté par logiciel assure une plus grande sécurité des processus et permet une utilisation flexible du personnel grâce à une utilisation guidée et intuitive. Les documents de fabrication numériques associés optimisent l'interface avec le câblage et génèrent ainsi un gain d'efficacité à travers les différentes étapes du processus.

Avantages d'une préparation des conducteurs efficace dans la construction d'armoires électriques

  • Préparation des conducteurs sans erreur grâce à des documents de fabrication complets issus de systèmes d'ingénierie
  • Gain de temps grâce à l'automatisation partielle et à la commande directe des appareils à partir du logiciel d'assistance aux opérateurs
  • Qualité élevée constante grâce à des processus de travail partiellement automatisés et assistés par logiciel
  • Postes de travail configurables individuellement et optimisés sur le plan ergonomique
Système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist composé d'un logiciel d'assistance aux opérateurs, d'outils automatiques, de systèmes d'impression et d'outillages à main sur un établi

Solution évolutive et personnalisée selon vos exigences

Avec le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist, nous vous proposons un « outil » assisté par logiciel pour une préparation et un câblage efficaces des conducteurs dans la construction d'armoires électriques. Le système modulaire vous laisse des degrés de liberté correspondants dans l'aménagement de votre poste de travail. Que vous équipiez votre poste de travail existant d'outils automatiques et de systèmes d'impression efficaces ou que vous misiez sur une solution ergonomique complète avec un établi réglable en hauteur : avec nos solutions évolutives, vous optimisez la préparation des conducteurs en tenant compte de vos exigences individuelles. Le système se base sur le logiciel d'assistance aux opérateurs, qui fournit clairement les informations nécessaires à partir des données exportées depuis le système ECAD. Le logiciel vous guide pas à pas dans le processus de traitement. La commande directe des appareils et systèmes concernés contribue de plus à l'augmentation de l'efficacité.

Carte d'images interactive : système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist pour la préparation des conducteurs
Logiciel d'assistance aux opérateurs
Le logiciel d'assistance aux opérateurs commande automatiquement les appareils et guide intuitivement l'utilisateur à travers le processus de préparation des conducteurs, suivi du câblage. Les informations nécessaires sont préparées et affichées à l'écran de manière facilement compréhensible.
Établi réglable en hauteur
L'établi à réglage électrique de la hauteur permet un aménagement ergonomique du poste de travail. Le système permet de changer de posture de travail entre la position assise et debout. De plus, il s'adapte à la taille du personnel et/ou à l'activité prévue.
Conception modulaire
Grâce aux accessoires correspondants, les outils automatiques et les systèmes d'impression nécessaires peuvent être fixés directement sur l'établi. La hauteur et l'orientation de travail des appareils peuvent être adaptées aux besoins de l'utilisateur. Des guides sont montés sur les bras et les montants pour accueillir des accessoires supplémentaires.
Réserve de conducteurs
Selon les besoins, il est possible de stocker un grand nombre de conducteurs différents et de les mettre directement à disposition du dispositif automatique de coupe. Le changement de conducteur s'effectue rapidement et en un tour de main.
Mobile et flexible
Équipé de roulettes pivotantes industrielles spéciales avec frein, le clipx WIRE assist peut être utilisé partout où le travail l'attend. Cela permet de réduire les déplacements inutiles et de gagner du temps.
Outils automatiques
Les outils automatiques éprouvés, comme le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10, assurent un traitement rapide et précis des conducteurs et des câbles. En interaction avec la commande automatique par le logiciel d'assistance aux opérateurs, ils permettent une augmentation significative de l'efficacité.
Systèmes de repérage
Utilisez les appareils de la gamme THERMOMARK E SERIES pour imprimer et installer des repères sur les conducteurs et les câbles en une seule opération automatisée. Par ailleurs, vous pouvez combiner d'autres imprimantes à transfert thermique pour la réalisation de repérages du matériel.
Accessoires
Les accessoires tels que les prises de courant, les étagères, les poubelles ou une lampe d'atelier peuvent être fixés directement à l'établi du système, selon les besoins.
Tiroir verrouillable
Outre le réglage électrique de la hauteur, l'établi présente un tiroir coulissant qui peut être fermé à clé. Les outils à main, par exemple, peuvent ainsi être rangés de manière ordonnée et sont toujours à portée de main.

Grâce à des concepts d'outils évolutifs, nous proposons à chaque constructeur d'armoires électriques la solution qui répond de manière optimale à ses exigences. Quel que soit le produit qu'il choisit, il en tire toujours un avantage en termes d'ergonomie, de gain de temps et de qualité.

Jannis Münkner, Gestion des produits Outils
Jannis Münkner
Panneaux muraux pour outillages à main

Panneaux muraux personnalisés

Panneaux muraux personnalisés Pour une organisation optimale de vos outils

Grâce à notre collaboration avec TECSAFE, nous vous proposons d'autres solutions sur mesure pour une meilleure organisation et une efficacité accrue. Dans la boutique en ligne, vous pouvez configurer et commander des inserts en mousse personnalisés sur mesure. Sélectionnez vos outils Phoenix Contact dans le configurateur en ligne et intégrez-les simplement par glisser-déposer dans vos panneaux muraux. Commandez à partir d'une seule pièce et optimisez vos processus de travail.

Les livraisons sont actuellement possibles à des adresses de livraison en Allemagne et dans l'UE

Solutions plus efficaces
Montage et câblage

Réduisez considérablement vos coûts de montage et de câblage. La technologie Push-in et la technologie Push-X permettent de réaliser un câblage rapide et sans outils des armoires électriques grâce à un enfichage ultra-simple. Grâce à nos solutions de produits flexibles ainsi qu'à nos outils à main ergonomiques et à nos solutions de repérage mobiles, nous permettons un travail efficace en tout lieu.

Vers le montage et le câblage
Un opérateur travaille sur une plaque de montage pour une armoire électrique