Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BLUEMARK E.CARD

Marquer efficacement les cartes d'étiquettes avec l'imprimante à jet d'encre UV innovante
BLUEMARK E.CARD sur un établi dans l'atelier

Imprimante à jet d'encre UV innovante

Le marquage clair de tous les appareils, composants et circuits électriques dans l'environnement industriel représente un défi majeur pour les constructeurs d'armoires électriques et d'installations. Les normes définissent des règles claires qui doivent être appliquées par les acteurs de la construction d'armoires électriques et d'installations pour protéger les personnes et les machines. La série de normes CEI 61436 définit p. ex. les exigences techniques de sécurité à respecter pour les installations de distribution basse tension.

Personne identifiant des supports au format carte avec l'imprimante à jet d'encre UV sur l'établi

La norme EN CEI 81346 précise également à quoi doit ressembler un système de marquage de référence uniforme tout au long du cycle de vie d'une installation industrielle. La solution de marquage clair permet d'identifier à tout moment tous les objets au sein du système. Cela simplifie l'utilisation ainsi que la maintenance de l'imprimante. En fonction du domaine d'application du marquage et des conditions ambiantes environnantes, il existe de nombreuses exigences spécifiques à l'application.

La BLUEMARK E.CARD impose de nouveaux standards en matière d'identification industrielle. Elle saura répondre à vos applications les plus exigeantes grâce à son efficience et la grande résistance de son marquage. Grâce au concept modulaire des cartouches d'encre, l'imprimante à jet d'encre UV permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux sur les matériaux en plastique et en métal. Elle est donc particulièrement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques et la construction des machines.

Avantages

  • Jusqu'à 40 % de gain de temps par rapport aux imprimantes à jet d'encre UV avec manipulation manuelle des consommables
  • Imprimante permettant des processus de repérage très efficaces et des solutions de marquage durables grâce à un système de cartouches d'encre modulaire
  • Résultats d'impression optimaux sur les matériaux en plastique et en métal grâce à la combinaison innovante de la technologie TIJ et de l'encre UV LED
  • Utilisation simple grâce au guidage intuitif de l'utilisateur via l'écran de l'imprimante ainsi qu'à l'échange de données en réseau via l'interface OPC UA et le logiciel de repérage
  • Maintenance réduite grâce au remplacement facile de l'ensemble du système d'encre lors du changement de chaque cartouche
Imprimante à jet d'encre UV BLUEMARK E.CARD
Solution innovante et efficace

Grâce à la BLUEMARK E.CARD, l'impression industrielle d'étiquettes au format carte s'avère plus optimisée et facile que jamais auparavant. Vous trouverez dans la brochure des informations complètes concernant l'imprimante à jet d'encre UV. Laissez-vous convaincre par la combinaison unique de l'encre à polymérisation par LED UV et de la technologie à jet d'encre thermique nécessitant peu d'entretien.

Vers la brochure
Personne identifiant des supports au format carte avec la BLUEMARK E.CARD sur un poste de travail
Personne retirant les cartes imprimées de l'imprimante à jet d'encre UV

Efficacité optimale

L'imprimante à jet d'encre UV traite les supports au format carte à l'aide d'un système de transport de cartes automatisé. Après le chargement d'une pile de supports, les cartes sont acheminées de manière automatisée vers le processus d'impression et, une fois imprimées, elles sont empilées pour être retirées. Les cartes chargées même non triées sont reconnues et imprimées en suivant le projet d'impression. L'imprimante à jet d'encre UV saura répondre à vos exigences grâce à son design compact et sa capacité d'impression pour des volumes importants. Le traitement automatisé des consommables permet de gagner jusqu'à 40 % de temps par rapport aux imprimantes avec manipulation manuelle des étiquettes.

Repérage de qualité optimale sur des supports au format carte en plastique et en métal

Repérage de haute qualité

La BLUEMARK E.CARD identifie des supports au format carte en utilisant une combinaison innovante de technologie à jet d'encre thermique (TIJ) et d'encres à polymérisation par LED UV. La technologie TIJ permet d'obtenir une haute résolution d'impression. Grâce à la reconnaissance automatisée du consommable, l'imprimante détermine une composition d'encre adaptée au matériau de base et va imprimer en fonction de paramètres de repérage spécifiques. Le concept d'encre modulaire permet d'obtenir des caractères fins et nets. Grâce à la polymérisation intensive de l'encre par la lumière UV, les repérages sont résistants à l'effacement, aux rayures et aux produits chimiques.

Sélection de supports au format carte pour le repérage avec la BLUEMARK E.CARD

Marquage optimisé pour les applications

Les domaines d'application de l'identification industrielle vont des armoires électriques protégées jusqu'aux machines et installations dans lesquelles les marquages sont exposés à des contraintes chimiques et mécaniques. Grâce à son concept de cartouches d'encre modulaire, la BLUEMARK E.CARD fournit des résultats d'impression optimaux sur les matériaux en plastique et en métal. Quelles que soient vos exigences en matière d'identification industrielle, la BLUEMARK E.CARD combine une efficacité particulièrement élevée pour le traitement des matériaux UCT (polycarbonate) et des marquages très résistants avec des matériaux UC (polyamide) et des étiquettes métalliques.

Cartouche d'encre pour la BLUEMARK E.CARD

Faible entretien

La BLUEMARK E.CARD réalise des repérages par impression à jet d'encre thermique. Les cartouches d'encre se composent d'un système d'encre et d'une tête d'impression. Grâce au remplacement régulier de la tête d'impression en même temps que la cartouche, l'imprimante offre une qualité d'impression élevée et constante tout en nécessitant peu d'entretien. Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, les cartouches d'encre peuvent être stockées dans le compartiment de rangement. Le stockage des cartouches d'encre prolonge leur durée de conservation et évite une consommation d'énergie supplémentaire liée aux opérations de nettoyage régulières.

Création d'un projet de repérage dans le logiciel MARKING system

Utilisation facile

Avec la BLUEMARK E.CARD et le logiciel de repérage MARKING system, il est simple et rapide de réaliser des projets d'impression de grande envergure. L'interface de communication OPC UA bidirectionnelle vous permet de planifier et de surveiller efficacement vos tâches d'impression. L'écran de l'imprimante vous fournit en outre toutes les informations nécessaires sur l'état de l'appareil et le statut de l'impression.

Marquage efficace et optimisé pour les applications Résultats d'impression optimaux sur différents supports pour répondre à des exigences variées

Matériau UCT
Traitement efficace des matériaux UCT en polycarbonate
Marqueurs en métal
Repérage résistant sur les matériaux métalliques à l'aide de chargeurs adaptés
Matériau UC
Repérage résistant sur les matériaux UC en polyamide
Deux personnes visionnant sur une tablette des tutoriels vidéo sur l'utilisation de la BLUEMARK E.CARD

Tutoriels vidéo Explication étape par étape

Découvrez les tutoriels vidéo sur notre chaîne YouTube avec des informations et des instructions utiles sur l'utilisation de l'imprimante à jet d'encre UV. Utilisez ces tutoriels vidéo pour vous aider à démarrer rapidement et découvrez étape par étape les nombreuses fonctions de la BLUEMARK E.CARD.