CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Add-on logiciel
1662166

Prépare aux exigences du CRA

Logiciel d'assistance à l'opérateur pour le montage de borniers, sous forme d'un module complémentaire intégré au logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER.
Le module complémentaire est disponible sous forme d'abonnement. La durée initiale de l'abonnement est de 12 mois. Le prix indiqué est le coût annuel de la licence. Contrairement aux conditions de licence du logiciel, le délai de résiliation est de 2 semaines avant la fin du contrat.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Gain de temps grâce au transfert direct des données du projet depuis le processus d'ingénierie
Représentation simplifiée des projets dans la production grâce à l'affichage pas à pas des étapes du processus
Prévention des erreurs lors de la sélection des articles grâce au pilotage d'un système Pick-by-Light
Économie de coûts de processus grâce à l'impression directe du marquage et repérage lors du processus de montage