Fabrication entièrement automatique de borniers avec la clipx MASTER line
Efficacité maximale grâce à l'assemblage et au repérage entièrement automatiques
Optimisez vos processus de production au sein de la construction d'armoires électriques grâce à notre clipx MASTER line dédiée à la fabrication entièrement automatique de borniers, repérage inclus. Après l'assemblage entièrement automatique des rails DIN, le repérage au laser de l'ensemble du bornier est ensuite effectué sans devoir interrompre le processus. Les informations nécessaires à la fabrication proviennent directement de l'ingénierie. Grâce à ces caractéristiques, la clipx MASTER line contribue de manière décisive à l'optimisation des processus et à la mise en œuvre de processus de fabrication automatisés dans la construction d'armoires électriques.
Avantages
- Augmentation de l'efficacité et de la productivité grâce à une fabrication entièrement automatique sans interruption du processus
- Minimisation des erreurs grâce à la reprise des données de l'ingénierie
- Gain de temps important lors du repérage grâce à l'utilisation de blocs de jonction avec repères intégrés
- Repérage de haute qualité et grande précision grâce à la gravure laser
Votre solution d'automatisation pour une production de borniers efficace
L'ensemble du processus de fabrication de la clipx MASTER line intègre le montage des composants et le repérage ultérieur. Les principaux avantages de notre installation résident dans le transport entièrement automatisé entre les différentes étapes de travail ainsi que dans l'exécution parallèle des opérations de montage et de repérage, qui permettent de réduire au minimum les temps de fabrication. L'utilisation de blocs de jonction Phoenix Contact des gammes de produits CLXM et CLM avec des repères intégrés et des emballages optimisés pour réduire les temps de changement améliore l'efficacité du montage et du repérage.
La clipx MASTER line aide à rendre les processus de fabrication de borniers plus efficaces et plus économiques ainsi qu'à réduire considérablement les interventions manuelles.
Notre clipx MASTER line en détail
Gamme dédiée à la fabrication automatisée
Adaptés de manière optimale à la production automatisée de borniers, nos blocs de jonction des gammes de produits CLXM et CLM sont à votre disposition avec des repères intégrés. Grâce aux emballages optimisés pour réduire les temps de changement, les opérations de remplissage et de rechargement sont effectuées de manière rapide.
L'utilisation de blocs de jonction avec des repères déjà appliqués permet de gagner beaucoup de temps. Les activités manuelles telles que le détachement, l'attribution et l'encliquetage de repères individuels lors du repérage ne sont plus nécessaires.