Systèmes de postes de travail modulaires

Avec les systèmes de postes de travail clipx BASIC line, vous composez facilement votre poste de travail individuel pour gagner en efficacité et en ergonomie.
Systèmes de postes de travail modulaires clipx BASIC line pour la fabrication d'armoires électriques

Pour des processus efficaces au sein de la construction d'armoires électriques

Avec les systèmes de postes de travail clipx BASIC line, vous composez facilement votre poste de travail individuel pour gagner en efficacité et en ergonomie. Le système modulaire permet à tout moment de procéder à une adaptation ou à une extension en fonction de vos besoins. Complétez votre poste de travail avec nos accessoires ou utilisez-les sur nos postes de travail pour optimiser rapidement les processus.

Découvrez nos systèmes de postes de travail pour différentes étapes du processus.

Avantages

  • Équipement individuel et extension des postes de travail avec des accessoires modulaires et évolutifs
  • Optimisation rapide des processus avec une augmentation de l'efficacité grâce à un concept facile à mettre en œuvre
  • Augmentation de la productivité grâce à un design ergonomique et à une disposition structurée des composants
  • Solution optimisée pour les processus de fabrication dans la construction d'armoires électriques, grâce à des années d'expérience dans le cadre du conseil en processus
Personne équipant le poste de travail de base avec des magasins pour blocs de jonction

Équipement individuel

Le caractère évolutif permet d'intégrer les accessoires dans des postes de travail existants ou de les combiner avec les postes de travail ergonomiques de base. Il est ainsi possible d'équiper les postes de travail de façon individuelle en fonction de vos besoins. Grâce au système modulaire, les systèmes de postes de travail peuvent être adaptés de manière flexible à tout moment pour répondre à des exigences spécifiques ou être complétés p. ex. par un logiciel.

Systèmes de postes de travail clipx BASIC line pour l'optimisation rapide des processus dans la fabrication d'armoires électriques

Optimisation rapide des processus

Les systèmes de postes de travail modulaires offrent des solutions simples à mettre en œuvre et personnalisées pour optimiser les processus de fabrication des armoires électriques. La flexibilité de la composition et de l'adaptation permet de créer des postes de travail ergonomiques et structurés avec un meilleur flux de travail. Il est ainsi possible d'augmenter rapidement l'efficacité sans fournir beaucoup d'efforts.

Personne fabriquant des borniers sur le système de postes de travail clipx BASIC line

Augmentation de la productivité

Les systèmes de postes de travail ergonomiques peuvent être utilisés en fonction des besoins et offrent ainsi la possibilité d'optimiser durablement les processus de fabrication. La répartition structurée des composants nécessaires permet une mise à disposition efficace des matériaux. Outre une meilleure ergonomie, la productivité est également accrue par la réduction des temps de recherche et des erreurs.

Deux personnes discutent de la fonction du frein de conducteur en tant qu'extension du poste de câblage

Un concept éprouvé dans la pratique

Les systèmes de postes de travail spécialement conçus pour la construction d'armoires électriques résultent de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire acquis dans le cadre du conseil en processus ainsi que d'une collaboration fructueuse avec les clients. À partir de solutions éprouvées, nous avons créé un modèle « standard », qui est optimisé pour les processus de construction d'armoires électriques, mais peut aussi être adapté à vos exigences.

La base de processus efficaces au sein de la fabrication d'armoires électriques

Des solutions de poste de travail évolutives avec clipx BASIC line


Système de postes de travail pour l'usinage mécanique

Poste de travail de base de la clipx BASIC line pour l'usinage mécanique
Système de postes de travail avec coupe-rail pour l'usinage mécanique
Personne coupant des rails DIN sur le système de postes de travail pour l'usinage mécanique
Poste de travail de base de la clipx BASIC line pour l'usinage mécanique

Le poste de travail de base est équipé d'un support, p. ex. pour la fixation d'un porte-bloc ou d'un écran, qui peut être positionné en hauteur de manière flexible. On trouve également un tiroir coulissant, sous le plan de travail. La partie inférieure permet de stocker un grand nombre de rails DIN ou de goulottes faisant jusqu'à 2 m de long. Les supports existants sur la structure assurent alors leur maintien. Une autre surface de rangement est en outre disponible dans la partie supérieure du poste de travail.

Vers le produit
Système de postes de travail avec coupe-rail pour l'usinage mécanique

Combinez rapidement et facilement le poste de travail de base avec des accessoires et des outils adaptés. Avec nos coupe-profilés et coupe-rails, vous coupez les rails normalisés et les goulottes de manière non seulement rapide et précise, mais aussi sans copeaux et sans bavures. Le rapport de transmission de levier optimal assure ici une utilisation pratique. Pour un poste de travail encore plus ordonné et propre, il existe un porte-gobelet que vous pouvez facilement fixer sur la structure. Vous profitez ainsi à peu de frais d'un poste de travail parfaitement adapté et propre pour l'usinage mécanique manuel.

Vers la liste des produits
Personne coupant des rails DIN sur le système de postes de travail pour l'usinage mécanique

Profitez d'une meilleure efficacité de l'usinage mécanique grâce à l'extension du système de postes de travail. L'écran permet de consulter à tout moment tous les documents de fabrication ainsi que les commandes. La mise à disposition numérique des données contribue à réduire les erreurs et à raccourcir les temps de passage. L'utilisation de notre bloc de coupe zéro permet de gagner encore plus de temps lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés. Le bloc de coupe zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Grâce à notre imprimante à transfert thermique THERMOMARK ROLL 2.0, vous pouvez procéder au marquage des rails DIN et des goulottes usinées avec des étiquettes directement sur le poste de travail. Il est ainsi possible d'attribuer clairement les commandes terminées, et ce, même si elles varient fortement.

Vers la liste des produits

Système de postes de travail pour l'assemblage

Poste de travail de base de la clipx BASIC line pour l'assemblage des rails DIN
Système de postes de travail de la gamme clipx BASIC line pour l'assemblage au sein de la fabrication d'armoires électriques
Personne travaillant sur le système de postes de travail pour l'assemblage au sein de la construction d'armoires électriques
Poste de travail de base de la clipx BASIC line pour l'assemblage des rails DIN

En plus d'un plan de travail réglable en hauteur, le poste de travail de base est équipé d'un support, p. ex. pour la fixation d'un porte-bloc ou d'un écran. La partie supérieure compte quatre surfaces de rangement, qui offrent beaucoup de place pour la mise à disposition du matériel et des composants nécessaires à l'assemblage des rails DIN. La conception ergonomique du poste de travail permet ainsi de travailler confortablement grâce au réglage en hauteur et aux pièces à portée de main.

Vers le produit
Système de postes de travail de la gamme clipx BASIC line pour l'assemblage au sein de la fabrication d'armoires électriques

Composez rapidement et facilement votre poste de travail efficace pour l'assemblage de rails DIN. Grâce à son évolutivité et à sa modularité, le poste de travail de base peut être combiné avec différents accessoires en fonction de vos besoins. Notre système de magasins modulaire, composé de différents types de magasins, de séparateurs de rayonnages et de bacs à bec, assure une mise à disposition individuelle et adaptée au montage du matériel. Vous équipez ainsi le poste de travail de manière rapide et flexible avec une multitude de composants et de matériels différents. Disponible en différentes versions, l'utilisation des magasins offre une grande adaptabilité aux différentes missions de montage. L'utilisation d'un dispositif de fixation rotatif pour les rails DIN assure leur stabilité lors de l'assemblage et offre des conditions de travail ergonomiques et confortables.

Vers la liste des produits
Personne travaillant sur le système de postes de travail pour l'assemblage au sein de la construction d'armoires électriques

L'utilisation de documents de fabrication numériques et de systèmes d'assistance permet non seulement d'augmenter l'efficacité lors de la production de borniers, mais aussi d'utiliser le personnel de manière plus flexible. Notre système de postes de travail peut donc être complété de manière flexible avec un logiciel et un système Pick-by-Light. Notre logiciel d'assistance aux opérateurs clipx ENGINEER assemble récupère toutes les données nécessaires directement auprès de l'ingénierie et permet un montage intuitif des borniers grâce à des instructions étape par étape ainsi que la commande directe d'un système Pick-by-Light. Ce processus de traitement assisté par logiciel réduit les sources d'erreur ainsi que les temps de recherche, permettant ainsi même aux utilisateurs non qualifiés d'assembler des borniers complexes.

Vers le logiciel d'assistance aux opérateurs clipx ENGINEER assemble

Système de postes de travail pour la préparation des conducteurs et le câblage

Poste de travail de base de la clipx BASIC line pour la préparation des conducteurs et le câblage au sein de la fabrication d'armoires électriques
Système de postes de travail de la clipx BASIC line pour la préparation des conducteurs et le câblage au sein de la fabrication d'armoires électriques
Personne travaillant sur le système de postes de travail clipx BASIC line pour la préparation des conducteurs et le câblage au sein de la fabrication d'armoires électriques
Poste de travail de base de la clipx BASIC line pour la préparation des conducteurs et le câblage au sein de la fabrication d'armoires électriques

Le poste de travail de base est équipé d'une boîte à outils pratique et verrouillable avec des tiroirs, qui permet de garder tous les outils nécessaires à portée de main. Les tables latérales rabattables offrent, si nécessaire, une surface de travail supplémentaire et peuvent être rangées de manière peu encombrante lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Dans sa partie supérieure, le poste de travail dispose en outre de surfaces de rangement qui offrent un espace idéal pour ranger le matériel nécessaire, comme les câbles et les conducteurs. Grâce aux roulettes pivotantes avec frein, la station mobile peut être déplacée sans effort vers n'importe quelle armoire électrique à fabriquer ou tout autre endroit, ce qui garantit une flexibilité maximale.

Vers le produit
Système de postes de travail de la clipx BASIC line pour la préparation des conducteurs et le câblage au sein de la fabrication d'armoires électriques

Grâce à son évolutivité et à sa structure modulaire, le poste de travail de base peut être combiné de manière flexible avec différents accessoires. Outre un écran, il est aussi possible de monter des rails DIN qui servent de supports pour les bacs à bec – parfaits pour une mise à disposition des petites pièces. Pour un câblage encore plus ordonné, il est recommandé d'installer un frein de conducteur. Le frein de conducteur vous permet une mise en œuvre claire et rapide sur une large plage de section de 0,5 à 6 mm². Il peut être identifié en fonction de la section de conducteur et peut être installé facilement grâce à sa compatibilité avec les rails DIN NS 35. L'accès rapide aux conducteurs et la possibilité de repérage réduisent non seulement les temps de recherche, mais minimisent également le risque de confusion en cas de sections similaires. La poubelle permet de rétablir l'ordre.

Vers la liste des produits
Personne travaillant sur le système de postes de travail clipx BASIC line pour la préparation des conducteurs et le câblage au sein de la fabrication d'armoires électriques

Pour rendre le processus de câblage plus efficace, vous pouvez aisément compléter le système de postes de travail avec nos machines-outils et nos systèmes d'impression ainsi que nos logiciels d'assistance aux opérateurs. Vous pouvez ainsi préparer sur place, facilement et rapidement, un grand nombre de conducteurs pour le câblage. Avec l'automate à dénuder E.FOX S 10, vous traitez facilement et efficacement des conducteurs de différentes sections et isolations. Avec la THERMOMARK E.WIRE, vous imprimez et appliquez les identifications des câbles de manière automatisée en une seule étape. Le logiciel d'assistance aux opérateurs fournit clairement les informations nécessaires à partir des données exportées depuis le système ECAD et guide les collaborateurs pas à pas à travers le processus de traitement. La commande directe des machines-outils et des systèmes d'impression contribue de plus à l'augmentation de l'efficacité.

Vers la liste des produits

Table de travail mobile pour le montage et le câblage

Table de travail mobile pour le montage et le câblage
Une personne travaille sur une plaque de montage sur une table de montage mobile
Une personne travaille en position assise sur une armoire électrique sur une table de montage mobile
Table de travail mobile pour le montage et le câblage

La table de montage mobile offre une surface de travail flexible et stable pour le montage et le câblage de plaques de montage et d'armoires électriques. La hauteur peut être réglée en continu - même en charge. Pour adapter la table de montage à vos besoins, vous pouvez en outre incliner la surface de travail. La surface de rangement intégrée crée de la place pour, par exemple, des caisses, des outils ou d'autres matériaux. Vous travaillez ainsi de manière ergonomique, efficace et en ménageant votre dos.

Vers le produit
Une personne travaille sur une plaque de montage sur une table de montage mobile

Équipée de roulettes pivotantes et de poignées pratiques, la table de montage se déplace facilement jusqu'à l'endroit souhaité. Il sert en outre de porte-pièce et permet de transporter en toute sécurité les plaques de montage et les armoires électriques pendant tout le processus de montage. Le chariot de montage convainc même lorsqu'il n'est pas utilisé. Grâce à sa forme de construction compacte, il peut être rangé sans prendre trop de place.

Vers le produit
Une personne travaille en position assise sur une armoire électrique sur une table de montage mobile

Que ce soit en position assise ou debout : Grâce au réglage de la hauteur et de l'inclinaison, la table de montage s'adapte parfaitement à votre méthode de travail. Vous effectuez ainsi différentes étapes de travail dans des positions corporelles variables de manière confortable et ergonomique. Il en résulte des processus plus efficaces, de meilleures conditions de travail et une augmentation durable de la productivité. Un autre avantage est la facilité de manipulation des différentes superstructures. Les pièces à usiner ou les concepts de montage changeants peuvent être pris en charge rapidement et fixés en toute sécurité - sans longue durée de montage. Cela augmente votre flexibilité et favorise l'adaptation aux exigences changeantes de la production et du montage. Profitez d'une solution mobile et adaptable qui s'intègre parfaitement dans différents concepts de fabrication et permet de travailler dans différentes positions en ménageant son dos.

Vers le produit
Personne prélevant du matériel sur l'établi mobile pour l'assemblage des rails DIN

Établi mobile

Avec notre établi mobile, vous disposez d'un outil polyvalent pour votre production. L'établi peut être utilisé pour la préparation de commandes et le transport. Il peut également servir d'espace de stockage supplémentaire au niveau du poste de travail d'assemblage, ce qui permet de gagner en ordre et en efficacité. Grâce à son design modulaire, l'établi mobile peut être adapté de manière flexible à vos exigences spécifiques. La conception ergonomique et la compatibilité avec nos magasins et bacs à bec facilitent non seulement le chargement et le déchargement, mais permettent également de nombreuses possibilités d'application. Équipé de roulettes pivotantes et de poignées pratiques, l'établi peut être déplacé sans effort, même lorsqu'il est très chargé.

Les accessoires en détail

Un frein de conducteur identifié est fixé sur un rail DIN, un fil à l'intérieur
Magasin modulaire pour une mise à disposition efficace du matériel aux postes de travail de montage
Utilisation du bloc de coupe zéro lors de la découpe de rails DIN
Dispositif de montage DIN RAIL FIXTURE pour la production de borniers
Une femme prélève un bloc de jonction dans le compartiment à l'aide du système Pick-by-Light
Un frein de conducteur identifié est fixé sur un rail DIN, un fil à l'intérieur

Pour un câblage ordonné : le frein de conducteur vous permet une mise en œuvre claire et rapide sur une large plage de section de 0,5 à 6 mm². Grâce à la possibilité de repérage, vous pouvez le marquer avec la section de conducteur correspondante. Le frein de conducteur peut être rapidement encliqueté sur un rail DIN et, si nécessaire, retiré. De plus, il peut être fixé sans problème sur d'autres surfaces, comme le bois, et positionné de manière flexible.

Vos avantages en résumé :

  • Gain de temps et réduction des temps de recherche grâce à un accès rapide aux conducteurs
  • Meilleure accessibilité des conducteurs grâce aux différentes possibilités de fixation
  • Installation facile grâce à la compatibilité avec les rails DIN NS 35
  • Postes de travail de montage clairs lors de la préparation des conducteurs et du câblage grâce à un guidage ordonné des conducteurs
  • Réduction du risque de confusion en cas de sections similaires grâce à la possibilité d'étiquetage

Vers le produit
Magasin modulaire pour une mise à disposition efficace du matériel aux postes de travail de montage

Des séparateurs de rayonnages aux systèmes d'alimentation : avec le magasin modulaire, vous équipez vos postes de travail de montage de manière rapide et flexible avec une multitude de composants différents. Disponible en différentes versions, l'utilisation des magasins offre une grande adaptabilité aux différentes missions de montage. L'installation s'effectue par simple encliquetage sur les profilés de montage.

Vos avantages en résumé :

  • Mise à disposition individuelle de matériel selon les besoins et l'utilité grâce à un système modulaire
  • Prélèvement ciblé des composants et de la quantité nécessaires grâce à une mise à disposition sélective
  • Ergonomie améliorée grâce à une disposition des éléments et des composants adaptée au montage
  • Réduction des temps de recherche lors du montage grâce à une mise à disposition efficace
  • Réduction des erreurs grâce à la disposition structurée des composants

Vers la liste des produits
Utilisation du bloc de coupe zéro lors de la découpe de rails DIN

Coupes zéro rapides et précises, sans mesures : lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés, le bloc de coupe zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants pour un maintien sûr, le bloc de coupe zéro est simplement placé sur le rail DIN. Le curseur permet de régler aisément différentes conditions de coupe zéro.

Vos avantages en résumé :

  • Coupes zéro reproductibles et qualitatives sur les rails DIN perforés, et ce, avec un seul réglage
  • Gain de temps et réduction des erreurs lors des coupes zéro, car il n'est plus nécessaire de répéter les mesures et le traçage
  • Accélération du processus de découpe des rails DIN grâce à un gain de temps lors des coupes zéro
  • Réglage rapide de différentes conditions de coupe zéro grâce à un curseur

Vers le produit
Dispositif de montage DIN RAIL FIXTURE pour la production de borniers

Notre dispositif de montage ergonomique vous permet de fabriquer des borniers de manière confortable et sûre. Le rail DIN est fixé à l'aide de borniers vissables, ce qui vous permet d'avoir les deux mains libres pour l'assemblage des composants. Grâce à la fonction de rotation et de coulissement, le dispositif de montage peut être tourné et réglé de manière flexible. L'échelle de mesure intégrée permet de mesurer précisément les dimensions absolues ainsi que les distances relatives entre les composants. Outre les borniers individuels, il est aussi possible de monter plusieurs petits borniers en parallèle.

Vos avantages en résumé :

  • Meilleure ergonomie et travail en toute sécurité lors du montage des borniers
  • Fixation simple et sûre du rail DIN avec des borniers vissables
  • Gain de temps grâce à la possibilité de fabriquer plusieurs borniers en parallèle
  • Montage confortable des repères pour blocs de jonction grâce à la fonction de rotation
  • Conditions de travail optimales offrant une vue centrale grâce à la fonction coulissante

Vers le produit
Une femme prélève un bloc de jonction dans le compartiment à l'aide du système Pick-by-Light

Le complément idéal pour votre poste d'assemblage : en combinaison avec notre logiciel d'assistance des opérateurs clipx ENGINEER assemble, le système Pick-by-Light assure un prélèvement rapide et sans erreur du matériel, sans recherche fastidieuse. Des signaux lumineux clairs au niveau du compartiment indiquent le composant à prélever. L'affichage de la quantité renseigne sur le nombre de pièces nécessaires. Vos collaborateurs savent immédiatement quel composant est requis et en quelle quantité. Grâce à sa conception modulaire, le système peut être complété de manière flexible.

Vos avantages en résumé :

  • Augmentation de la productivité grâce à un prélèvement précis du matériel
  • Accélération du processus d'assemblage grâce à un accès rapide
  • Minimisation des erreurs de manipulation grâce à un guidage visuel clair
  • Gain de temps grâce à la suppression de la recherche d'articles
  • Prise en main aisée grâce à une utilisation intuitive

Vers la liste des produits