Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Bâtiment moderne vu de l'extérieur

Visite numérique 3D de nos solutions de raccordement dans la domotique

Visitez avec nous un bâtiment entièrement automatisé. Dans la visite 3D, vous découvrirez comment les solutions de raccordement et les boîtiers jouent leurs avantages à votre profit.

Avantages

  • Une mise réseau intelligente : communication des appareils grâce à des raccordements adaptés aux protocoles basés sur l'IP, tels que BACnet IP, Modbus/TCP, REST et MQTT
  • Une vaste gamme de produits : technologie de raccordement et boîtiers électroniques pour les appareils utilisés dans la domotique
  • Au-delà du standard : designs personnalisés pour des appareils intelligents dédiés à l'équipement technique des bâtiments
  • Des services excellents : assistance technique de l'étude et conseils compétents pour des solutions de raccordement rapides
Installation d'appareils d'une application CVC dans le sous-sol d'un bâtiment

Une solution simple pour la mise en réseau des techniques de chauffage, de climatisation et de ventilation Profitez de connexions stables - de l'appareillage de terrain au système de gestion des bâtiments

Les exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique exigent des solutions élaborées lors de la régulation, de la commande et de l'équipement des installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Faisant partie de l'équipement technique des bâtiments, celles-ci ont une influence considérable sur la fonctionnalité, la rentabilité et le confort des bâtiments. Les connexions pour circuits imprimés et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact assurent la transmission sécurisée des signaux, données et puissance ainsi qu'une automatisation fiable des process.

Outre l'aspect de la mise en réseau croissante des installations techniques de ventilation, il est essentiel que la technique ne surcharge pas les installateurs et les exploitants. Cela permet d'éviter les erreurs dès l'installation et de garantir une maintenance simple pour l'utilisateur pendant la durée de vie en service.

Solutions pour le raccordement des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation


Raccordement des commandes d'actionnement

Connexions compactes pour circuit imprimé pour les commandes d'actionnement

Raccordements des commandes d'actionnement Solutions pour les espaces exigus

Les designs compacts des blocs de jonction pour C.I. MINICONNEC sont particulièrement adaptés aux zones de raccordement restreintes des commandes d'actionnement avec des indices de protection plus élevés. Aperçu des avantages des connexions compactes pour circuit imprimé de la gamme MINICONNEC de la série SPTA-THR 1,5 :

  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé possible grâce au raccordement incliné
Application avec raccordement de capteur de canal

Connecteurs pour C.I. en deux parties avec technologie de raccordement Push-in pour capteurs de canaux

Raccordements des capteurs de canaux Solutions pour les appareils difficiles d'accès

Les connecteurs pour C.I. MINICONNEC de la série PTS 1,5/..-PH-5,0 sont la solution idéale pour les applications difficiles d'accès. Aperçu des avantages des connecteurs pour C.I. avec raccordement Push-in :

  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Cage de raccordement maximale pour des dimensions de composant réduites
Connecteurs pour C.I. avec raccordement Push-in pour boîtiers de commande de salles

Connecteurs pour C.I. avec raccordement Push-in pour boîtiers de commande de salles

Raccordements pour boîtiers de commande de salles Solutions pour les boîtiers en deux parties

Les connecteurs pour C.I. MINICONNEC de la série PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP avec raccordement Push-in offrent des solutions idéales pour les boîtiers électroniques en deux parties. Aperçu des avantages :

  • Idéal pour les boîtiers électroniques en deux parties
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Cage de raccordement maximale pour des dimensions de composant réduites
Blocs de jonction pour C.I. pour le raccordement de l'entraînement de stores

Blocs de jonction pour C.I. pour le raccordement de l'entraînement de stores

Raccordements pour entraînements de stores Des solutions pour une plus grande longévité

Grâce à leur excellente qualité, les blocs de jonction pour C.I. MINICONNEC de la série SPT(A)-THR 1,5 permettent des solutions idéales pour une plus grande longévité des entraînements de stores. Outre le raccordement Push-in qui permet de gagner du temps, les autres avantages sont les suivants :

  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé possible grâce au raccordement oblique
  • Conçus pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
Connecteurs carte-à-carte pour détecteurs de présence

Connecteurs carte-à-carte pour détecteurs de présence

Raccordements pour détecteurs de présence Plus de confort dans les espaces exigus

Les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH offrent des solutions intelligentes pour plus de confort dans les espaces restreints de la zone de raccordement. Aperçu des avantages :

  • Grande liberté grâce aux différents pas, nombres de pôles et designs
  • Connexions mécaniques et électriques fiables assurées par des tenons de fixation sur le dessous
  • Processus de refusion automatisés possibles grâce à la conception coplanaire, aux emballages en rouleau ou en plateau, et le « Pick-and-Place »

Parfaitement adaptés aux applications d'installations primaires Notre gamme de produits offre des solutions pour de multiples applications. Cela comprend entre autres :

Débitmètre
IHM
Moteurs et entraînements
Single Pair Ethernet
Automates
Composants d'automatisation
Connecteurs d'installation
ÉCHANTILLON GRATUIT
Testez les raccordements des appareils pour la domotique

Vous souhaitez essayer la technologie de raccordement d'appareils pour les bâtiments intelligents ? Choisissez différents échantillons et commandez dès maintenant votre pack d'échantillons personnalisé. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Nous vous prions de comprendre que nous n'envoyons ces échantillons de haute qualité qu'à des contacts d'entreprises.

Commander des échantillons gratuits
Vue intérieure d'un bâtiment automatisé

Références


Contrôleur pour l'automatisation des locaux

Boîtiers électroniques pour la domotique

Un boîtier de raccordement frontal pour les bâtiments intelligents : Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilise le boîtier électronique ME-IO dans le système d'automatisation des locaux Open.Room. En collaboration avec Phoenix Contact, Neuberger a adapté le boîtier aux exigences particulières.

Boîtier électronique pour un enregistreur de températures et d'énergies (contrôleur d'énergie)

Concept de boîtier modulaire avec connecteur de bus sur rail DIN

Un emballage fonctionnel pour un appareil d'enregistrement des températures et des énergies : Scheidl GmbH utilise le boîtier électronique BC de Phoenix Contact pour son contrôleur d'énergie. Le connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles a été la clé de la conception de l'appareil.