Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
  • Filtres appliqués (1):
Pose de la première pierre de la nouvelle usine d'électromobilité à Lishui, Chine

Phoenix Contact E-Mobility poursuit son implantation en Chine

Phoenix Contact augmente sa capacité de production dédiée à l'électromobilité avec une nouvelle usine située à Lishui, en Chine. Il s'agit de la troisième usine du groupe Phoenix Contact en Chine, après le siège chinois et un autre site de production à Nanjing.

Safety PLC

API de sécurité pour Profisafe

Le nouvel automate de sécurité AXC F XT SPLC 3000 de Phoenix Contact est utilisé comme module d'extension côté gauche sur les PLCnext Control AXC F 2152 ou AXC F 3152. Il complète la gamme PLCnext avec un API de sécurité performant pour les participants Profisafe dans les réseaux Profinet. L'automate de sécurité peut être utilisé dans des applications allant jusqu'à la catégorie de sécurité SIL3 selon CEI 61508/61511 et PLe selon EN ISO 13849-1.

Blocs de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet

Bloc de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet

Pour réaliser des applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante. Les blocs de jonction pour C.I. de la gamme MINICONNEC de Phoenix Contact offrent une technologie de raccordement optimale.

Station d'E/S à distance avec coupleurs de bus redondants

Nouveau coupleur de bus redondant pour le système d'E/S à distance Axioline P

La gamme de produits Axioline P de Phoenix Contact permet de détecter des signaux d'entrée ou de sortie standard et de sécurité intrinsèque (Ex i) via des coupleurs de bus Modbus/TCP redondants. Installée en zone Ex 2, les signaux des modules d'entrée et de sortie peuvent être connectés directement depuis les zones Ex 0, 1 ou 2.

Trois Box PC compacts

Box PC compacts pour les applications Edge exigeantes

Les Box PC de Phoenix Contact conviennent à une multitude de tâches d'automatisation, de la simple acquisition de données jusqu'aux applications IoT et Edge complexes. Avec la série VL3 UPC, des appareils particulièrement compacts sont désormais disponibles pour les installations d'information en périphérie de réseau exigeantes dans des armoires de commande réparties.

Réseau OT dans une unité de production

Des routeurs de sécurité performants pour les réseaux OT

Les routeurs de sécurité de la gamme de produits mGuard de Phoenix Contact protègent les réseaux OT industriels contre les accès non autorisés de personnes ou de logiciels malveillants. Les nouvelles variantes avec switch intégré FL MGUARD 2105 et FL MGUARD 4305 seront présentées pour la première fois lors du salon SPS 2023.

Système TSN complet pour les applications d'IA

Le Time-Sensitive Networking (TSN) comme précurseur de l'IA

À l'occasion du salon de l'automatisation SPS de Nuremberg, Phoenix Contact présente pour la première fois un système TSN complet composé d'un automate et de switchs manageables pour Profinet. Le système TSN permet la mise en œuvre de réseaux informatiques et OT convergents, entre autres pour les applications d'IA comme l'apprentissage automatique.

Blocs de jonction à couteau de sectionnement avec deux zones de sectionnement

Répartition compacte et universelle des signaux

Les nouveaux blocs de jonction Push-in PT 2,5-2MTB de Phoenix Contact possèdent deux zones de sectionnement. Celles-ci, associées aux trois lignes de shunt doubles, proposent un large éventail d'applications de répartition dans un espace réduit. Par rapport à un bloc de jonction de sectionnement standard, le PT 2,5-2MTB compact réduit de moitié la longueur du bornier.

Presse-étoupe multiple Heavyconnec Evo dans la pratique

Presse-étoupes multiples pour une flexibilité maximale

Les connecteurs industriels Heavyconnec Evo de Phoenix Contact représentent une solution innovante pour de nombreuses applications en raison de leur presse-étoupe unique muni d'une fermeture à baïonnette et qui se monte de manière flexible. Le sens de sortie du câble peut être défini directement sur le lieu de montage et peut être modifié à tout moment. Les presse-étoupes multiples pour Heavyconnec Evo constituent une nouveauté.

Module de distribution AC CHARX power distribute pour bornes de recharge de 19''

Module de distribution AC pratique pour bornes de recharge 19"

Le nouveau module de distribution CHARX power distribute de Phoenix Contact alimente tous les composants dans la borne de recharge 19". La tension secteur AC entrante peut être répartie sur cinq modules de puissance au maximum. Le module de commande est également alimenté en électricité. Des fonctions de protection intégrées garantissent une sécurité maximale des modules et des câbles en aval.

Disjoncteurs de puissance TCP DC avec différentes intensités nominales, enfichés dans des éléments de base adaptés

Disjoncteurs thermiques TCP DC : solution compacte Plug and Play

Les disjoncteurs TCP DC de Phoenix Compact sont l'alternative réenclenchable pour vos fusibles automobiles. Avec deux caractéristiques, la gamme offre une protection anti-surcharge optimale pour différentes applications.

Alimentation - QUINT POWER > 100 W

Alimentation avec fonctionnalité maximale : protection dans des environnements extrêmes

La nouvelle version Quint Power Plus de Phoenix Contact est la solution pour les applications exigeantes, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

Boîtier ICS modulaire avec différents caches et technologie de raccordement

Nouveau cache pour boîtier ICS modulaire

Pour les boîtiers électroniques modulaires de la série ICS de Phoenix Contact, des caches de 67,5, 90 et 112,5 mm de profondeur sont désormais également disponibles.