Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Nouveau coupleur de bus redondant pour le système d'E/S à distance Axioline P

14.11.2023
Station d'E/S à distance avec coupleurs de bus redondants

La gamme de produits Axioline P de Phoenix Contact permet de détecter des signaux d'entrée ou de sortie standard et de sécurité intrinsèque (Ex i) via des coupleurs de bus Modbus/TCP redondants. Installée en zone Ex 2, les signaux des modules d'entrée et de sortie peuvent être connectés directement depuis les zones Ex 0, 1 ou 2.

La redondance Modbus innovante dans la station d'E/S à distance ajoute une fonction supplémentaire à la plateforme robuste Axioline P, et ce, afin d'assurer une disponibilité élevée. Le système peut être configuré avec deux coupleurs de bus avec chacun leur propre adresse IP pour la communication client/serveur, en utilisant un bloc fonctionnel de gestion de la redondance. Les coupleurs de bus effectuent la commutation de redondance en interne dans le firmware et ne nécessitent donc pas de logiciel supplémentaire. Une commutation du coupleur de bus n'entraîne ni perte de données ni interruption de la communication avec l'automate.

La configuration de la station d'E/S s'effectue facilement via un serveur web intégré. Tous les modules d'entrée et de sortie Axioline P connectés peuvent être configurés sans logiciel externe. Outre la fonction décrite ci-dessus, la haute disponibilité du système est assurée par un fond de panier redondant et par la possibilité de remplacer à chaud des modules E/S. Dans ce cas, les modules de remplacement échangés en cours de fonctionnement ne doivent pas être configurés.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications