API de sécurité pour Profisafe

14.11.2023
Safety PLC

Le nouvel automate de sécurité AXC F XT SPLC 3000 de Phoenix Contact est utilisé comme module d'extension côté gauche sur les PLCnext Control AXC F 2152 ou AXC F 3152. Il complète la gamme PLCnext avec un API de sécurité performant pour les participants Profisafe dans les réseaux Profinet. L'automate de sécurité peut être utilisé dans des applications allant jusqu'à la catégorie de sécurité SIL3 selon CEI 61508/61511 et PLe selon EN ISO 13849-1.

Lorsqu'il fonctionne en tant que F-Host, le SPLC 3000 peut communiquer avec jusqu'à 300 F-Devices tout en faisant lui-même office de F-Device. L'automate de sécurité est entièrement intégré dans l'écosystème ouvert PLCnext Technology et offre une grande modularité en combinaison avec les extensions E/S Profisafe juxtaposables à droite de l'Axiobus. Les unités centrales CPU de sécurité avec une architecture ARM, qui sont performantes et conçues de manière redondante, disposent d'une fréquence d'horloge de 800 MHz pour le canal 1 et de 600 MHz pour le canal 2.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications