Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Disjoncteurs thermiques TCP DC : solution compacte Plug and Play

24.10.2023
Disjoncteurs de puissance TCP DC avec différentes intensités nominales, enfichés dans des éléments de base adaptés

Les disjoncteurs TCP DC de Phoenix Compact sont l'alternative réenclenchable pour vos fusibles automobiles. Avec deux caractéristiques, la gamme offre une protection anti-surcharge optimale pour différentes applications.

Les disjoncteurs de protection thermique TCP DC permettent de remettre en service des circuits déclenchés sans trop d'efforts. Les canaux déclenchés sont rapidement et clairement identifiables grâce à l'indication visuelle et peuvent être immédiatement réactivés. Par rapport aux fusibles thermiques traditionnels, il n'est pas nécessaire de changer le fusible. Cela permet de réduire les frais de maintenance sur place et d'éviter de devoir chercher le fusible de rechange adéquat. Le contour du boîtier du TCP DC est par ailleurs conçu de manière à offrir une protection contre toute remise en marche accidentelle.

La gamme de produits TCP DC a le même modèle de connecteur que les fusibles automobiles courants. Ainsi, les installations existantes peuvent être modifiées sans problème. Tout comme les fusibles automobiles, les différentes intensités nominales sont identifiées par des couleurs différentes. Les bons connecteurs mâles sont ainsi facilement identifiables et peuvent être clairement attribués. La protection anti-surcharge peut être adaptée de manière optimale aux charges connectées grâce à deux caractéristiques différentes. La plage de courant nominal de 5 à 40 A complète idéalement la protection de base.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications