Presse-étoupes multiples pour une flexibilité maximale

14.11.2023
Presse-étoupe multiple Heavyconnec Evo dans la pratique

Les connecteurs industriels Heavyconnec Evo de Phoenix Contact représentent une solution innovante pour de nombreuses applications en raison de leur presse-étoupe unique muni d'une fermeture à baïonnette et qui se monte de manière flexible. Le sens de sortie du câble peut être défini directement sur le lieu de montage et peut être modifié à tout moment. Les presse-étoupes multiples pour Heavyconnec Evo constituent une nouveauté.

Différents câbles peuvent facilement être insérés dans l'armoire électrique par une seule interface enfichable. Ce montage variable et sans outils permet de gagner du temps ainsi que de l'argent, et il offre une grande flexibilité. Les conducteurs peuvent facilement être complétés ultérieurement. Ils sont simplement poussés sans effort à travers la membrane percée. Le joint à membrane assure un indice de protection élevé. La capacité de rétention avec collier serrant permet une utilisation sûre et fiable. Les nouveaux presse-étoupes multiples conviennent aux boîtiers en plastique Evo de la série B. Les plages de serrage possibles sont de 3 à 6 mm, de 6 à 10 mm et de 10 à 15 mm.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications