The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones

Montaje y funcionamiento sencillos y seguros
Tres productos de la familia VALVETRAB SPP (Safe Protection Plus) montados en un carril DIN en ángulo de montaje

Los requisitos de disponibilidad de las instalaciones eléctricas son muy elevados. Con Safe Protection Plus, Phoenix Contact establece ya hoy los estándares del mañana en materia de protección contra sobretensiones. Los equipos VAL-SPP combinan unas características pioneras de instalación y seguridad que garantizan una alta disponibilidad de su instalación.

Un paso más en la protección contra sobretensiones

Ventajas de la familia de productos VAL-SPP SPP son las siglas de Safe Protection Plus y para usted eso implica:

  • Instalación sencilla y segura gracias a funciones innovadoras de manipulación y seguridad
  • Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
  • Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a su amplia gama
  • Planificación sencilla gracias a los completos datos digitales y selectores
Dispositivo de protección contra sobretensiones VAL-SPP durante la instalación en el armario de control
Armario de control industrial con protección contra sobretensiones VAL-SPP instalada
Protección contra sobretensiones VAL-SPP en entornos difíciles
Una persona delante de un ordenador en el que se ejecuta un programa de planificación
Dispositivo de protección contra sobretensiones VAL-SPP durante la instalación en el armario de control

VAL-SPP se caracteriza por su sencillez y seguridad. Así lo demuestran características innovadoras como la protección contra desconexión y contactos accidentales, así como un reducido par de apriete de solo 3 Nm. Así pues, la familia de productos VAL-SPP ofrece ventajas innovadoras que ya hoy cumplen los estándares del mañana.

Armario de control industrial con protección contra sobretensiones VAL-SPP instalada

La familia de productos VAL-SPP ofrece la potencia y resistencia máximas para una protección fiable. El aislamiento reforzado garantiza una mayor seguridad para el usuario y la instalación. El tiempo de respuesta directo protege el fusible de seguridad y la instalación. La separación rápida garantiza un alto nivel de seguridad de servicio.

Protección contra sobretensiones VAL-SPP en entornos difíciles

VAL-SPP cubre aplicaciones para AC y FV con diferentes tensiones nominales. La gama se completa con variantes para redes con grandes fluctuaciones de tensión. Su robusto diseño permite la instalación en entornos difíciles y a altitudes de hasta 5000 metros. El uso sin fusibles hasta 315 A permite ahorrar espacio y costes de instalación.

Una persona delante de un ordenador en el que se ejecuta un programa de planificación

Los completos datos digitales de los sistemas ECAD le facilitan la planificación de la instalación. Con nuestra ayuda para la selección online, podrá encontrar rápida y fácilmente el producto adecuado para su aplicación. Gracias a los accesorios modulares, también se pueden integrar fácilmente funciones adicionales más adelante.

Configurador
Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Tras seleccionar los parámetros técnicos de su instalación, nuestro configurador le ayudará a encontrar la protección contra sobretensiones óptima para su sistema de fuente de alimentación.

Configurar ahora
Configurador para protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Protección contra sobretensiones para aplicaciones AC

Mapa de imágenes interactivo: Protección contra sobretensiones para aplicaciones AC de la familia de productos VAL-SPP
Señal remota modular
La familia de productos Safe Protection Plus ofrece para muchas variantes de productos una señal remota modular, que puede conectarse rápida y fácilmente al elemento de base correspondiente. La señal remota dispone de un aislamiento reforzado hasta el circuito principal, lo que aumenta aún más la seguridad eléctrica.
Indicación de estado mecánica
Cada conector macho posee una indicación de estado mecánica. Esto permite identificar directamente in situ las protecciones enchufables sobrecargadas.
Protección contra sobretensiones enchufable
Los módulos de protección pueden enchufarse por separado para cada ruta. Los conectores macho sobrecargados pueden sustituirse de forma rápida y económica.
Reducción del par de apriete
El par de apriete se ha reducido a 3 Nm. El par de apriete reducido facilita la correcta instalación de los módulos de protección.
Nueva separación
Gracias a la separación de alto rendimiento, la protección contra sobretensiones es aún más rápida y fiable en caso de sobrecarga o fallo.
Protección contra desconexión y contactos accidentales
Los productos están equipados con protección contra desconexión y contactos accidentales. De este modo, se evitan sistemáticamente los fallos de conexión debajo de las bolsas de terminales. La protección contra contactos accidentales garantiza una mayor seguridad durante el funcionamiento. Una vez conectados los cables, no se pueden tocar las partes activas.
Conexión Biconnect
Los productos para aplicaciones AC están equipados con conexiones Biconnect. Esto permite puentear fácilmente la protección contra sobretensiones con otros componentes, como interruptores automáticos.
Protección contra sobretensiones VAL-SPP para sistemas de fuentes de alimentación trifásicas con conductores N y PE separados

Protección contra sobretensiones VAL-SPP para sistemas de fuentes de alimentación trifásicas con conductores N y PE separados

Encontrará información detallada, como

  • datos técnicos
  • modelos 3D
  • instrucciones de montaje
  • artículos de sustitución

de la cartera completa de dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 de la familia de productos Safe Protection Plus (SPP) para aplicaciones AC en la lista de productos enlazada.

Protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas

Mapa de imágenes interactivo: Protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas VAL-SPP...-PV
Nueva separación
Gracias a la separación de alto rendimiento, la protección contra sobretensiones es aún más rápida y fiable en caso de sobrecarga o fallo.
Protección contra sobretensiones enchufable
Los módulos de protección pueden enchufarse por separado para cada ruta. Los conectores macho sobrecargados pueden sustituirse de forma rápida y económica.
Señal remota
En función de las necesidades, los dispositivos de protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas están disponibles con o sin contacto de indicación remota libre de potencial.
Ejes de tornillo más largos
Los ejes de tornillo más largos optimizan las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire, por lo que ofrecen una mayor seguridad incluso con tensiones DC más elevadas.
Embudos de introducción más largos
Los embudos de introducción también se prolongan para lograr mejores líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire. Al mismo tiempo, los ejes de inserción más largos ofrecen protección enchufable inferior y contra el contacto.
Indicación de estado mecánica
Cada conector macho posee una indicación de estado mecánica. Esto permite identificar directamente in situ las protecciones enchufables sobrecargadas.
Tipo 1 y tipo 2
Los módulos de protección están diseñados en un circuito de 2+V. Están disponibles como descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 para 1000 V DC o como protección contra sobretensiones de tipo 2 para 600 V DC, 1000 V DC o 1500 V DC.
Protección contra sobretensiones para aplicaciones FV VAL-SPP-T2-...PV... en circuito 2+V con señal remota integrada en carril DIN

Protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas VAL-SPP-T2-...PV...

Encontrará información detallada, como

  • datos técnicos
  • modelos 3D
  • instrucciones de montaje
  • artículos de sustitución

de la cartera completa de dispositivos de protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas de la familia de productos Safe Protection Plus (SPP) en la lista de productos enlazada.

Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones
Montaje y funcionamiento sencillos y seguros

Instalación y funcionamiento sencillos y seguros: VAL-SPP ofrece una sólida protección contra sobretensiones con funciones innovadoras de instalación y seguridad.

Abrir folleto
La gama de productos de la nueva familia Safe Protection Plus