The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Descargadores de arco Los descargadores de arco son el núcleo de nuestros descargadores de corrientes de rayo de tipo 1. Permiten derivar a tierra en una fracción de segundo las altas energías y corrientes transitorias generadas por el impacto de rayos. Para ofrecerle la mejor protección posible para sus instalaciones, nuestro equipo de desarrollo trabaja constantemente en nuevas soluciones aún mejores.

Descargador de arco multicarbono disparado

Equilibrio perfecto entre robustez y resistencia

Descubra aquí en detalle la tecnología de nuestro nuevo descargador de arco multicarbono disparado y eche un vistazo a la historia de nuestros descargadores de arco.

Ventajas

[x]- Sin deterioro, ni siquiera por cargas de impulsos múltiples

  • Rendimiento especialmente alto con solo 1 anchura de unidad de división por polo
  • Absorción de más del doble de la energía exigida por las normas
  • Tiempo de reacción rápido y baja tensión residual, muy buena protección de la instalación eléctrica
  • No se dispara el fusible de seguridad, ni con sobretensiones pequeñas ni con sobretensiones grandes

El desarrollo del descargador de arco multicarbono disparado logró que mi corazón de ingeniero latiera más rápido. Me complace que, con esta tecnología, podamos marcar un nuevo hito en la disponibilidad de su planta.

Dr. Gernot Finis, Director del área de negocio System Protection Technologies
Retrato del Dr. Gernot Finis, director del área de negocio System Protection Technologies, Business Area ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, director del área de negocio System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Representación del nuevo descargador de arco con tecnología multicarbono

Estructura del nuevo descargador de arco con tecnología multicarbono activada

Tecnología de descargadores de arco multicarbono disparados Equilibrio perfecto entre robustez y resistencia

El nuevo descargador de arco multicarbono disparado supera con creces los estándares actuales del mercado. Gracias a la nueva tecnología, todas las corrientes de rayo se controlan por igual sin afectar a los equipos colindantes. Incluso las altas energías de varias secuencias de impulsos seguidas se derivan de forma segura. El descargador de arco multicarbono disparado es sinónimo de protección fiable y duradera contra corrientes de rayo y sobretensiones de cualquier tipo.

¿Por qué es tan especial la tecnología de descargadores de arco multicarbono disparados?

Diagrama con curva de tensión residual tras impulsos múltiples
Comparación de tamaño de los descargadores de corrientes de rayo con descargador de arco de "barril" y con descargador de arco multicarbono
Comparación de los requisitos según la capacidad de derivación de la energía específica de diferentes normas y directivas
Explicación esquemática de la ausencia de efecto rebote con la tecnología multicarbono en caso de sobretensión
Curva de tensión residual de descargadores de corrientes de rayo con varistores o con un descargador de arco
Diagrama con curva de tensión residual tras impulsos múltiples

El nuevo descargador de arco multicarbono utiliza materiales especialmente robustos. La energía disipada se distribuye de forma ideal por todo el espacio de la instalación. Esto hace que no aparezcan signos de deterioro, ni siquiera tras múltiples cargas que superan los requisitos normativos.

Comparación de tamaño de los descargadores de corrientes de rayo con descargador de arco de "barril" y con descargador de arco multicarbono

El FLT-MB-T1... es el primer descargador de corrientes de rayo con descargador de arco multicarbono disparado. Esta tecnología permite lograr una anchura de solo 72 mm. De esta forma, con valores de rendimiento similares, el tamaño del módulo de protección es la mitad que el tamaño de un FLT-SEC-P-T1… comparable. Esto permite ahorrar espacio y flexibilizar la instalación.

Comparación de los requisitos según la capacidad de derivación de la energía específica de diferentes normas y directivas

En las obras en lugares expuestos, como las instalaciones de telecomunicación y aerogeneradores, impactan rayos con mucha más frecuencia que en otros edificios. A lo largo de la vida útil, esto se traduce en una carga energética significativamente mayor. Los descargadores de rayos con la nueva tecnología multicarbono pueden disipar más del doble de energía que la exigida por la norma IEC 61643-11 y, por tanto, cumplen las directrices correspondientes.

Explicación esquemática de la ausencia de efecto rebote con la tecnología multicarbono en caso de sobretensión

Pueden producirse corrientes de cortocircuito dentro de la instalación tras descargar un evento de sobretensión. La nueva tecnología multicarbono suprime estas corrientes de cortocircuito con gran rapidez y eficacia, de modo que ni siquiera se funden los fusibles pequeños y la instalación permanece siempre disponible.

Curva de tensión residual de descargadores de corrientes de rayo con varistores o con un descargador de arco

El descargador de arco tiene un tiempo de respuesta muy rápido y una curva de tensión residual baja. En comparación con los descargadores de corrientes de rayo basados en varistores (MOV), la carga del equipo terminal se reduce significativamente y, por tanto, el efecto de protección de toda la instalación mejora considerablemente.

Whitepaper
Tecnología de descargadores de arco de carbón activado

Descubra nuestra innovadora tecnología de descargadores de arco de carbono activado. Descubra cómo esta tecnología ofrece una protección óptima frente a corrientes de rayo y sobretensiones y puede utilizarse de forma flexible en sus aplicaciones.

Descargar Whitepaper
Whitepaper Tecnología de descargadores de arco de carbón activado

Animación del nuevo descargador de arco

Obtenga más información sobre nuestros nuevos descargadores de arco multicarbono disparados en esta animación. ¿Cuál es la diferencia en su funcionamiento? ¿Cuáles son las ventajas básicas? En pocas palabras, la animación ofrece una visión general de nuestra nueva tecnología de descargadores de arco.

Curvas de tensión residual de diferentes tecnologías de descargadores de corrientes de rayo

Mapa de imágenes interactivo: Curvas de tensión residual de diferentes tecnologías de descargadores de corrientes de rayo
Impulso de tensión transitoria
Con un impulso de tensión transitoria se comprueba la resistencia de aislamiento de un equipo terminal. Este ejemplo muestra el impulso en el caso de un equipo de la categoría de sobretensión II.
Curva de tensión residual de un descargador de arco multicarbono disparado
La curva muestra la tensión a la que un descargador de corrientes de rayo con descargador de arco multicarbono disparado limita la sobretensión. La tensión residual ya es inferior a la del varistor en pocos µs y está siempre por debajo de la resistencia de aislamiento del equipo terminal (impulso de tensión transitoria + tensión de servicio).
Curva de tensión residual del varistor
La curva muestra la tensión a la que un descargador de corrientes de rayo basado en varistor limita la sobretensión. La tensión residual vuelve a la tensión de servicio una vez que finaliza el evento.
Tensión de servicio
La zona gris indica la amplitud de la tensión de servicio en una red de suministro de 230 V.

La evolución de nuestros descargadores de arco

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 instalado en un carril DIN

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 FLT-MB... con descargador de arco multicarbono disparado

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 Con descargador de arco multicarbono disparado

Los descargadores de corrientes de rayo con descargador de arco multicarbono disparado se han desarrollado como descargadores combinados contra rayos y sobretensiones. Además de los requisitos normativos para los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1, también cumplen los requisitos para los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 y tipo 3.

El bajo nivel de protección de 1,5 kV permite un uso universal, incluso como protección de equipos.