The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión por soldadura La conexión por soldadura es una tecnología de conexión estándar probada en todo el mundo para diferentes hilos trenzados.

Conexión por soldadura

Sus ventajas

  • Conexión rápida mediante un proceso sencillo
  • Ideal para la conexión de hilos trenzados in situ
  • Fácil montaje, no se necesita ninguna herramienta especial

Detalle de la conexión por soldadura

La soldadura crea una unión entre un material base y un material de relleno metálico (soldadura). El proceso es muy sencillo, ya que solo se necesita la soldadura y un soldador.

La soldadura por ola es el procedimiento de montaje clásico para todos los componentes de inserción en la placa de circuito impreso. El procedimiento se describe detalladamente en las normas, y se establecen condiciones de proceso modificadas para los procesos de soldadura sin plomo.

La tendencia hacia los componentes SMD (Surface Mount Device) es continua. La producción en líneas de tecnología de montaje superficial (SMT) constituye una alternativa por el uso de procesos rentables y totalmente automatizados en lo que respecta a la impresión de pasta de soldadura, equipamiento de elementos constructivos y soldadura.

Nuestra cartera de productos con conexión por soldadura


Conexión por soldadura para conectores circulares M23

Conectores circulares M23

Los conectores circulares M23 con conexión por soldadura son adecuados para la conexión de cables trenzados in situ, también en caso de reparación. Los conectores son adecuados para la transmisión de señales para tensiones de hasta 48 V AC y para corrientes de hasta 20 A. Los conectores para cables, de acoplamiento y para equipos están disponibles para el montaje en pared trasera y delantera.

Como variante con conexión por soldadura, los conectores para equipos se pueden soldar directamente en una placa de circuito impreso. Los conectores para señales M23 están disponibles en versión macho o hembra con 6 a 19 polos.

Conexión por soldadura en el conector D-SUB

Conectores D-SUB

Los conectores D-SUB con copa de soldar son adecuados para conductores hasta 0,5 mm². Los conectores están disponibles en 3 tamaños de carcasa con un número de polos de 9 a 25 y permiten una conexión de conductores muy compacta en un espacio de instalación reducido.